Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Dureté | Traitement de surface | ||||
Avec méplats | Avec trou transpercé | ||||||
Tol. D g6 | Tol. D h5 | Tol. D f8 | Tol. D g6 | Tol. D f8 | |||
SFJZ | SFUZ | - | SFHZ | - | EN 1.3505 équiv. | Profondeur effective du trempage par induction P.112 EN 1.3505 équiv. 58HRC~ EN 1.4037 équiv. 56HRC~ | - |
SSFJZ | SSFUZ | - | SSFHZ | - | EN 1.4037 équiv. | ||
PSFJZ | PSFUZ | - | PSFHZ | - | EN 1.3505 équiv. | Placage au chrome dur Dureté du placage : HV750 ~ Épaisseur du placage : 5µ ou plus | |
PSSFJZ | PSSFUZ | - | PSSFHZ | - | EN 1.4037 équiv. | ||
RSFJZ | - | - | RSFHZ | - | EN 1.3505 équiv. | Placage LTBC | |
- | - | PSFGZ | - | PSGHZ | EN 1.1191 équiv. | - | Placage au chrome dur Dureté du placage : HV750 ~ Épaisseur du placage : 10µ ou plus |
- | - | PSSFGZ | - | - | EN 1.4301 équiv. |
Référence pièce | - | L | - | M | - | N | - | SC | - | H |
SFJZ10 SSFHZ20 | - - | 200 500 | - - | M5 M6 | - - | N5 N10 | - | SC10 | - | H20 |
Référence pièce | L spécifiée par incréments de 1mm | M (normal), N (normal) Sélection | Dimensions des méplats | Tol. D | C | ||||||||||||||||
Type | D | SC | W | ℓ1 | g6 | h5 | f8 | ||||||||||||||
(avec méplats) (tolérance D g6) SFJZ SSFJZ PSFJZ PSSFJZ (tolérance D f8) PSFGZ PSSFGZ | (tolérance D h5) SFUZ SSFUZ PSFUZ PSSFUZ | 6 | 20~600 | 3 | SC=Incrément de 1mm SC+ℓ1≤L SC≥0 Détails des méplats P.112 | 5 | 8 | -0.004 -0.012 | 0 -0.005 | -0.010 -0.028 | 0,5 ou inf. | ||||||||||
8 | 20~800 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | -0.005 -0.014 | 0 -0.006 | -0.013 -0.035 | 0,5 ou inf. | |||||||||||
10 | 20~800 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | -0.005 -0.014 | 0 -0.006 | -0.013 -0.035 | 0,5 ou inf. | ||||||||||
12 | 20~1000 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | -0.006 -0.017 | 0 -0.008 | -0.016 -0.043 | 0,5 ou inf. | ||||||||||
13 | 25~1000 | 4 | 5 | 6 | 8 | 11 | 10 | -0.006 -0.017 | 0 -0.008 | -0.016 -0.043 | 0,5 ou inf. | ||||||||||
15 | 25~1000 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 10 | -0.006 -0.017 | 0 -0.008 | -0.016 -0.043 | 0,5 ou inf. | |||||||||
16 | 30~1200 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 14 | 10 | -0.006 -0.017 | 0 -0.008 | -0.016 -0.043 | 0,5 ou inf. | |||||||||
18 | 30~1200 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 10 | -0.006 -0.017 | 0 -0.008 | -0.016 -0.043 | 0,5 ou inf. | ||||||||
20 | 30~1200 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 17 | 10 | -0.007 -0.020 | 0 -0.009 | -0.020 -0.053 | 1.0 ou inf. | ||||||||
25 | 35~1200 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 22 | 10 | -0.007 -0.020 | 0 -0.009 | -0.020 -0.053 | 1.0 ou inf. | |||||||
30 | 35~1500 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 27 | 15 | -0.007 -0.020 | 0 -0.009 | -0.020 -0.053 | 1.0 ou inf. | ||||||||
35 | 35~1500 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 15 | -0.009 -0.025 | 0 -0.011 | -0.025 -0.064 | 1.0 ou inf. | ||||||||
40 | 50~1500 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | 20 | -0.009 -0.025 | 0 -0.011 | -0.025 -0.064 | 1.0 ou inf. | ||||||||
50 | 65~1500 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 41 | 20 | -0.009 -0.025 | 0 -0.011 | -0.025 -0.064 | 1.0 ou inf. |
Référence pièce | L spécifiée par incréments de 1mm | Sélection M (normal), N (normal) | Dimensions des méplats | Tol. D | C | |||||||||||
Type | D | SC | W | ℓ1 | g6 | |||||||||||
(avec méplats) (tolérance D g6) Placage LTBC RSFJZ | 6 | 20~500 | 3 | SC=Incrément de 1mm SC+ℓ1≤L SC≥0 Détails des méplats P.112 | 5 | 8 | -0.004 -0.012 | 0,5 ou inf. | ||||||||
8 | 20~500 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | -0.005 -0.014 | 0,5 ou inf. | ||||||||
10 | 20~500 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | -0.005 -0.014 | 0,5 ou inf. | |||||||
12 | 20~500 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | -0.006 -0.017 | 0,5 ou inf. | |||||||
13 | 25~500 | 4 | 5 | 6 | 8 | 11 | 10 | -0.006 -0.017 | 0,5 ou inf. | |||||||
15 | 25~500 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 10 | -0.006 -0.017 | 0,5 ou inf. | ||||||
16 | 30~500 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 14 | 10 | -0.006 -0.017 | 0,5 ou inf. | ||||||
18 | 30~500 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 10 | -0.006 -0.017 | 0,5 ou inf. | |||||
20 | 30~500 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 17 | 10 | -0.007 -0.020 | 1.0 ou inf. | |||||
25 | 35~500 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 22 | 10 | -0.007 -0.020 | 1.0 ou inf. | ||||
30 | 35~500 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 27 | 15 | -0.007 -0.020 | 1.0 ou inf. |
Référence pièce | L spécifiée par incréments de 1mm | Sélection M (normal), N (normal) | Dimensions des trous transpercés | Tol. D | C | |||||||||||
Type | D | H | d | g6 | f8 | |||||||||||
(avec trou transpercé) (tolérance D g6) SFHZ SSFHZ PSFHZ PSSFHZ RSFHZ (tolérance D f8) PSGHZ | 8 | 20~500 | 3 | 4 | 5 | H=Incrément de 1mm L≥H+d/2+Nx2.5+6 H≥Mx2.5+d/2+6 | 3 | -0.005 -0.014 | -0.013 -0.035 | 0,5 ou inf. | ||||||
10 | 20~500 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | -0.005 -0.014 | -0.013 -0.035 | 0,5 ou inf. | |||||||
12 | 20~500 | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | -0.006 -0.017 | -0.016 -0.043 | 0,5 ou inf. | |||||||
13 | 25~500 | 4 | 5 | 6 | 8 | 4 | -0.006 -0.017 | -0.016 -0.043 | 0,5 ou inf. | |||||||
15 | 25~500 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 4 | -0.006 -0.017 | -0.016 -0.043 | 0,5 ou inf. | ||||||
16 | 30~500 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 4 | -0.006 -0.017 | -0.016 -0.043 | 0,5 ou inf. | ||||||
18 | 30~500 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 6 | -0.006 -0.017 | -0.016 -0.043 | 0,5 ou inf. | |||||
20 | 30~500 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 6 | -0.007 -0.020 | -0.020 -0.053 | 1.0 ou inf. | |||||
25 | 35~500 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 7 | -0.007 -0.020 | -0.020 -0.053 | 1.0 ou inf. | ||||
30 | 35~500 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 7 | -0.007 -0.020 | -0.020 -0.053 | 1.0 ou inf. |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau | Traitement thermique | Traitement de surface | [D] Arbre (diamètre) (mm) | [L] Longueur (Arbre) (mm) | Classe de tolérance (ISO) | Dureté | [SC] Distance (méplat) (mm) | [H] (mm) | [MD] Taille (filetage - profondeur 3xM) (mm) | [ND] Taille (filetage - profondeur 3xN) (mm) | [MSC] Taille (filetage fin - profondeur 2xMSC) (mm) | [NSC] Taille (filetage fin - profondeur 2xN) (mm) | [M] Taille (filetage - profondeur 2xM) (mm) | [N] Taille (filetage - profondeur 2xN) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier non allié] EN 1.1191 Equiv. | Sans traitement | Placage au chrome dur | 6 | 20 ~ 600 | f8 | Sans trempage par induction | 0 ~ 592 | - | - | - | - | - | 3 | 3 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier non allié] EN 1.1191 Equiv. | Sans traitement | Placage au chrome dur | 8 | 20 ~ 800 | f8 | Sans trempage par induction | 0 ~ 792 | - | - | - | - | - | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier non allié] EN 1.1191 Equiv. | Sans traitement | Placage au chrome dur | 8 | 801 ~ 1100 | f8 | Sans trempage par induction | 0 ~ 792 | - | - | - | - | - | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier non allié] EN 1.1191 Equiv. | Sans traitement | Placage au chrome dur | 10 | 20 ~ 800 | f8 | Sans trempage par induction | 0 ~ 792 | - | - | - | - | - | 3 ~ 6 | 3 ~ 6 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier non allié] EN 1.1191 Equiv. | Sans traitement | Placage au chrome dur | 10 | 20 ~ 800 | f8 | Sans trempage par induction | 0 ~ 792 | - | - | 6 | - | - | 3 ~ 6 | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier non allié] EN 1.1191 Equiv. | Sans traitement | Placage au chrome dur | 10 | 20 ~ 800 | f8 | Sans trempage par induction | 0 ~ 792 | - | 6 | - | - | - | - | 3 ~ 6 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier non allié] EN 1.1191 Equiv. | Sans traitement | Placage au chrome dur | 10 | 20 ~ 800 | f8 | Sans trempage par induction | 0 ~ 792 | - | 6 | 6 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier non allié] EN 1.1191 Equiv. | Sans traitement | Placage au chrome dur | 12 | 20 ~ 1000 | f8 | Sans trempage par induction | 0 ~ 990 | - | - | - | - | - | 4 ~ 8 | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier non allié] EN 1.1191 Equiv. | Sans traitement | Placage au chrome dur | 12 | 20 ~ 1000 | f8 | Sans trempage par induction | 0 ~ 990 | - | - | 6 ~ 8 | - | - | 4 ~ 8 | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier non allié] EN 1.1191 Equiv. | Sans traitement | Placage au chrome dur | 12 | 20 ~ 1000 | f8 | Sans trempage par induction | 0 ~ 990 | - | - | - | - | 8 | 4 ~ 8 | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier non allié] EN 1.1191 Equiv. | Sans traitement | Placage au chrome dur | 12 | 20 ~ 1000 | f8 | Sans trempage par induction | 0 ~ 990 | - | 6 ~ 8 | - | - | - | - | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier non allié] EN 1.1191 Equiv. | Sans traitement | Placage au chrome dur | 12 | 20 ~ 1000 | f8 | Sans trempage par induction | 0 ~ 990 | - | 6 ~ 8 | 6 ~ 8 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier non allié] EN 1.1191 Equiv. | Sans traitement | Placage au chrome dur | 12 | 20 ~ 1000 | f8 | Sans trempage par induction | 0 ~ 990 | - | 6 ~ 8 | - | - | 8 | - | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier non allié] EN 1.1191 Equiv. | Sans traitement | Placage au chrome dur | 12 | 20 ~ 1000 | f8 | Sans trempage par induction | 0 ~ 990 | - | - | - | 8 | - | - | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier non allié] EN 1.1191 Equiv. | Sans traitement | Placage au chrome dur | 12 | 20 ~ 1000 | f8 | Sans trempage par induction | 0 ~ 990 | - | - | 6 ~ 8 | 8 | - | - | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier non allié] EN 1.1191 Equiv. | Sans traitement | Placage au chrome dur | 12 | 20 ~ 1000 | f8 | Sans trempage par induction | 0 ~ 990 | - | - | - | 8 | 8 | - | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier non allié] EN 1.1191 Equiv. | Sans traitement | Placage au chrome dur | 13 | 25 ~ 1000 | f8 | Sans trempage par induction | 0 ~ 990 | - | - | - | - | - | 4 ~ 8 | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier non allié] EN 1.1191 Equiv. | Sans traitement | Placage au chrome dur | 13 | 25 ~ 1000 | f8 | Sans trempage par induction | 0 ~ 990 | - | - | 6 ~ 8 | - | - | 4 ~ 8 | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier non allié] EN 1.1191 Equiv. | Sans traitement | Placage au chrome dur | 13 | 25 ~ 1000 | f8 | Sans trempage par induction | 0 ~ 990 | - | - | - | - | 8 | 4 ~ 8 | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier non allié] EN 1.1191 Equiv. | Sans traitement | Placage au chrome dur | 13 | 25 ~ 1000 | f8 | Sans trempage par induction | 0 ~ 990 | - | 6 ~ 8 | - | - | - | - | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier non allié] EN 1.1191 Equiv. | Sans traitement | Placage au chrome dur | 13 | 25 ~ 1000 | f8 | Sans trempage par induction | 0 ~ 990 | - | 6 ~ 8 | 6 ~ 8 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier non allié] EN 1.1191 Equiv. | Sans traitement | Placage au chrome dur | 13 | 25 ~ 1000 | f8 | Sans trempage par induction | 0 ~ 990 | - | 6 ~ 8 | - | - | 8 | - | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier non allié] EN 1.1191 Equiv. | Sans traitement | Placage au chrome dur | 13 | 25 ~ 1000 | f8 | Sans trempage par induction | 0 ~ 990 | - | - | - | 8 | - | - | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier non allié] EN 1.1191 Equiv. | Sans traitement | Placage au chrome dur | 13 | 25 ~ 1000 | f8 | Sans trempage par induction | 0 ~ 990 | - | - | 6 ~ 8 | 8 | - | - | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier non allié] EN 1.1191 Equiv. | Sans traitement | Placage au chrome dur | 13 | 25 ~ 1000 | f8 | Sans trempage par induction | 0 ~ 990 | - | - | - | 8 | 8 | - | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier non allié] EN 1.1191 Equiv. | Sans traitement | Placage au chrome dur | 15 | 25 ~ 1200 | f8 | Sans trempage par induction | 0 ~ 990 | - | - | - | - | - | 4 ~ 10 | 4 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier non allié] EN 1.1191 Equiv. | Sans traitement | Placage au chrome dur | 15 | 25 ~ 1200 | f8 | Sans trempage par induction | 0 ~ 990 | - | - | 6 ~ 10 | - | - | 4 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier non allié] EN 1.1191 Equiv. | Sans traitement | Placage au chrome dur | 15 | 25 ~ 1200 | f8 | Sans trempage par induction | 0 ~ 990 | - | - | - | - | 8 ~ 10 | 4 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier non allié] EN 1.1191 Equiv. | Sans traitement | Placage au chrome dur | 15 | 25 ~ 1200 | f8 | Sans trempage par induction | 0 ~ 990 | - | 6 ~ 10 | - | - | - | - | 4 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier non allié] EN 1.1191 Equiv. | Sans traitement | Placage au chrome dur | 15 | 25 ~ 1200 | f8 | Sans trempage par induction | 0 ~ 990 | - | 6 ~ 10 | 6 ~ 10 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier non allié] EN 1.1191 Equiv. | Sans traitement | Placage au chrome dur | 15 | 25 ~ 1200 | f8 | Sans trempage par induction | 0 ~ 990 | - | 6 ~ 10 | - | - | 8 ~ 10 | - | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier non allié] EN 1.1191 Equiv. | Sans traitement | Placage au chrome dur | 15 | 25 ~ 1200 | f8 | Sans trempage par induction | 0 ~ 990 | - | - | - | 8 ~ 10 | - | - | 4 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier non allié] EN 1.1191 Equiv. | Sans traitement | Placage au chrome dur | 15 | 25 ~ 1200 | f8 | Sans trempage par induction | 0 ~ 990 | - | - | 6 ~ 10 | 8 ~ 10 | - | - | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier non allié] EN 1.1191 Equiv. | Sans traitement | Placage au chrome dur | 15 | 25 ~ 1200 | f8 | Sans trempage par induction | 0 ~ 990 | - | - | - | 8 ~ 10 | 8 ~ 10 | - | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier non allié] EN 1.1191 Equiv. | Sans traitement | Placage au chrome dur | 16 | 30 ~ 1200 | f8 | Sans trempage par induction | 0 ~ 1190 | - | - | - | - | - | 4 ~ 10 | 4 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier non allié] EN 1.1191 Equiv. | Sans traitement | Placage au chrome dur | 16 | 30 ~ 1200 | f8 | Sans trempage par induction | 0 ~ 1190 | - | - | 6 ~ 10 | - | - | 4 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier non allié] EN 1.1191 Equiv. | Sans traitement | Placage au chrome dur | 16 | 30 ~ 1200 | f8 | Sans trempage par induction | 0 ~ 1190 | - | - | - | - | 8 ~ 10 | 4 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier non allié] EN 1.1191 Equiv. | Sans traitement | Placage au chrome dur | 16 | 30 ~ 1200 | f8 | Sans trempage par induction | 0 ~ 1190 | - | 6 ~ 10 | - | - | - | - | 4 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier non allié] EN 1.1191 Equiv. | Sans traitement | Placage au chrome dur | 16 | 30 ~ 1200 | f8 | Sans trempage par induction | 0 ~ 1190 | - | 6 ~ 10 | 6 ~ 10 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier non allié] EN 1.1191 Equiv. | Sans traitement | Placage au chrome dur | 16 | 30 ~ 1200 | f8 | Sans trempage par induction | 0 ~ 1190 | - | 6 ~ 10 | - | - | 8 ~ 10 | - | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier non allié] EN 1.1191 Equiv. | Sans traitement | Placage au chrome dur | 16 | 30 ~ 1200 | f8 | Sans trempage par induction | 0 ~ 1190 | - | - | - | 8 ~ 10 | - | - | 4 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier non allié] EN 1.1191 Equiv. | Sans traitement | Placage au chrome dur | 16 | 30 ~ 1200 | f8 | Sans trempage par induction | 0 ~ 1190 | - | - | 6 ~ 10 | 8 ~ 10 | - | - | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier non allié] EN 1.1191 Equiv. | Sans traitement | Placage au chrome dur | 16 | 30 ~ 1200 | f8 | Sans trempage par induction | 0 ~ 1190 | - | - | - | 8 ~ 10 | 8 ~ 10 | - | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier non allié] EN 1.1191 Equiv. | Sans traitement | Placage au chrome dur | 18 | 30 ~ 1200 | f8 | Sans trempage par induction | 0 ~ 1190 | - | - | - | - | - | 4 ~ 12 | 4 ~ 12 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier non allié] EN 1.1191 Equiv. | Sans traitement | Placage au chrome dur | 18 | 30 ~ 1200 | f8 | Sans trempage par induction | 0 ~ 1190 | - | - | 6 ~ 12 | - | - | 4 ~ 12 | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier non allié] EN 1.1191 Equiv. | Sans traitement | Placage au chrome dur | 18 | 30 ~ 1200 | f8 | Sans trempage par induction | 0 ~ 1190 | - | - | - | - | 8 ~ 12 | 4 ~ 12 | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier non allié] EN 1.1191 Equiv. | Sans traitement | Placage au chrome dur | 18 | 30 ~ 1200 | f8 | Sans trempage par induction | 0 ~ 1190 | - | 6 ~ 12 | - | - | - | - | 4 ~ 12 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier non allié] EN 1.1191 Equiv. | Sans traitement | Placage au chrome dur | 18 | 30 ~ 1200 | f8 | Sans trempage par induction | 0 ~ 1190 | - | 6 ~ 12 | 6 ~ 12 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier non allié] EN 1.1191 Equiv. | Sans traitement | Placage au chrome dur | 18 | 30 ~ 1200 | f8 | Sans trempage par induction | 0 ~ 1190 | - | 6 ~ 12 | - | - | 8 ~ 12 | - | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier non allié] EN 1.1191 Equiv. | Sans traitement | Placage au chrome dur | 18 | 30 ~ 1200 | f8 | Sans trempage par induction | 0 ~ 1190 | - | - | - | 8 ~ 12 | - | - | 4 ~ 12 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier non allié] EN 1.1191 Equiv. | Sans traitement | Placage au chrome dur | 18 | 30 ~ 1200 | f8 | Sans trempage par induction | 0 ~ 1190 | - | - | 6 ~ 12 | 8 ~ 12 | - | - | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier non allié] EN 1.1191 Equiv. | Sans traitement | Placage au chrome dur | 18 | 30 ~ 1200 | f8 | Sans trempage par induction | 0 ~ 1190 | - | - | - | 8 ~ 12 | 8 ~ 12 | - | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier non allié] EN 1.1191 Equiv. | Sans traitement | Placage au chrome dur | 20 | 30 ~ 1200 | f8 | Sans trempage par induction | 0 ~ 1190 | - | - | - | - | - | 4 ~ 12 | 4 ~ 12 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier non allié] EN 1.1191 Equiv. | Sans traitement | Placage au chrome dur | 20 | 30 ~ 1200 | f8 | Sans trempage par induction | 0 ~ 1190 | - | - | 6 ~ 12 | - | - | 4 ~ 12 | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier non allié] EN 1.1191 Equiv. | Sans traitement | Placage au chrome dur | 20 | 30 ~ 1200 | f8 | Sans trempage par induction | 0 ~ 1190 | - | - | - | - | 8 ~ 14 | 4 ~ 12 | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier non allié] EN 1.1191 Equiv. | Sans traitement | Placage au chrome dur | 20 | 30 ~ 1200 | f8 | Sans trempage par induction | 0 ~ 1190 | - | 6 ~ 12 | - | - | - | - | 4 ~ 12 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier non allié] EN 1.1191 Equiv. | Sans traitement | Placage au chrome dur | 20 | 30 ~ 1200 | f8 | Sans trempage par induction | 0 ~ 1190 | - | 6 ~ 12 | 6 ~ 12 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier non allié] EN 1.1191 Equiv. | Sans traitement | Placage au chrome dur | 20 | 30 ~ 1200 | f8 | Sans trempage par induction | 0 ~ 1190 | - | 6 ~ 12 | - | - | 8 ~ 14 | - | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier non allié] EN 1.1191 Equiv. | Sans traitement | Placage au chrome dur | 20 | 30 ~ 1200 | f8 | Sans trempage par induction | 0 ~ 1190 | - | - | - | 8 ~ 14 | - | - | 4 ~ 12 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier non allié] EN 1.1191 Equiv. | Sans traitement | Placage au chrome dur | 20 | 30 ~ 1200 | f8 | Sans trempage par induction | 0 ~ 1190 | - | - | 6 ~ 12 | 8 ~ 14 | - | - | - |
Loading...
Type (arbre) | Arbre plein | Forme (extrémité gauche de l'arbre) | Filetage intérieur | Forme (extrémité droite de l'arbre) | Filetage intérieur |
---|---|---|---|---|---|
Tolérance (Perpendicularité) | Perpendicularité (0.2) |
Configurer
Propriétés de base
Matériau
Traitement thermique
Traitement de surface
[D] Arbre (diamètre)(mm)
[L] Longueur (Arbre)(mm)
Classe de tolérance (ISO)
Dureté
[SC] Distance (méplat)(mm)
[H](mm)
[MD] Taille (filetage - profondeur 3xM)(mm)
[ND] Taille (filetage - profondeur 3xN)(mm)
[MSC] Taille (filetage fin - profondeur 2xMSC)(mm)
[NSC] Taille (filetage fin - profondeur 2xN)(mm)
[M] Taille (filetage - profondeur 2xM)(mm)
[N] Taille (filetage - profondeur 2xN)(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles