Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Dureté | Traitement de surface | ||
Tol. D g6 | Tol. D h5 | Tol. D f8 | |||
SFAD | SFUD | - | EN 1.3505 équiv. | Profondeur effective du trempage par induction P.112 EN 1.3505 équiv. 58HRC~ EN 1.4037 équiv. 56HRC~ | - |
SSFAD | SSFUD | - | EN 1.4037 équiv. | ||
PSFAD | PSFUD | - | EN 1.3505 équiv. | Placage au chrome dur Dureté du placage : HV750 ~ Épaisseur du placage : 5µ ou plus | |
PSSFAD | PSSFUD | - | EN 1.4037 équiv. | ||
RSFAD | - | - | EN 1.3505 équiv. | Placage LTBC | |
- | - | PSFGD | EN 1.1191 équiv. | - | Placage au chrome dur Dureté du placage : HV750 ~ Épaisseur du placage : 10µ ou plus |
- | - | PSSFGD | EN 1.4301 équiv. |
Référence pièce | - | L | - | F | - | B | - | P | - | N |
SFAD20 | - | 277 | - | F25 | - | B12 | - | P10 | - | N12 |
Référence pièce | Incrément de 1mm | P (normal) Sélection | N (normal) Sélection | Tol. D | Y(max.) | R | C | ||||||||||||||||||||||||||||
Type | D | L | F | B | g6 | h5 | f8 | ||||||||||||||||||||||||||||
(tolérance D g6) SFAD SSFAD PSFAD PSSFAD (tolérance D f8) PSFGD PSSFGD | (tolérance D h5) SFUD SSFUD PSFUD PSSFUD | 4 | 25~298 | 2≤F≤Px5 | (quand P≤6) B≤F-2 (si P=8, 10) B≤F-3 (quand P≥12) B≤F-5 (sans filetage) B=0 B≥Pasx3 | 3 | 4 | 2 | -0.004 -0.012 | 0 -0.005 | - | 300 | 0,2 ou inf. | 0,2 ou inf. | |||||||||||||||||||||
5 | 25~398 | 3 | 4 | 5 | 2.6 | 3 | -0.004 -0.012 | 0 -0.005 | - | 400 | 0,2 ou inf. | 0,2 ou inf. | |||||||||||||||||||||||
6 | 25~598 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | -0.004 -0.012 | 0 -0.005 | -0.010 -0.028 | 600 | 0.3 ou inf. | 0,5 ou inf. | |||||||||||||||||||||||
8 | 25~798 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | 4 | 5 | -0.005 -0.014 | 0 -0.006 | -0.013 -0.035 | 800 | 0.3 ou inf. | 0,5 ou inf. | ||||||||||||||||||||
10 | 25~798 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | -0.005 -0.014 | 0 -0.006 | -0.013 -0.035 | 800 | 0.3 ou inf. | 0,5 ou inf. | |||||||||||||||||||
12 | 25~998 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 4 | 5 | 6 | 8 | -0.006 -0.017 | 0 -0.008 | -0.016 -0.043 | 1000 | 0.3 ou inf. | 0,5 ou inf. | |||||||||||||||||||
13 | 25~998 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 4 | 5 | 6 | 8 | -0.006 -0.017 | 0 -0.008 | -0.016 -0.043 | 1000 | 0.3 ou inf. | 0,5 ou inf. | |||||||||||||||||||
15 | 25~998 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | -0.006 -0.017 | 0 -0.008 | -0.016 -0.043 | 1000 | 0.3 ou inf. | 0,5 ou inf. | ||||||||||||||||||
16 | 25~1198 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | -0.006 -0.017 | 0 -0.008 | -0.016 -0.043 | 1200 | 0.3 ou inf. | 0,5 ou inf. | |||||||||||||||||
18 | 25~1198 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | -0.006 -0.017 | 0 -0.008 | -0.016 -0.043 | 1200 | 0.3 ou inf. | 0,5 ou inf. | ||||||||||||||||
20 | 25~1198 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | -0.007 -0.020 | 0 -0.009 | -0.020 -0.053 | 1200 | 0.3 ou inf. | 1.0 ou inf. | ||||||||||||||||
25 | 25~1198 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | -0.007 -0.020 | 0 -0.009 | -0.020 -0.053 | 1200 | 0.3 ou inf. | 1.0 ou inf. | |||||||||||||||
30 | 25~1498 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | -0.007 -0.020 | 0 -0.009 | -0.020 -0.053 | 1500 | 0.3 ou inf. | 1.0 ou inf. | |||||||||||||||
35 | 25~1498 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | -0.009 -0.025 | 0 -0.011 | -0.025 -0.064 | 1500 | 0,5 ou inf. | 1.0 ou inf. | ||||||||||||||||
40 | 40~1498 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | -0.009 -0.025 | 0 -0.011 | -0.025 -0.064 | 1500 | 0,5 ou inf. | 1.0 ou inf. | |||||||||||||||||
50 | 50~1498 | 16 | 20 | 24 | 30 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | -0.009 -0.025 | 0 -0.011 | -0.025 -0.064 | 1500 | 0,5 ou inf. | 1.0 ou inf. |
Référence pièce | Incrément de 1mm | P (normal) Sélection | N (normal) Sélection | Tol. D | Y(max.) | R | C | |||||||||||||||||||||||
Type | D | L | F | B | g6 | |||||||||||||||||||||||||
(tolérance D g6) Placage LTBC RSFAD | 4 | 25~298 | 2≤F≤Px5 | (quand P≤6) B≤F-2 (si P=8, 10) B≤F-3 (quand P≥12) B≤F-5 (sans filetage) B=0 B≥Pasx3 | 3 | 4 | 2 | -0.004 -0.012 | 300 | 0,2 ou inf. | 0,2 ou inf. | |||||||||||||||||||
5 | 25~398 | 3 | 4 | 5 | 2.6 | 3 | -0.004 -0.012 | 400 | 0,2 ou inf. | 0,2 ou inf. | ||||||||||||||||||||
6 | 25~500 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | -0.004 -0.012 | 600 | 0.3 ou inf. | 0,5 ou inf. | ||||||||||||||||||||
8 | 25~500 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | 4 | 5 | -0.005 -0.014 | 800 | 0.3 ou inf. | 0,5 ou inf. | |||||||||||||||||
10 | 25~500 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | -0.005 -0.014 | 800 | 0.3 ou inf. | 0,5 ou inf. | ||||||||||||||||
12 | 25~500 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 4 | 5 | 6 | 8 | -0.006 -0.017 | 1000 | 0.3 ou inf. | 0,5 ou inf. | ||||||||||||||||
13 | 25~500 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 4 | 5 | 6 | 8 | -0.006 -0.017 | 1000 | 0.3 ou inf. | 0,5 ou inf. | ||||||||||||||||
15 | 25~500 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | -0.006 -0.017 | 1000 | 0.3 ou inf. | 0,5 ou inf. | |||||||||||||||
16 | 25~500 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | -0.006 -0.017 | 1200 | 0.3 ou inf. | 0,5 ou inf. | ||||||||||||||
18 | 25~500 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | -0.006 -0.017 | 1200 | 0.3 ou inf. | 0,5 ou inf. | |||||||||||||
20 | 25~500 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | -0.007 -0.020 | 1200 | 0.3 ou inf. | 1.0 ou inf. | |||||||||||||
25 | 25~500 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | -0.007 -0.020 | 1200 | 0.3 ou inf. | 1.0 ou inf. | ||||||||||||
30 | 25~500 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | -0.007 -0.020 | 1500 | 0.3 ou inf. | 1.0 ou inf. |
Dimension du filetage normal | |
M | Pas |
3 | 0.5 |
4 | 0.7 |
5 | 0.8 |
6 | 1.0 |
8 | 1.25 |
10 | 1.5 |
12 | 1.75 |
16 | 2.0 |
20 | 2.5 |
24 | 3.0 |
30 | 3.5 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau | Traitement thermique | Traitement de surface | [D] Arbre (diamètre) (mm) | [L] Longueur (Arbre) (mm) | Classe de tolérance (ISO) | Dureté | [B] Longueur (filetage) (mm) | [F] Longueur (tourillon - déporté - côté avant) (mm) | [PMC] Taille (filetage fin) (mm) | [PMS] Taille (filetage fin) (mm) | [ND] Taille (filetage - profondeur 3xN) (mm) | [NSC] Taille (filetage fin - profondeur 2xN) (mm) | [P] Diamètre (extrémité - côté avant) (mm) | [N] Taille (filetage - profondeur 2xN) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 4 | 25 ~ 298 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 28 | 2 ~ 28 | - | - | - | - | 3 ~ 4 | 2 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 4 | 25 ~ 298 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 28 | 2 ~ 28 | 3 ~ 4 | - | - | - | - | 2 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 5 | 25 ~ 398 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 35 | 2 ~ 35 | - | - | - | - | 3 ~ 5 | 2.6 ~ 3 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 5 | 25 ~ 398 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 35 | 2 ~ 35 | 3 ~ 5 | - | - | - | - | 2.6 ~ 3 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 6 | 25 ~ 798 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 40 | 2 ~ 42 | - | - | - | - | 3 ~ 6 | 3 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 6 | 25 ~ 798 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 40 | 2 ~ 42 | 3 ~ 6 | - | - | - | - | 3 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 8 | 25 ~ 998 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 53 | 2 ~ 56 | - | - | - | - | 3 ~ 6 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 8 | 25 ~ 998 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 53 | 2 ~ 56 | 3 ~ 6 | - | - | - | - | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 10 | 25 ~ 998 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 70 | 2 ~ 70 | - | - | - | - | 4 ~ 8 | 3 ~ 6 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 10 | 25 ~ 998 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 70 | 2 ~ 70 | - | - | 6 | - | 4 ~ 8 | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 10 | 25 ~ 998 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 70 | 2 ~ 70 | 4 ~ 8 | - | - | - | - | 3 ~ 6 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 10 | 25 ~ 998 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 70 | 2 ~ 70 | 4 ~ 8 | - | 6 | - | - | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 10 | 25 ~ 998 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 70 | 2 ~ 70 | - | 10 | - | - | - | 3 ~ 6 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 10 | 25 ~ 998 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 70 | 2 ~ 70 | - | 10 | 6 | - | - | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 12 | 25 ~ 1198 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 84 | 2 ~ 84 | - | - | - | - | 5 ~ 10 | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 12 | 25 ~ 1198 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 84 | 2 ~ 84 | - | - | 6 ~ 8 | - | 5 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 12 | 25 ~ 1198 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 84 | 2 ~ 84 | - | - | - | 8 | 5 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 12 | 25 ~ 1198 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 84 | 2 ~ 84 | 5 ~ 10 | - | - | - | - | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 12 | 25 ~ 1198 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 84 | 2 ~ 84 | 5 ~ 10 | - | 6 ~ 8 | - | - | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 12 | 25 ~ 1198 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 84 | 2 ~ 84 | 5 ~ 10 | - | - | 8 | - | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 12 | 25 ~ 1198 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 84 | 2 ~ 84 | - | 10 ~ 12 | - | - | - | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 12 | 25 ~ 1198 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 84 | 2 ~ 84 | - | 10 ~ 12 | 6 ~ 8 | - | - | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 12 | 25 ~ 1198 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 84 | 2 ~ 84 | - | 10 ~ 12 | - | 8 | - | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 13 | 25 ~ 1198 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 79 | 2 ~ 84 | - | - | - | - | 5 ~ 10 | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 13 | 25 ~ 1198 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 79 | 2 ~ 84 | - | - | 6 ~ 8 | - | 5 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 13 | 25 ~ 1198 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 79 | 2 ~ 84 | - | - | - | 8 | 5 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 13 | 25 ~ 1198 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 79 | 2 ~ 84 | 5 ~ 10 | - | - | - | - | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 13 | 25 ~ 1198 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 79 | 2 ~ 84 | 5 ~ 10 | - | 6 ~ 8 | - | - | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 13 | 25 ~ 1198 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 79 | 2 ~ 84 | 5 ~ 10 | - | - | 8 | - | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 13 | 25 ~ 1198 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 79 | 2 ~ 84 | - | 10 ~ 12 | - | - | - | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 13 | 25 ~ 1198 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 79 | 2 ~ 84 | - | 10 ~ 12 | 6 ~ 8 | - | - | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 13 | 25 ~ 1198 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 79 | 2 ~ 84 | - | 10 ~ 12 | - | 8 | - | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 15 | 25 ~ 1198 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 79 | 2 ~ 84 | - | - | - | - | 5 ~ 10 | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 15 | 25 ~ 1198 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 79 | 2 ~ 84 | - | - | 6 ~ 10 | - | 5 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 15 | 25 ~ 1198 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 79 | 2 ~ 84 | - | - | - | 8 ~ 10 | 5 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 15 | 25 ~ 1198 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 79 | 2 ~ 84 | 5 ~ 10 | - | - | - | - | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 15 | 25 ~ 1198 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 79 | 2 ~ 84 | 5 ~ 10 | - | 6 ~ 10 | - | - | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 15 | 25 ~ 1198 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 79 | 2 ~ 84 | 5 ~ 10 | - | - | 8 ~ 10 | - | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 15 | 25 ~ 1198 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 79 | 2 ~ 84 | - | 10 ~ 12 | - | - | - | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 15 | 25 ~ 1198 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 79 | 2 ~ 84 | - | 10 ~ 12 | 6 ~ 10 | - | - | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 15 | 25 ~ 1198 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 79 | 2 ~ 84 | - | 10 ~ 12 | - | 8 ~ 10 | - | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 16 | 25 ~ 1198 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 107 | 2 ~ 112 | - | - | - | - | 5 ~ 10 | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 16 | 25 ~ 1198 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 107 | 2 ~ 112 | - | - | 6 ~ 10 | - | 5 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 16 | 25 ~ 1198 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 107 | 2 ~ 112 | - | - | - | 8 ~ 10 | 5 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 16 | 25 ~ 1198 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 107 | 2 ~ 112 | 5 ~ 10 | - | - | - | - | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 16 | 25 ~ 1198 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 107 | 2 ~ 112 | 5 ~ 10 | - | 6 ~ 10 | - | - | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 16 | 25 ~ 1198 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 107 | 2 ~ 112 | 5 ~ 10 | - | - | 8 ~ 10 | - | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 16 | 25 ~ 1198 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 107 | 2 ~ 112 | - | 10 ~ 14 | - | - | - | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 16 | 25 ~ 1198 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 107 | 2 ~ 112 | - | 10 ~ 14 | 6 ~ 10 | - | - | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 16 | 25 ~ 1198 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 107 | 2 ~ 112 | - | 10 ~ 14 | - | 8 ~ 10 | - | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 18 | 25 ~ 1198 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 107 | 2 ~ 112 | - | - | - | - | 5 ~ 16 | 4 ~ 12 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 18 | 25 ~ 1198 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 107 | 2 ~ 112 | - | - | 6 ~ 12 | - | 5 ~ 16 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 18 | 25 ~ 1198 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 107 | 2 ~ 112 | - | - | - | 8 ~ 12 | 5 ~ 16 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 18 | 25 ~ 1198 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 107 | 2 ~ 112 | 5 ~ 17 | - | - | - | - | 4 ~ 12 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 18 | 25 ~ 1198 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 107 | 2 ~ 112 | 5 ~ 17 | - | 6 ~ 12 | - | - | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 18 | 25 ~ 1198 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 107 | 2 ~ 112 | 5 ~ 17 | - | - | 8 ~ 12 | - | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 18 | 25 ~ 1198 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 107 | 2 ~ 112 | - | 10 ~ 18 | - | - | - | 4 ~ 12 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 18 | 25 ~ 1198 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 107 | 2 ~ 112 | - | 10 ~ 18 | 6 ~ 12 | - | - | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 18 | 25 ~ 1198 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 107 | 2 ~ 112 | - | 10 ~ 18 | - | 8 ~ 12 | - | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 20 | 25 ~ 1198 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 140 | 2 ~ 140 | - | - | - | - | 6 ~ 12 | 4 ~ 8 |
Loading...
Type (arbre) | Arbre plein | Forme (extrémité gauche de l'arbre) | Filetage extérieur | Forme (extrémité droite de l'arbre) | Filetage intérieur |
---|---|---|---|---|---|
Tolérance (Perpendicularité) | Perpendicularité (0.2) |
Configurer
Propriétés de base
Matériau
Traitement thermique
Traitement de surface
[D] Arbre (diamètre)(mm)
[L] Longueur (Arbre)(mm)
Classe de tolérance (ISO)
Dureté
[B] Longueur (filetage)(mm)
[F] Longueur (tourillon - déporté - côté avant)(mm)
[PMC] Taille (filetage fin)(mm)
[PMS] Taille (filetage fin)(mm)
[ND] Taille (filetage - profondeur 3xN)(mm)
[NSC] Taille (filetage fin - profondeur 2xN)(mm)
[P] Diamètre (extrémité - côté avant)(mm)
[N] Taille (filetage - profondeur 2xN)(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles