Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Dureté | Traitement de surface | ||||
Avec méplats | Avec trou transpercé | ||||||
Tol. D g6 | Tol. D h5 | Tol. D f8 | Tol. D g6 | Tol. D f8 | |||
SAFU | SFFU | - | SFHAM | - | EN 1.3505 équiv. | Profondeur effective du trempage par induction P.112 EN 1.3505 équiv. 58HRC~ EN 1.4037 équiv. 56HRC~ | - |
SSAFU | SSFFU | - | SSHAM | - | EN 1.4037 équiv. | ||
PSAFU | PSFFU | - | PSHAM | - | EN 1.3505 équiv. | Placage au chrome dur Dureté du placage : HV750 ~ Épaisseur du placage : 5µ ou plus | |
PSSAFU | PSSFFU | - | PSSHAM | - | EN 1.4037 équiv. | ||
RSAFU | - | - | RSHAM | - | EN 1.3505 équiv. | Placage LTBC | |
- | - | PSAGU | - | PSHGM | EN 1.1191 équiv. | - | Placage au chrome dur Dureté du placage : HV750 ~ Épaisseur du placage : 10µ ou plus |
- | - | PSSAGU | - | - | EN 1.4301 équiv. |
Référence pièce | - | L | - | F | - | M | - | T | - | N | - | SC | - | H |
SAFU15 SFHAM15 | - - | 300 300 | - - | F18 F18 | - - | M6 M6 | - - | T17 T17 | - - | N12 N12 | - | SC8 | - | H8 |
Référence pièce | Incrément de 1mm | Sélection | Dimensions des méplats | Tol. D | Y(max.) | C | ||||||||||||||
Type | D | L | F, T | M, N (normal) | SC | W | ℓ1 | g6 | h5 | f8 | ||||||||||
8 | 25~790 | 5≤F≤Mx3 5≤T≤Nx3 F-(g)≥Pasx3 T-(g)≥Pasx3 | 6 | SC=Incrément de 1mm SC+ℓ1≤L SC≥0 Détails des méplats P.112 | 7 | 8 | -0.005 -0.014 | 0 -0.006 | -0.013 -0.035 | 800 | 0,5 ou inf. | |||||||||
(avec méplats) (Tol. D g6) SAFU SSAFU PSAFU PSSAFU (Tol. D f8) PSAGU PSSAGU | (Tol. D h5) SFFU SSFFU PSFFU PSSFFU | 10 | 25~790 | 6 | 8 | 8 | 8 | -0.005 -0.014 | 0 -0.006 | -0.013 -0.035 | 800 | 0,5 ou inf. | ||||||||
12 | 25~990 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | -0.006 -0.017 | 0 -0.008 | -0.016 -0.043 | 1000 | 0,5 ou inf. | |||||||||
13 | 25~990 | 6 | 8 | 10 | 12 | 11 | 10 | -0.006 -0.017 | 0 -0.008 | -0.016 -0.043 | 1000 | 0,5 ou inf. | ||||||||
15 | 25~990 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 10 | -0.006 -0.017 | 0 -0.008 | -0.016 -0.043 | 1000 | 0,5 ou inf. | ||||||||
16 | 25~1190 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 10 | -0.006 -0.017 | 0 -0.008 | -0.016 -0.043 | 1200 | 0,5 ou inf. | ||||||||
18 | 25~1190 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 16 | 10 | -0.006 -0.017 | 0 -0.008 | -0.016 -0.043 | 1200 | 0,5 ou inf. | |||||||
20 | 25~1190 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 17 | 10 | -0.007 -0.020 | 0 -0.009 | -0.020 -0.053 | 1200 | 1.0 ou inf. | |||||||
25 | 25~1190 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 22 | 10 | -0.007 -0.020 | 0 -0.009 | -0.020 -0.053 | 1200 | 1.0 ou inf. | ||||||
30 | 25~1490 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 27 | 15 | -0.007 -0.020 | 0 -0.009 | -0.020 -0.053 | 1500 | 1.0 ou inf. | ||||||
35 | 25~1490 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 30 | 15 | -0.009 -0.025 | 0 -0.011 | -0.025 -0.064 | 1500 | 1.0 ou inf. | ||||||
40 | 25~1490 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | 20 | -0.009 -0.025 | 0 -0.011 | -0.025 -0.064 | 1500 | 1.0 ou inf. | |||||||
50 | 25~1490 | 16 | 20 | 24 | 30 | 41 | 20 | -0.009 -0.025 | 0 -0.011 | -0.025 -0.064 | 1500 | 1.0 ou inf. |
Référence pièce | Incrément de 1mm | Sélection | Dimensions des méplats | Tol. D | Y(max.) | C | ||||||||||
Type | D | L | F, T | M, N (normal) | SC | W | ℓ1 | g6 | ||||||||
8 | 25~500 | 5≤F≤Mx3 5≤T≤Nx3 F-(g)≥Pasx3 T-(g)≥Pasx3 | 6 | SC=Incrément de 1mm SC+ℓ1≤L SC≥0 Détails des méplats P.112 | 7 | 8 | -0.005 -0.014 | 800 | 0,5 ou inf. | |||||||
(avec méplats) (tolérance D g6) Placage LTBC RSAFU (Ymax≤800) | 10 | 25~500 | 6 | 8 | 8 | 8 | -0.005 -0.014 | 800 | 0,5 ou inf. | |||||||
12 | 25~500 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | -0.006 -0.017 | 1000 | 0,5 ou inf. | |||||||
13 | 25~500 | 6 | 8 | 10 | 12 | 11 | 10 | -0.006 -0.017 | 1000 | 0,5 ou inf. | ||||||
15 | 25~500 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 10 | -0.006 -0.017 | 1000 | 0,5 ou inf. | ||||||
16 | 25~500 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 10 | -0.006 -0.017 | 1200 | 0,5 ou inf. | ||||||
18 | 25~500 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 16 | 10 | -0.006 -0.017 | 1200 | 0,5 ou inf. | |||||
20 | 25~500 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 17 | 10 | -0.007 -0.020 | 1200 | 1.0 ou inf. | |||||
25 | 25~500 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 22 | 10 | -0.007 -0.020 | 1200 | 1.0 ou inf. | ||||
30 | 25~500 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 27 | 15 | -0.007 -0.020 | 1500 | 1.0 ou inf. |
Dimension de dégagement du filetage normal | |||
M N | Pas | MC NC | (g) |
6 | 1.0 | 4.4 | 2 |
8 | 1.25 | 6.0 | 3 |
10 | 1.5 | 7.7 | 3 |
12 | 1.75 | 9.4 | 4 |
16 | 2.0 | 13.0 | 4 |
20 | 2.5 | 16.4 | 5 |
24 | 3.0 | 19.6 | 5 |
30 | 3.5 | 25.0 | 5 |
Référence pièce | Incrément de 1mm | Sélection | Dimensions des trous transpercés | Tol. D | Y(max.) | C | ||||||||||
Type | D | L | F, T | M, N (normal) | H | d | g6 | f8 | ||||||||
(Avec trou transpercé) (tolérance D g6) SFHAM SSHAM PSHAM PSSHAM RSHAM (tolérance D f8) PSHGM | 10 | 25~500 | 5≤F≤Mx3 5≤T≤Nx3 F-(g)≥Pasx3 T-(g)≥Pasx3 | 6 | 8 | H=Incrément de 1mm L≥H+d/2+2 H≥d/2+2 | 3 | -0.005 -0.014 | -0.013 -0.035 | 800 | 0,5 ou inf. | |||||
12 | 25~500 | 6 | 8 | 10 | 3 | -0.006 -0.017 | -0.016 -0.043 | 1000 | 0,5 ou inf. | |||||||
13 | 25~500 | 6 | 8 | 10 | 12 | 4 | -0.006 -0.017 | -0.016 -0.043 | 1000 | 0,5 ou inf. | ||||||
15 | 25~500 | 6 | 8 | 10 | 12 | 4 | -0.006 -0.017 | -0.016 -0.043 | 1000 | 0,5 ou inf. | ||||||
16 | 25~500 | 6 | 8 | 10 | 12 | 4 | -0.006 -0.017 | -0.016 -0.043 | 1200 | 0,5 ou inf. | ||||||
18 | 25~500 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 6 | -0.006 -0.017 | -0.016 -0.043 | 1200 | 0,5 ou inf. | |||||
20 | 25~500 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 6 | -0.007 -0.020 | -0.020 -0.053 | 1200 | 1.0 ou inf. | |||||
25 | 25~500 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 7 | -0.007 -0.020 | -0.020 -0.053 | 1200 | 1.0 ou inf. | ||||
30 | 25~500 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 7 | -0.007 -0.020 | -0.020 -0.053 | 1500 | 1.0 ou inf. |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau | Traitement thermique | Traitement de surface | [D] Arbre (diamètre) (mm) | [L] Longueur (Arbre) (mm) | Classe de tolérance (ISO) | Dureté | [SC] Distance (méplat) (mm) | [F] Longueur (tourillon - déporté - côté avant) (mm) | [N] Taille (filetage - profondeur 2xN) (mm) | [H] (mm) | [MMC] Taille (filetage fin) (mm) | [MMS] Taille (filetage fin) (mm) | [NMC] Taille (filetage fin) (mm) | [NMS] Taille (filetage fin) (mm) | [T] Longueur (tourillon - déporté - côté arrière) (mm) | [M] Taille (filetage - profondeur 2xM) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 8 | 25 ~ 990 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 782 | 5 ~ 18 | 6 | - | - | - | - | - | 5 ~ 18 | 6 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 8 | 25 ~ 990 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 782 | 5 ~ 18 | - | - | - | - | 6 | - | 5 ~ 18 | 6 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 8 | 25 ~ 990 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 782 | 5 ~ 18 | 6 | - | 6 | - | - | - | 5 ~ 18 | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 8 | 25 ~ 990 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 782 | 5 ~ 18 | - | - | 6 | - | 6 | - | 5 ~ 18 | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 10 | 25 ~ 990 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 782 | 5 ~ 24 | 6 ~ 8 | - | - | - | - | - | 5 ~ 24 | 6 ~ 8 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 10 | 25 ~ 990 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 782 | 5 ~ 24 | - | - | - | - | 6 ~ 8 | - | 5 ~ 24 | 6 ~ 8 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 10 | 25 ~ 990 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 782 | 5 ~ 24 | 6 ~ 8 | - | 6 ~ 8 | - | - | - | 5 ~ 24 | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 10 | 25 ~ 990 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 782 | 5 ~ 24 | - | - | 6 ~ 8 | - | 6 ~ 8 | - | 5 ~ 24 | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 12 | 25 ~ 1190 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 980 | 5 ~ 30 | 6 ~ 10 | - | - | - | - | - | 5 ~ 30 | 6 ~ 10 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 12 | 25 ~ 1190 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 980 | 5 ~ 30 | - | - | - | - | 6 ~ 10 | - | 5 ~ 30 | 6 ~ 10 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 12 | 25 ~ 1190 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 980 | 5 ~ 30 | - | - | - | - | - | 10 | 5 ~ 30 | 6 ~ 10 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 12 | 25 ~ 1190 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 980 | 5 ~ 30 | 6 ~ 10 | - | 6 ~ 10 | - | - | - | 5 ~ 30 | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 12 | 25 ~ 1190 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 980 | 5 ~ 30 | - | - | 6 ~ 10 | - | 6 ~ 10 | - | 5 ~ 30 | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 12 | 25 ~ 1190 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 980 | 5 ~ 30 | - | - | 6 ~ 10 | - | - | 10 | 5 ~ 30 | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 12 | 25 ~ 1190 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 980 | 5 ~ 30 | 6 ~ 10 | - | - | 10 | - | - | 5 ~ 30 | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 12 | 25 ~ 1190 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 980 | 5 ~ 30 | - | - | - | 10 | 6 ~ 10 | - | 5 ~ 30 | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 12 | 25 ~ 1190 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 980 | 5 ~ 30 | - | - | - | 10 | - | 10 | 5 ~ 30 | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 13 | 25 ~ 1190 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 980 | 5 ~ 36 | 6 ~ 12 | - | - | - | - | - | 5 ~ 36 | 6 ~ 12 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 13 | 25 ~ 1190 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 980 | 5 ~ 36 | - | - | - | - | 6 ~ 12 | - | 5 ~ 36 | 6 ~ 12 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 13 | 25 ~ 1190 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 980 | 5 ~ 36 | - | - | - | - | - | 10 | 5 ~ 36 | 6 ~ 12 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 13 | 25 ~ 1190 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 980 | 5 ~ 36 | 6 ~ 12 | - | 6 ~ 12 | - | - | - | 5 ~ 36 | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 13 | 25 ~ 1190 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 980 | 5 ~ 36 | - | - | 6 ~ 12 | - | 6 ~ 12 | - | 5 ~ 36 | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 13 | 25 ~ 1190 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 980 | 5 ~ 36 | - | - | 6 ~ 12 | - | - | 10 | 5 ~ 36 | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 13 | 25 ~ 1190 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 980 | 5 ~ 36 | 6 ~ 12 | - | - | 10 | - | - | 5 ~ 36 | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 13 | 25 ~ 1190 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 980 | 5 ~ 36 | - | - | - | 10 | 6 ~ 12 | - | 5 ~ 36 | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 13 | 25 ~ 1190 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 980 | 5 ~ 36 | - | - | - | 10 | - | 10 | 5 ~ 36 | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 15 | 25 ~ 1190 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 980 | 5 ~ 36 | 6 ~ 12 | - | - | - | - | - | 5 ~ 36 | 6 ~ 12 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 15 | 25 ~ 1190 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 980 | 5 ~ 36 | - | - | - | - | 6 ~ 12 | - | 5 ~ 36 | 6 ~ 12 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 15 | 25 ~ 1190 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 980 | 5 ~ 36 | - | - | - | - | - | 10 ~ 12 | 5 ~ 36 | 6 ~ 12 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 15 | 25 ~ 1190 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 980 | 5 ~ 36 | 6 ~ 12 | - | 6 ~ 12 | - | - | - | 5 ~ 36 | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 15 | 25 ~ 1190 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 980 | 5 ~ 36 | - | - | 6 ~ 12 | - | 6 ~ 12 | - | 5 ~ 36 | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 15 | 25 ~ 1190 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 980 | 5 ~ 36 | - | - | 6 ~ 12 | - | - | 10 ~ 12 | 5 ~ 36 | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 15 | 25 ~ 1190 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 980 | 5 ~ 36 | 6 ~ 12 | - | - | 10 ~ 12 | - | - | 5 ~ 36 | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 15 | 25 ~ 1190 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 980 | 5 ~ 36 | - | - | - | 10 ~ 12 | 6 ~ 12 | - | 5 ~ 36 | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 15 | 25 ~ 1190 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 980 | 5 ~ 36 | - | - | - | 10 ~ 12 | - | 10 ~ 12 | 5 ~ 36 | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 16 | 25 ~ 1190 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 1180 | 5 ~ 36 | 6 ~ 12 | - | - | - | - | - | 5 ~ 36 | 6 ~ 12 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 16 | 25 ~ 1190 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 1180 | 5 ~ 36 | - | - | - | - | 6 ~ 12 | - | 5 ~ 36 | 6 ~ 12 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 16 | 25 ~ 1190 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 1180 | 5 ~ 36 | - | - | - | - | - | 10 ~ 14 | 5 ~ 36 | 6 ~ 12 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 16 | 25 ~ 1190 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 1180 | 5 ~ 36 | 6 ~ 12 | - | 6 ~ 12 | - | - | - | 5 ~ 36 | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 16 | 25 ~ 1190 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 1180 | 5 ~ 36 | - | - | 6 ~ 12 | - | 6 ~ 12 | - | 5 ~ 36 | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 16 | 25 ~ 1190 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 1180 | 5 ~ 36 | - | - | 6 ~ 12 | - | - | 10 ~ 14 | 5 ~ 36 | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 16 | 25 ~ 1190 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 1180 | 5 ~ 36 | 6 ~ 12 | - | - | 10 ~ 14 | - | - | 5 ~ 36 | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 16 | 25 ~ 1190 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 1180 | 5 ~ 36 | - | - | - | 10 ~ 14 | 6 ~ 12 | - | 5 ~ 36 | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 16 | 25 ~ 1190 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 1180 | 5 ~ 36 | - | - | - | 10 ~ 14 | - | 10 ~ 14 | 5 ~ 36 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 18 | 25 ~ 1190 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 1180 | 5 ~ 48 | 6 ~ 16 | - | - | - | - | - | 5 ~ 48 | 6 ~ 16 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 18 | 25 ~ 1190 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 1180 | 5 ~ 48 | - | - | - | - | 6 ~ 15 | - | 5 ~ 48 | 6 ~ 16 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 18 | 25 ~ 1190 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 1180 | 5 ~ 48 | - | - | - | - | - | 10 ~ 14 | 5 ~ 48 | 6 ~ 16 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 18 | 25 ~ 1190 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 1180 | 5 ~ 48 | 6 ~ 16 | - | 6 ~ 15 | - | - | - | 5 ~ 48 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 18 | 25 ~ 1190 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 1180 | 5 ~ 48 | - | - | 6 ~ 15 | - | 6 ~ 15 | - | 5 ~ 48 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 18 | 25 ~ 1190 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 1180 | 5 ~ 48 | - | - | 6 ~ 15 | - | - | 10 ~ 14 | 5 ~ 48 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 18 | 25 ~ 1190 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 1180 | 5 ~ 48 | 6 ~ 16 | - | - | 10 ~ 14 | - | - | 5 ~ 48 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 18 | 25 ~ 1190 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 1180 | 5 ~ 48 | - | - | - | 10 ~ 14 | 6 ~ 15 | - | 5 ~ 48 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 18 | 25 ~ 1190 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 1180 | 5 ~ 48 | - | - | - | 10 ~ 14 | - | 10 ~ 14 | 5 ~ 48 | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 20 | 25 ~ 1190 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 1180 | 5 ~ 48 | 6 ~ 12 | - | - | - | - | - | 5 ~ 48 | 6 ~ 12 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 20 | 25 ~ 1190 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 1180 | 5 ~ 48 | - | - | - | - | 6 ~ 12 | - | 5 ~ 48 | 6 ~ 12 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 20 | 25 ~ 1190 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 1180 | 5 ~ 48 | - | - | - | - | - | 10 ~ 18 | 5 ~ 48 | 6 ~ 12 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 20 | 25 ~ 1190 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 1180 | 5 ~ 48 | 6 ~ 12 | - | 6 ~ 12 | - | - | - | 5 ~ 48 | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 20 | 25 ~ 1190 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 1180 | 5 ~ 48 | - | - | 6 ~ 12 | - | 6 ~ 12 | - | 5 ~ 48 | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 20 | 25 ~ 1190 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 1180 | 5 ~ 48 | - | - | 6 ~ 12 | - | - | 10 ~ 18 | 5 ~ 48 | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 20 | 25 ~ 1190 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 1180 | 5 ~ 48 | 6 ~ 12 | - | - | 10 ~ 18 | - | - | 5 ~ 48 | - |
Loading...
Type (arbre) | Arbre plein | Forme (extrémité gauche de l'arbre) | Filetage extérieur | Forme (extrémité droite de l'arbre) | Filetage extérieur |
---|---|---|---|---|---|
Tolérance (Perpendicularité) | Perpendicularité (0.2) |
Configurer
Propriétés de base
Matériau
Traitement thermique
Traitement de surface
[D] Arbre (diamètre)(mm)
[L] Longueur (Arbre)(mm)
Classe de tolérance (ISO)
Dureté
[SC] Distance (méplat)(mm)
[F] Longueur (tourillon - déporté - côté avant)(mm)
[N] Taille (filetage - profondeur 2xN)(mm)
[H](mm)
[MMC] Taille (filetage fin)(mm)
[MMS] Taille (filetage fin)(mm)
[NMC] Taille (filetage fin)(mm)
[NMS] Taille (filetage fin)(mm)
[T] Longueur (tourillon - déporté - côté arrière)(mm)
[M] Taille (filetage - profondeur 2xM)(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles