Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Dureté | Traitement de surface | |||||
Une extrémité à épaulement et taraudée, une extrémité filetée | Une extrémité à épaulement, une extrémité filetée | |||||||
Tol. D g6 | Tol. D h5 | Tol. D f8 | Tol. D g6 | Tol. D h5 | Tol. D f8 | |||
SFAB | SFUA | - | SFNB | SFUB | - | EN 1.3505 équiv. | Profondeur effective du trempage par induction P.112 EN 1.3505 équiv. 58HRC~ EN 1.4037 équiv. 56HRC~ | - |
SSFAB | SSFUA | - | SSFNB | SSFUB | - | EN 1.4037 équiv. | ||
PSFAB | PSFUA | - | PSFNB | PSFUB | - | EN 1.3505 équiv. | Placage au chrome dur Dureté du placage : HV750 ~ Épaisseur du placage : 5µ ou plus ~ | |
PSSFAB | PSSFUA | - | PSSFNB | PSSFUB | - | EN 1.4037 équiv. | ||
RSFAB | - | - | RSFNB | - | - | EN 1.3505 équiv. | Placage LTBC | |
- | - | PSFGB | - | - | PSNGB | EN 1.1191 équiv. | - | Placage au chrome dur Dureté du placage : HV750 ~ Épaisseur du placage : 10µm ou plus ~ |
- | - | PSSFGB | - | - | PSSNGB | EN 1.4301 équiv. |
Référence pièce | - | L | - | F | - | P | - | M | - | T | - | S | - | Q |
SFNB20 SFAB20 | - - | 400 400 | - - | F25 F25 | - - | P16 P16 | - | M10 | - - | T35 T35 | - - | S25 S25 | - - | Q16 Q16 |
Référence pièce | Incrément de 1mm | M (normal) Sélection | Q Sélection | Tol. D | Y(max.) | R | C | ||||||||||||||||||||||||||||
Type | D | L | F | T | S | P | g6 | h5 | f8 | ||||||||||||||||||||||||||
Une extrémité à épaulement et taraudée, une extrémité filetée | 8 | 25~ 796 | 2≤F≤Px4 | 2≤T≤Qx5 | (quand Q≤6) S≤T-2 (quand Q=8, 10) S≤T-3 (quand Q≥12) S≤T-5 (sans filetage) S=0 S=0 est applicable uniquement à une extrémité à épaulement et taraudée, une extrémité filetée. S≥Pasx3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | -0.005 -0.014 | 0 -0.006 | -0.013 -0.035 | 800 | 0.3 ou inf. | 0,5 ou inf. | |||||||||||||||||
10 | 25~ 796 | 6~8 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | -0.005 -0.014 | 0 -0.006 | -0.013 -0.035 | 800 | 0.3 ou inf. | 0,5 ou inf. | |||||||||||||||||||
(tolérance D g6) SFAB SSFAB PSFAB PSSFAB RSFAB | (tolérance D h5) SFUA SSFUA PSFUA PSSFUA | 12 | 25~ 996 | 6~10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | -0.006 -0.017 | 0 -0.008 | -0.016 -0.043 | 1000 | 0.3 ou inf. | 0,5 ou inf. | ||||||||||||||||
13 | 25~ 996 | 6~11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | -0.006 -0.017 | 0 -0.008 | -0.016 -0.043 | 1000 | 0.3 ou inf. | 0,5 ou inf. | |||||||||||||||||
15 | 25~ 996 | 6~13 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | -0.006 -0.017 | 0 -0.008 | -0.016 -0.043 | 1000 | 0.3 ou inf. | 0,5 ou inf. | ||||||||||||||||
16 | 25~1196 | 6~14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | -0.006 -0.017 | 0 -0.008 | -0.016 -0.043 | 1200 | 0.3 ou inf. | 0,5 ou inf. | |||||||||||||||
18 | 25~1196 | 8~16 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | -0.006 -0.017 | 0 -0.008 | -0.016 -0.043 | 1200 | 0.3 ou inf. | 0,5 ou inf. | |||||||||||||||
20 | 25~1196 | 8~17 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | -0.007 -0.020 | 0 -0.009 | -0.020 -0.053 | 1200 | 0.3 ou inf. | 1.0 ou inf. | |||||||||||||||
(D≤30,L≤500,Ymax≤800) (tolérance D f8) PSFGB PSSFGB | 25 | 25~1196 | 8~22 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | -0.007 -0.020 | 0 -0.009 | -0.020 -0.053 | 1200 | 0.3 ou inf. | 1.0 ou inf. | |||||||||||||
30 | 25~1496 | 9~27 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | -0.007 -0.020 | 0 -0.009 | -0.020 -0.053 | 1500 | 0.3 ou inf. | 1.0 ou inf. | ||||||||||||
35 | 25~1496 | 9~32 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | -0.009 -0.025 | 0 -0.011 | -0.025 -0.064 | 1500 | 0,5 ou inf. | 1.0 ou inf. | |||||||||||||
40 | 25~1496 | 11~37 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | -0.009 -0.025 | 0 -0.011 | -0.025 -0.064 | 1500 | 0,5 ou inf. | 1.0 ou inf. | ||||||||||||||
50 | 25~1496 | 11~47 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 16 | 20 | 24 | 30 | -0.009 -0.025 | 0 -0.011 | -0.025 -0.064 | 1500 | 0,5 ou inf. | 1.0 ou inf. |
Référence pièce | Incrément de 1mm | Q Sélection | Tol. D | Y(max.) | R | C | ||||||||||||||||||
Type | D | L | F | T | S | P | g6 | h5 | f8 | |||||||||||||||
Une extrémité à épaulement, une extrémité filetée | 8 | 25~ 796 | 2≤F≤Px4 | 2≤T≤Qx5 | (quand Q≤6) S≤T-2 (quand Q=8, 10) S≤T-3 (quand Q≥12) S≤T-5 S≥Pasx3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | -0.005 -0.014 | 0 -0.006 | -0.013 -0.035 | 800 | 0.3 ou inf. | 0,5 ou inf. | |||||||
10 | 25~ 796 | 6~8 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | -0.005 -0.014 | 0 -0.006 | -0.013 -0.035 | 800 | 0.3 ou inf. | 0,5 ou inf. | |||||||||||
(tolérance D g6) SFNB SSFNB PSFNB PSSFNB RSFNB | (tolérance D h5) SFUB SSFUB PSFUB PSSFUB | 12 | 25~ 996 | 6~10 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | -0.006 -0.017 | 0 -0.008 | -0.016 -0.043 | 1000 | 0.3 ou inf. | 0,5 ou inf. | |||||||||
13 | 25~ 996 | 6~11 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | -0.006 -0.017 | 0 -0.008 | -0.016 -0.043 | 1000 | 0.3 ou inf. | 0,5 ou inf. | |||||||||||
15 | 25~ 996 | 6~13 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | -0.006 -0.017 | 0 -0.008 | -0.016 -0.043 | 1000 | 0.3 ou inf. | 0,5 ou inf. | |||||||||||
16 | 25~1196 | 6~14 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | -0.006 -0.017 | 0 -0.008 | -0.016 -0.043 | 1200 | 0.3 ou inf. | 0,5 ou inf. | ||||||||||
18 | 25~1196 | 8~16 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | -0.006 -0.017 | 0 -0.008 | -0.016 -0.043 | 1200 | 0.3 ou inf. | 0,5 ou inf. | ||||||||||
20 | 25~1196 | 8~17 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | -0.007 -0.020 | 0 -0.009 | -0.020 -0.053 | 1200 | 0.3 ou inf. | 1.0 ou inf. | ||||||||||
(D≤30,L≤500,Ymax≤800) (tolérance D f8) PSNGB PSSNGB | 25 | 25~1196 | 8~22 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | -0.007 -0.020 | 0 -0.009 | -0.020 -0.053 | 1200 | 0.3 ou inf. | 1.0 ou inf. | |||||||||
30 | 25~1496 | 9~27 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | -0.007 -0.020 | 0 -0.009 | -0.020 -0.053 | 1500 | 0.3 ou inf. | 1.0 ou inf. | |||||||||
35 | 25~1496 | 9~32 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | -0.009 -0.025 | 0 -0.011 | -0.025 -0.064 | 1500 | 0,5 ou inf. | 1.0 ou inf. | ||||||||||
40 | 25~1496 | 11~37 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | -0.009 -0.025 | 0 -0.011 | -0.025 -0.064 | 1500 | 0,5 ou inf. | 1.0 ou inf. | |||||||||||
50 | 25~1496 | 11~47 | 16 | 20 | 24 | 30 | -0.009 -0.025 | 0 -0.011 | -0.025 -0.064 | 1500 | 0,5 ou inf. | 1.0 ou inf. |
Dimension du filetage normal | |
M | Pas |
3 | 0.5 |
4 | 0.7 |
5 | 0.8 |
6 | 1.0 |
8 | 1.25 |
10 | 1.5 |
12 | 1.75 |
16 | 2.0 |
20 | 2.5 |
24 | 3.0 |
30 | 3.5 |
Référence pièce | Incrément de 1mm | M (normal) Sélection | Q Sélection | Tol. D | Y(max.) | R | C | ||||||||||||||||||||||||
Type | D | L | F | T | S | P | g6 | ||||||||||||||||||||||||
Une extrémité à épaulement et taraudée, une extrémité filetée | 8 | 25~500 | 2≤F≤Px4 | 2≤T≤Qx5 | (quand Q≤6) S≤T-2 (quand Q=8, 10) S≤T-3 (quand Q≥12) S≤T-5 (sans filetage) S=0 S=0 est applicable uniquement à une extrémité à épaulement et taraudée, une extrémité filetée. S≥Pasx3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | -0.005 -0.014 | 800 | 0.3 ou inf. | 0,5 ou inf. | |||||||||||||||
10 | 25~500 | 6~8 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | -0.005 -0.014 | 800 | 0.3 ou inf. | 0,5 ou inf. | |||||||||||||||||
(tolérance D g6) Placage LTBC RSFAB (Ymax≤800) | 12 | 25~500 | 6~10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | -0.006 -0.017 | 1000 | 0.3 ou inf. | 0,5 ou inf. | |||||||||||||||
13 | 25~500 | 6~11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | -0.006 -0.017 | 1000 | 0.3 ou inf. | 0,5 ou inf. | |||||||||||||||
15 | 25~500 | 6~13 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | -0.006 -0.017 | 1000 | 0.3 ou inf. | 0,5 ou inf. | ||||||||||||||
16 | 25~500 | 6~14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | -0.006 -0.017 | 1200 | 0.3 ou inf. | 0,5 ou inf. | |||||||||||||
18 | 25~500 | 8~16 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | -0.006 -0.017 | 1200 | 0.3 ou inf. | 0,5 ou inf. | |||||||||||||
20 | 25~500 | 8~17 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | -0.007 -0.020 | 1200 | 0.3 ou inf. | 1.0 ou inf. | |||||||||||||
25 | 25~500 | 8~22 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | -0.007 -0.020 | 1200 | 0.3 ou inf. | 1.0 ou inf. | ||||||||||||
30 | 25~500 | 9~27 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | -0.007 -0.020 | 1500 | 0.3 ou inf. | 1.0 ou inf. |
Référence pièce | Incrément de 1mm | Q Sélection | Tol. D | Y(max.) | R | C | |||||||||||||||
Type | D | L | F | T | S | P | g6 | ||||||||||||||
Une extrémité à épaulement, une extrémité filetée | 8 | 25~500 | 2≤F≤Px4 | 2≤T≤Qx5 | (quand Q≤6) S≤T-2 (quand Q=8, 10) S≤T-3 (quand Q≥12) S≤T-5 S≥Pasx3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | -0.005 -0.014 | 800 | 0.3 ou inf. | 0,5 ou inf. | ||||||
10 | 25~500 | 6~8 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | -0.005 -0.014 | 800 | 0.3 ou inf. | 0,5 ou inf. | ||||||||||
(tolérance D g6) Placage LTBC RSFNB (Ymax≤800) | 12 | 25~500 | 6~10 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | -0.006 -0.017 | 1000 | 0.3 ou inf. | 0,5 ou inf. | |||||||||
13 | 25~500 | 6~11 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | -0.006 -0.017 | 1000 | 0.3 ou inf. | 0,5 ou inf. | ||||||||||
15 | 25~500 | 6~13 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | -0.006 -0.017 | 1000 | 0.3 ou inf. | 0,5 ou inf. | ||||||||||
16 | 25~500 | 6~14 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | -0.006 -0.017 | 1200 | 0.3 ou inf. | 0,5 ou inf. | |||||||||
18 | 25~500 | 8~16 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | -0.006 -0.017 | 1200 | 0.3 ou inf. | 0,5 ou inf. | |||||||||
20 | 25~500 | 8~17 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | -0.007 -0.020 | 1200 | 0.3 ou inf. | 1.0 ou inf. | |||||||||
25 | 25~500 | 8~22 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | -0.007 -0.020 | 1200 | 0.3 ou inf. | 1.0 ou inf. | |||||||||
30 | 25~500 | 9~27 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | -0.007 -0.020 | 1500 | 0.3 ou inf. | 1.0 ou inf. |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Forme (extrémité gauche de l'arbre) | Matériau | Traitement thermique | Traitement de surface | [D] Arbre (diamètre) (mm) | [L] Longueur (Arbre) (mm) | Classe de tolérance (ISO) | Dureté | [F] Longueur (tourillon - déporté - côté avant) (mm) | [M] Taille (filetage - profondeur 2xM) (mm) | [Q] (mm) | [QMC] Taille (filetage fin) (mm) | [QMS] Taille (filetage fin) (mm) | [P] Diamètre (extrémité - côté avant) (mm) | [S] Longueur (filetage) (mm) | [T] Longueur (tourillon - déporté - côté arrière) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 4 jours | 10 | Filetage intérieur | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 8 | 25 ~ 996 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 2 ~ 24 | 3 | 3 ~ 6 | - | - | 6 | 0 ~ 53 | 2 ~ 56 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Filetage intérieur | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 8 | 25 ~ 996 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 2 ~ 24 | 3 | - | 3 ~ 6 | - | 6 | 0 ~ 53 | 2 ~ 56 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Filetage intérieur | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 10 | 25 ~ 996 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 2 ~ 32 | 3 ~ 5 | 4 ~ 8 | - | - | 6 ~ 8 | 0 ~ 67 | 2 ~ 70 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Filetage intérieur | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 10 | 25 ~ 996 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 2 ~ 32 | 3 ~ 5 | - | 4 ~ 8 | - | 6 ~ 8 | 0 ~ 67 | 2 ~ 70 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Filetage intérieur | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 10 | 25 ~ 996 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 2 ~ 32 | 3 ~ 5 | - | - | 10 | 6 ~ 8 | 0 ~ 67 | 2 ~ 70 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Filetage intérieur | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 12 | 25 ~ 1196 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 2 ~ 40 | 3 ~ 6 | 5 ~ 10 | - | - | 6 ~ 10 | 0 ~ 84 | 2 ~ 84 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Filetage intérieur | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 12 | 25 ~ 1196 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 2 ~ 40 | 3 ~ 6 | - | 5 ~ 10 | - | 6 ~ 10 | 0 ~ 84 | 2 ~ 84 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Filetage intérieur | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 12 | 25 ~ 1196 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 2 ~ 40 | 3 ~ 6 | - | - | 10 ~ 12 | 6 ~ 10 | 0 ~ 84 | 2 ~ 84 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Filetage intérieur | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 13 | 25 ~ 1196 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 2 ~ 44 | 3 ~ 6 | 5 ~ 10 | - | - | 6 ~ 11 | 0 ~ 79 | 2 ~ 84 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Filetage intérieur | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 13 | 25 ~ 1196 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 2 ~ 44 | 3 ~ 6 | - | 5 ~ 10 | - | 6 ~ 11 | 0 ~ 79 | 2 ~ 84 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Filetage intérieur | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 13 | 25 ~ 1196 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 2 ~ 44 | 3 ~ 6 | - | - | 10 ~ 12 | 6 ~ 11 | 0 ~ 79 | 2 ~ 84 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Filetage intérieur | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 15 | 25 ~ 1196 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 2 ~ 52 | 3 ~ 10 | 5 ~ 10 | - | - | 6 ~ 13 | 0 ~ 79 | 2 ~ 84 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Filetage intérieur | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 15 | 25 ~ 1196 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 2 ~ 52 | 3 ~ 10 | - | 5 ~ 15 | - | 6 ~ 13 | 0 ~ 79 | 2 ~ 84 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Filetage intérieur | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 15 | 25 ~ 1196 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 2 ~ 52 | 3 ~ 10 | - | - | 10 ~ 14 | 6 ~ 13 | 0 ~ 79 | 2 ~ 84 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Filetage intérieur | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 16 | 25 ~ 1196 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 2 ~ 56 | 3 ~ 6 | 5 ~ 10 | - | - | 6 ~ 14 | 0 ~ 107 | 2 ~ 112 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Filetage intérieur | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 16 | 25 ~ 1196 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 2 ~ 56 | 3 ~ 6 | - | 5 ~ 10 | - | 6 ~ 14 | 0 ~ 107 | 2 ~ 112 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Filetage intérieur | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 16 | 25 ~ 1196 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 2 ~ 56 | 3 ~ 6 | - | - | 10 ~ 14 | 6 ~ 14 | 0 ~ 107 | 2 ~ 112 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Filetage intérieur | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 18 | 25 ~ 1196 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 2 ~ 56 | 4 ~ 12 | 5 ~ 16 | - | - | 6 ~ 16 | 0 ~ 107 | 2 ~ 112 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Filetage intérieur | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 18 | 25 ~ 1196 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 2 ~ 56 | 4 ~ 12 | - | 5 ~ 17 | - | 6 ~ 16 | 0 ~ 107 | 2 ~ 112 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Filetage intérieur | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 18 | 25 ~ 1196 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 2 ~ 56 | 4 ~ 12 | - | - | 10 ~ 18 | 6 ~ 16 | 0 ~ 107 | 2 ~ 112 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Filetage intérieur | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 20 | 25 ~ 1196 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 2 ~ 68 | 4 ~ 8 | 6 ~ 12 | - | - | 8 ~ 17 | 0 ~ 140 | 2 ~ 140 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Filetage intérieur | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 20 | 25 ~ 1196 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 2 ~ 68 | 4 ~ 8 | - | 6 ~ 20 | - | 8 ~ 17 | 0 ~ 140 | 2 ~ 140 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Filetage intérieur | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 20 | 25 ~ 1196 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 2 ~ 68 | 4 ~ 8 | - | - | 10 ~ 18 | 8 ~ 17 | 0 ~ 140 | 2 ~ 140 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Filetage intérieur | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 25 | 25 ~ 1196 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 2 ~ 88 | 4 ~ 16 | 8 ~ 24 | - | - | 8 ~ 22 | 0 ~ 135 | 2 ~ 168 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Filetage intérieur | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 25 | 25 ~ 1196 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 2 ~ 88 | 4 ~ 16 | - | 8 ~ 25 | - | 8 ~ 22 | 0 ~ 135 | 2 ~ 168 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Filetage intérieur | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 25 | 25 ~ 1196 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 2 ~ 88 | 4 ~ 16 | - | - | 10 ~ 18 | 8 ~ 22 | 0 ~ 135 | 2 ~ 168 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Filetage intérieur | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 30 | 25 ~ 1496 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 2 ~ 108 | 5 ~ 24 | 8 ~ 30 | - | - | 9 ~ 27 | 0 ~ 205 | 2 ~ 210 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Filetage intérieur | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 30 | 25 ~ 1496 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 2 ~ 108 | 5 ~ 24 | - | 8 ~ 30 | - | 9 ~ 27 | 0 ~ 205 | 2 ~ 210 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Filetage intérieur | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 30 | 25 ~ 1496 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 2 ~ 108 | 5 ~ 24 | - | - | 10 ~ 18 | 9 ~ 27 | 0 ~ 205 | 2 ~ 210 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Filetage intérieur | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 35 | 25 ~ 1496 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 2 ~ 128 | 5 ~ 24 | 10 ~ 30 | - | - | 9 ~ 32 | 0 ~ 205 | 2 ~ 210 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Filetage intérieur | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 35 | 25 ~ 1496 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 2 ~ 128 | 5 ~ 24 | - | 10 ~ 30 | - | 9 ~ 32 | 0 ~ 205 | 2 ~ 210 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Filetage intérieur | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 35 | 25 ~ 1496 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 2 ~ 128 | 5 ~ 24 | - | - | 10 ~ 18 | 9 ~ 32 | 0 ~ 205 | 2 ~ 210 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Filetage intérieur | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 40 | 25 ~ 1496 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 2 ~ 148 | 6 ~ 30 | 12 ~ 30 | - | - | 11 ~ 37 | 0 ~ 205 | 2 ~ 210 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Filetage intérieur | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 40 | 25 ~ 1496 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 2 ~ 148 | 6 ~ 30 | - | 12 ~ 30 | - | 11 ~ 37 | 0 ~ 205 | 2 ~ 210 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Filetage intérieur | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 40 | 25 ~ 1496 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 2 ~ 148 | 6 ~ 30 | - | - | 12 ~ 18 | 11 ~ 37 | 0 ~ 205 | 2 ~ 210 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Filetage intérieur | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 50 | 25 ~ 1496 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 2 ~ 188 | 6 ~ 30 | 16 ~ 30 | - | - | 11 ~ 47 | 0 ~ 205 | 2 ~ 210 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Filetage intérieur | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 50 | 25 ~ 1496 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 2 ~ 188 | 6 ~ 30 | - | 15 ~ 30 | - | 11 ~ 47 | 0 ~ 205 | 2 ~ 210 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Filetage intérieur | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 50 | 25 ~ 1496 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 2 ~ 188 | 6 ~ 30 | - | - | 14 ~ 18 | 11 ~ 47 | 0 ~ 205 | 2 ~ 210 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Filetage intérieur | [Acier non allié] EN 1.1191 Equiv. | Sans traitement | Placage au chrome dur | 8 | 25 ~ 796 | f8 | Sans trempage par induction | 2 ~ 24 | 3 | 3 ~ 8 | - | - | 6 | 0 ~ 53 | 2 ~ 56 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Filetage intérieur | [Acier non allié] EN 1.1191 Equiv. | Sans traitement | Placage au chrome dur | 8 | 25 ~ 796 | f8 | Sans trempage par induction | 2 ~ 24 | 3 | - | 3 ~ 8 | - | 6 | 0 ~ 53 | 2 ~ 56 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Filetage intérieur | [Acier non allié] EN 1.1191 Equiv. | Sans traitement | Placage au chrome dur | 10 | 25 ~ 796 | f8 | Sans trempage par induction | 2 ~ 32 | 3 ~ 5 | 4 ~ 10 | - | - | 6 ~ 8 | 0 ~ 67 | 2 ~ 70 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Filetage intérieur | [Acier non allié] EN 1.1191 Equiv. | Sans traitement | Placage au chrome dur | 10 | 25 ~ 796 | f8 | Sans trempage par induction | 2 ~ 32 | 3 ~ 5 | - | 4 ~ 10 | - | 6 ~ 8 | 0 ~ 67 | 2 ~ 70 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Filetage intérieur | [Acier non allié] EN 1.1191 Equiv. | Sans traitement | Placage au chrome dur | 10 | 25 ~ 796 | f8 | Sans trempage par induction | 2 ~ 32 | 3 ~ 5 | - | - | 10 | 6 ~ 8 | 0 ~ 67 | 2 ~ 70 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Filetage intérieur | [Acier non allié] EN 1.1191 Equiv. | Sans traitement | Placage au chrome dur | 12 | 25 ~ 996 | f8 | Sans trempage par induction | 2 ~ 40 | 3 ~ 6 | 5 ~ 12 | - | - | 6 ~ 10 | 0 ~ 79 | 2 ~ 84 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Filetage intérieur | [Acier non allié] EN 1.1191 Equiv. | Sans traitement | Placage au chrome dur | 12 | 25 ~ 996 | f8 | Sans trempage par induction | 2 ~ 40 | 3 ~ 6 | - | 5 ~ 12 | - | 6 ~ 10 | 0 ~ 79 | 2 ~ 84 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Filetage intérieur | [Acier non allié] EN 1.1191 Equiv. | Sans traitement | Placage au chrome dur | 12 | 25 ~ 996 | f8 | Sans trempage par induction | 2 ~ 40 | 3 ~ 6 | - | - | 10 ~ 12 | 6 ~ 10 | 0 ~ 79 | 2 ~ 84 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Filetage intérieur | [Acier non allié] EN 1.1191 Equiv. | Sans traitement | Placage au chrome dur | 13 | 25 ~ 996 | f8 | Sans trempage par induction | 2 ~ 44 | 3 ~ 8 | 5 ~ 12 | - | - | 6 ~ 11 | 0 ~ 79 | 2 ~ 84 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Filetage intérieur | [Acier non allié] EN 1.1191 Equiv. | Sans traitement | Placage au chrome dur | 13 | 25 ~ 996 | f8 | Sans trempage par induction | 2 ~ 44 | 3 ~ 8 | - | 5 ~ 12 | - | 6 ~ 11 | 0 ~ 79 | 2 ~ 84 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Filetage intérieur | [Acier non allié] EN 1.1191 Equiv. | Sans traitement | Placage au chrome dur | 13 | 25 ~ 996 | f8 | Sans trempage par induction | 2 ~ 44 | 3 ~ 8 | - | - | 10 ~ 12 | 6 ~ 11 | 0 ~ 79 | 2 ~ 84 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Filetage intérieur | [Acier non allié] EN 1.1191 Equiv. | Sans traitement | Placage au chrome dur | 15 | 25 ~ 500 | f8 | Sans trempage par induction | 2 ~ 52 | 3 ~ 10 | 5 ~ 15 | - | - | 6 ~ 13 | 0 ~ 84 | 2 ~ 84 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Filetage intérieur | [Acier non allié] EN 1.1191 Equiv. | Sans traitement | Placage au chrome dur | 15 | 25 ~ 500 | f8 | Sans trempage par induction | 2 ~ 52 | 3 ~ 10 | - | 5 ~ 15 | - | 6 ~ 13 | 0 ~ 84 | 2 ~ 84 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Filetage intérieur | [Acier non allié] EN 1.1191 Equiv. | Sans traitement | Placage au chrome dur | 15 | 25 ~ 500 | f8 | Sans trempage par induction | 2 ~ 52 | 3 ~ 10 | - | - | 10 ~ 14 | 6 ~ 13 | 0 ~ 84 | 2 ~ 84 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Filetage intérieur | [Acier non allié] EN 1.1191 Equiv. | Sans traitement | Placage au chrome dur | 16 | 25 ~ 1196 | f8 | Sans trempage par induction | 2 ~ 56 | 3 ~ 10 | 5 ~ 16 | - | - | 6 ~ 14 | 0 ~ 107 | 2 ~ 112 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Filetage intérieur | [Acier non allié] EN 1.1191 Equiv. | Sans traitement | Placage au chrome dur | 16 | 25 ~ 1196 | f8 | Sans trempage par induction | 2 ~ 56 | 3 ~ 10 | - | 5 ~ 15 | - | 6 ~ 14 | 0 ~ 107 | 2 ~ 112 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Filetage intérieur | [Acier non allié] EN 1.1191 Equiv. | Sans traitement | Placage au chrome dur | 16 | 25 ~ 1196 | f8 | Sans trempage par induction | 2 ~ 56 | 3 ~ 10 | - | - | 10 ~ 14 | 6 ~ 14 | 0 ~ 107 | 2 ~ 112 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Filetage intérieur | [Acier non allié] EN 1.1191 Equiv. | Sans traitement | Placage au chrome dur | 18 | 25 ~ 1196 | f8 | Sans trempage par induction | 2 ~ 56 | 4 ~ 12 | 5 ~ 16 | - | - | 6 ~ 16 | 0 ~ 107 | 2 ~ 112 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Filetage intérieur | [Acier non allié] EN 1.1191 Equiv. | Sans traitement | Placage au chrome dur | 18 | 25 ~ 1196 | f8 | Sans trempage par induction | 2 ~ 56 | 4 ~ 12 | - | 5 ~ 17 | - | 6 ~ 16 | 0 ~ 107 | 2 ~ 112 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Filetage intérieur | [Acier non allié] EN 1.1191 Equiv. | Sans traitement | Placage au chrome dur | 18 | 25 ~ 1196 | f8 | Sans trempage par induction | 2 ~ 56 | 4 ~ 12 | - | - | 10 ~ 18 | 6 ~ 16 | 0 ~ 107 | 2 ~ 112 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Filetage intérieur | [Acier non allié] EN 1.1191 Equiv. | Sans traitement | Placage au chrome dur | 20 | 25 ~ 1196 | f8 | Sans trempage par induction | 2 ~ 68 | 4 ~ 12 | 6 ~ 20 | - | - | 8 ~ 17 | 0 ~ 140 | 2 ~ 140 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Filetage intérieur | [Acier non allié] EN 1.1191 Equiv. | Sans traitement | Placage au chrome dur | 20 | 25 ~ 1196 | f8 | Sans trempage par induction | 2 ~ 68 | 4 ~ 12 | - | 6 ~ 20 | - | 8 ~ 17 | 0 ~ 140 | 2 ~ 140 |
Loading...
Type (arbre) | Arbre plein, épaulement à une extrémité | Forme (extrémité droite de l'arbre) | Filetage extérieur | Tolérance (Perpendicularité) | Perpendicularité (0.2) |
---|
Configurer
Propriétés de base
Forme (extrémité gauche de l'arbre)
Matériau
Traitement thermique
Traitement de surface
[D] Arbre (diamètre)(mm)
[L] Longueur (Arbre)(mm)
Classe de tolérance (ISO)
Dureté
[F] Longueur (tourillon - déporté - côté avant)(mm)
[M] Taille (filetage - profondeur 2xM)(mm)
[Q](mm)
[QMC] Taille (filetage fin)(mm)
[QMS] Taille (filetage fin)(mm)
[P] Diamètre (extrémité - côté avant)(mm)
[S] Longueur (filetage)(mm)
[T] Longueur (tourillon - déporté - côté arrière)(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles