Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Dureté | Traitement de surface |
SPJ | EN 1.3505 équiv. | Profondeur effective du trempage par induction P.112 EN 1.3505 équiv. 58HRC~ EN 1.4037 équiv. 56HRC~ | - |
SSPJ | EN 1.4037 équiv. | ||
PSPJ | EN 1.3505 équiv. | Placage au chrome dur Dureté du placage : HV750 ~ Épaisseur du placage : 5µ ou plus | |
RSPJ | EN 1.3505 équiv. | Placage LTBC |
Référence pièce | - | L |
SPJ20 | - | 350 |
Référence pièce | L spécifiée par incréments de 1mm | D Tol. | d | C | ||
Type | D | |||||
Arbres creux | SPJ PSPJ RSPJ (D≤30,L≤500) | 6 | 20~600 | -0.004 | 2 | 0.5 ou inf. |
-0.012 | ||||||
8 | 20~800 | -0.005 | 3 | 0.5 ou inf. | ||
-0.014 | ||||||
10 | 20~800 | -0.005 | 4 | 0.5 ou inf. | ||
-0.014 | ||||||
12 | 20~1000 | -0.006 | 6 | 0.5 ou inf. | ||
-0.017 | ||||||
13 | 25~1000 | -0.006 | 7 | 0.5 ou inf. | ||
-0.017 | ||||||
16 | 30~1200 | -0.006 | 10 | 0.5 ou inf. | ||
-0.017 | ||||||
20 | 30~1200 | -0.007 | 14 | 1.0 ou inf. | ||
-0.02 | ||||||
25 | 35~1200 | -0.007 | 16 | 1.0 ou inf. | ||
-0.02 | ||||||
30 | 35~1500 | -0.007 | 17 | 1.0 ou inf. | ||
-0.02 | ||||||
35 | 35~1500 | -0.009 | 19 | 1.0 ou inf. | ||
-0.025 | ||||||
40 | 50~1500 | -0.009 | 20 | 1.0 ou inf. | ||
-0.025 | ||||||
50 | 60~1500 | -0.009 | 26 | 1.0 ou inf. | ||
-0.025 | ||||||
SSPJ | 8 | 20~300 | -0.005 | 3 | 0.5 ou inf. | |
-0.014 | ||||||
10 | 20~400 | -0.005 | 4 | 0.5 ou inf. | ||
-0.014 | ||||||
12 | 20~500 | -0.006 | 5 | 0.5 ou inf. | ||
-0.017 | ||||||
13 | 25~500 | -0.006 | 5 | 0.5 ou inf. | ||
-0.017 | ||||||
16 | 30~600 | -0.006 | 6 | 0.5 ou inf. | ||
-0.017 | ||||||
20 | 30~800 | -0.007 | 8 | 1.0 ou inf. | ||
-0.02 | ||||||
25 | 35~1000 | -0.007 | 10 | 1.0 ou inf. | ||
-0.02 | ||||||
30 | 35~1000 | -0.007 | 12 | 1.0 ou inf. | ||
-0.02 |
Frais supplémentaires du placage LTBC S'applique à RSPJ, RSPJT, RSPTR | D | Supplément de prix | ||||||
Min. L ~ 50 | L51~100 | L101~150 | L151~200 | L201~300 | L301~400 | L401~500 | ||
6 | ||||||||
8 | ||||||||
10 | ||||||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
16 | ||||||||
20 | ||||||||
25 | ||||||||
30 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau | Traitement de surface | [D] Arbre (diamètre) (mm) | [L] Longueur (Arbre) (mm) | Dureté | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Placage au chrome dur | 6 | 20 ~ 600 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | ||
1 | 7 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Placage au chrome dur | 8 | 20 ~ 800 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | ||
1 | 7 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Placage au chrome dur | 10 | 20 ~ 800 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | ||
1 | 7 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Placage au chrome dur | 12 | 20 ~ 1000 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | ||
1 | 7 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Placage au chrome dur | 13 | 25 ~ 1000 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | ||
1 | 7 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Placage au chrome dur | 16 | 30 ~ 1200 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | ||
1 | 7 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Placage au chrome dur | 20 | 30 ~ 1200 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | ||
1 | 7 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Placage au chrome dur | 25 | 35 ~ 1200 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | ||
1 | 7 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Placage au chrome dur | 30 | 35 ~ 1500 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | ||
1 | 7 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Placage au chrome dur | 35 | 35 ~ 1500 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | ||
1 | 7 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Placage au chrome dur | 40 | 50 ~ 1500 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | ||
1 | 7 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Placage au chrome dur | 50 | 60 ~ 1500 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | ||
1 | 14 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Placage LTBC | 6 | 20 ~ 500 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | ||
1 | 14 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Placage LTBC | 8 | 20 ~ 500 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | ||
1 | 14 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Placage LTBC | 10 | 20 ~ 500 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | ||
1 | 14 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Placage LTBC | 12 | 20 ~ 500 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | ||
1 | 14 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Placage LTBC | 13 | 25 ~ 500 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | ||
1 | 14 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Placage LTBC | 16 | 30 ~ 500 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | ||
1 | 14 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Placage LTBC | 20 | 30 ~ 500 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | ||
1 | 14 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Placage LTBC | 25 | 35 ~ 500 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | ||
1 | 14 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Placage LTBC | 30 | 35 ~ 500 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | ||
1 | 7 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 6 | 20 ~ 600 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | ||
1 | 7 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 8 | 20 ~ 800 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | ||
1 | 7 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 10 | 20 ~ 800 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | ||
1 | 7 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 12 | 20 ~ 1000 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | ||
1 | 7 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 13 | 25 ~ 1000 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | ||
1 | 7 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 16 | 30 ~ 1200 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | ||
1 | 7 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 20 | 30 ~ 1200 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | ||
1 | 7 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 25 | 35 ~ 1200 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | ||
1 | 7 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 30 | 35 ~ 1500 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | ||
1 | 7 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 35 | 35 ~ 1500 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | ||
1 | 7 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 40 | 50 ~ 1500 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | ||
1 | 7 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 50 | 60 ~ 1500 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | ||
1 | 7 jours | 10 | [Acier inoxydable (martensitique)] EN 1.4037 Equiv. | Sans traitement | 8 | 20 ~ 300 | Induktionsgehärtet (56HRC~) | ||
1 | 7 jours | 10 | [Acier inoxydable (martensitique)] EN 1.4037 Equiv. | Sans traitement | 10 | 20 ~ 400 | Induktionsgehärtet (56HRC~) | ||
1 | 7 jours | 10 | [Acier inoxydable (martensitique)] EN 1.4037 Equiv. | Sans traitement | 12 | 20 ~ 500 | Induktionsgehärtet (56HRC~) | ||
1 | 7 jours | 10 | [Acier inoxydable (martensitique)] EN 1.4037 Equiv. | Sans traitement | 13 | 25 ~ 500 | Induktionsgehärtet (56HRC~) | ||
1 | 7 jours | 10 | [Acier inoxydable (martensitique)] EN 1.4037 Equiv. | Sans traitement | 16 | 30 ~ 600 | Induktionsgehärtet (56HRC~) | ||
1 | 7 jours | 10 | [Acier inoxydable (martensitique)] EN 1.4037 Equiv. | Sans traitement | 20 | 30 ~ 800 | Induktionsgehärtet (56HRC~) | ||
1 | 7 jours | 10 | [Acier inoxydable (martensitique)] EN 1.4037 Equiv. | Sans traitement | 25 | 35 ~ 1000 | Induktionsgehärtet (56HRC~) | ||
1 | 7 jours | 10 | [Acier inoxydable (martensitique)] EN 1.4037 Equiv. | Sans traitement | 30 | 35 ~ 1000 | Induktionsgehärtet (56HRC~) |
Loading...
Type (arbre) | Arbre creux | Forme (extrémité gauche de l'arbre) | Sans usinage | Forme (extrémité droite de l'arbre) | Sans usinage |
---|---|---|---|---|---|
Traitement thermique | Trempé par induction | Classe de tolérance (ISO) | g6 |
Configurer
Propriétés de base
Matériau
Traitement de surface
[D] Arbre (diamètre)(mm)
[L] Longueur (Arbre)(mm)
Dureté
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles