Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Couleur | Température ambiante de fonctionnement | Accessoire | Matériau de l'insert fileté |
Serrage | |||||
SCSPH | Polyacétal | Blanc | -45°C~95°C | Vis d'assemblage à tête à six pans creux EN 1.4301 équiv. 1 pièce | EN 1.4301 équiv. |
SCSMH | MC Nylon | Ivoire | -40°C~120°C | ||
SCSPO | Polyacétal | Blanc | -45°C~95°C | Non fourni |
Référence pièce |
SCSPH12 |
Référence pièce | B | D1 | M (normal) | d | R | W | X | Y | ||
Type | D | |||||||||
Avec inserts filetés (Serrage) SCSPH SCSMH | 8 | ±0.2 | 8 | 25 | M3 | 3.4 | 3 | 1.5 | 7 | 5 |
10 | ±0.2 | 10 | 30 | M4 | 4.5 | 3.75 | 1.5 | 9 | 5 | |
12 | ±0.2 | 10 | 30 | M4 | 4.5 | 3.75 | 1.5 | 10 | 5 | |
15 | ±0.2 | 12 | 35 | M5 | 5.5 | 4.5 | 1.5 | 12 | 6 | |
16 | ±0.2 | 12 | 35 | M5 | 5.5 | 4.5 | 1.5 | 12 | 6 | |
20 | ±0.2 | 15 | 45 | M6 | 6.6 | 6 | 1.5 | 15 | 8 | |
25 | ±0.2 | 15 | 50 | M6 | 6.6 | 6 | 1.5 | 18 | 10 | |
30 | ±0.2 | 15 | 55 | M6 | 6.6 | 6 | 1.5 | 20 | 10 |
Référence pièce | B | D1 | d | M (normal) | R | W | X | Y | ||
Type | D | |||||||||
Pas d'insert fileté (Serrage) SCSPO | 10 | ±0.1 | 12 | 28 | 4.5 | M4 | 3.75 | 1.5 | 9 | 5 |
12 | ±0.1 | 12 | 30 | 4.5 | M4 | 3.75 | 1.5 | 10 | 6 | |
13 | ±0.1 | 12 | 30 | 4.5 | M4 | 3.75 | 1.5 | 10 | 6 | |
15 | ±0.1 | 15 | 40 | 5.5 | M5 | 4.5 | 1.5 | 13 | 8 | |
16 | ±0.1 | 15 | 40 | 5.5 | M5 | 4.5 | 1.5 | 13 | 8 | |
20 | ±0.1 | 15 | 49 | 5.5 | M5 | 5 | 1.5 | 16 | 8 | |
25 | ±0.1 | 15 | 54 | 5.5 | M5 | 5 | 1.5 | 20 | 6 | |
30 | ±0.1 | 15 | 60 | 5.5 | M5 | 5 | 1.5 | 21.5 | 8 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
SCSMH8 |
SCSMH10 |
SCSMH12 |
SCSMH15 |
SCSMH16 |
SCSMH20 |
SCSMH25 |
SCSMH30 |
SCSPH8 |
SCSPH10 |
SCSPH12 |
SCSPH15 |
SCSPH16 |
SCSPH20 |
SCSPH25 |
SCSPH30 |
SCSPO10 |
SCSPO12 |
SCSPO13 |
SCSPO15 |
SCSPO16 |
SCSPO20 |
SCSPO25 |
SCSPO30 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.I. | du moyeu | Largeur | Matériau | Matériau de l'insert fileté | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.13 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | 25 | 8 | MC Nylon | EN 1.4301 Equiv. | |
12.13 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10 | 30 | 10 | MC Nylon | EN 1.4301 Equiv. | |
12.52 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | 30 | 10 | MC Nylon | EN 1.4301 Equiv. | |
13.85 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 15 | 35 | 12 | MC Nylon | EN 1.4301 Equiv. | |
14.14 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | 35 | 12 | MC Nylon | EN 1.4301 Equiv. | |
16.88 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20 | 45 | 15 | MC Nylon | EN 1.4301 Equiv. | |
19.65 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 25 | 50 | 15 | MC Nylon | EN 1.4301 Equiv. | |
21.57 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 30 | 55 | 15 | MC Nylon | EN 1.4301 Equiv. | |
11.21 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | 25 | 8 | Polyacétal | EN 1.4301 Equiv. | |
10.88 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 30 | 10 | Polyacétal | EN 1.4301 Equiv. | |
11.58 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | 30 | 10 | Polyacétal | EN 1.4301 Equiv. | |
13.09 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 15 | 35 | 12 | Polyacétal | EN 1.4301 Equiv. | |
13.39 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | 35 | 12 | Polyacétal | EN 1.4301 Equiv. | |
15.47 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20 | 45 | 15 | Polyacétal | EN 1.4301 Equiv. | |
18.13 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 25 | 50 | 15 | Polyacétal | EN 1.4301 Equiv. | |
20.80 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 30 | 55 | 15 | Polyacétal | EN 1.4301 Equiv. | |
7.21 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10 | 28 | 12 | Polyacétal | Non fourni | |
7.50 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | 30 | 12 | Polyacétal | Non fourni | |
7.68 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 13 | 30 | 12 | Polyacétal | Non fourni | |
7.97 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 15 | 40 | 15 | Polyacétal | Non fourni | |
8.17 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | 40 | 15 | Polyacétal | Non fourni | |
8.26 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20 | 49 | 15 | Polyacétal | Non fourni | |
9.40 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 25 | 54 | 15 | Polyacétal | Non fourni | |
10.05 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 30 | 60 | 15 | Polyacétal | Non fourni |
Loading...
Méthode de serrage | Fendue | Spécifications | Standard | Matériau | Autres résines |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface | Placage nickel | Épaisseur | Type standard | Usinage de la surface latérale | Non fourni |
Méthode de finition | Non fourni |
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.I.
du moyeu
Largeur
Matériau
Matériau de l'insert fileté
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles