Bagues d'arrêt / plastique / en deux parties

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Colliers d'arbre - À fente, plastique:Affichage d'image associés
TypeMatériauCouleurTempérature ambiante de fonctionnementAccessoireMatériau de l'insert fileté
Fendu
SCSPPPolyacétalBlanc-45°C~95°CVis d'assemblage à tête à six pans creux
EN 1.4301 équiv.
2 pièces
EN 1.4301 équiv.
SCSPMMC NylonIvoire-40°C~120°C

Spécifications

Référence pièce
SCSPP12
Référence pièceBD1M
(normal)
dRWXY
TypeD
Avec inserts filetés
(Fendu)
SCSPP
SCSPM
8±0.2825M33.431.575
10±0.21030M44.53.751.595
12±0.21030M44.53.751.5105
15±0.21235M55.54.51.5126
16±0.21235M55.54.51.5126
20±0.21545M66.661.5158
25±0.21550M66.661.51810
30±0.21555M66.661.52010
À l'utilisation, les deux moitiés doivent conserver la même orientation qu'à la livraison.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
SCSPM8
SCSPM10
SCSPM12
SCSPM15
SCSPM16
SCSPM20
SCSPM25
SCSPM30
SCSPP8
SCSPP10
SCSPP12
SCSPP15
SCSPP16
SCSPP20
SCSPP25
SCSPP30
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.I. du moyeu Largeur Matériau

13.29 €

1 Disponible 5 jours 108258MC Nylon

13.29 €

1 Disponible 5 jours 10103010MC Nylon

13.66 €

1 Disponible 5 jours 10123010MC Nylon

15.00 €

1 Disponible 5 jours 10153512MC Nylon

15.29 €

1 Disponible 5 jours 10163512MC Nylon

18.04 €

1 Disponible 5 jours 10204515MC Nylon

20.80 €

1 Disponible 5 jours 10255015MC Nylon

23.34 €

1 Disponible 5 jours 10305515MC Nylon

12.34 €

1 Disponible 5 jours 108258Polyacétal

12.34 €

1 Disponible 5 jours 10103010Polyacétal

12.71 €

1 Disponible 5 jours 10123010Polyacétal

14.23 €

1 Disponible 5 jours 10153512Polyacétal

14.51 €

1 Disponible 5 jours 10163512Polyacétal

16.62 €

1 Disponible 5 jours 10204515Polyacétal

19.27 €

1 Disponible 5 jours 10255015Polyacétal

21.93 €

1 Disponible 5 jours 10305515Polyacétal

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de serrage Goupille fendue Spécifications Standard Matériau Autres résines
Traitement de surface Placage nickel Épaisseur Type standard Usinage de la surface latérale Non fourni
Méthode de finition Non fourni Matériau de l'insert fileté EN 1.4301 Equiv.

Produits complémentaires

Assistance technique