Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface | Accessoire | Matériau de l'insert fileté |
Serrage | ||||
SCSAH | EN AW-2017 équiv. | - | Vis d'assemblage à tête à six pans creux EN 1.4301 équiv. 1 pièce | EN 1.4301 équiv. |
Référence pièce | - | B |
SCSAH20 | - | 10 |
Référence pièce | Sélection B | D1 | M (normal) | (d) | R | W | X | Y | Z | |
Type | D | |||||||||
Avec inserts filetés (Serrage) SCSAH | 8 | 8 | 25 | M3 | 3.2 | 3 | 1.5 | 7 | 5 | 7 |
10 | 10 | 30 | M4 | 4.2 | 3.75 | 1.5 | 9 | 5 | 8 | |
12 | 30 | M4 | 4.2 | 3.75 | 1.5 | 10 | 5 | 9 | ||
15 | 34 | M4 | 4.2 | 3.75 | 1.5 | 11.5 | 6 | 10 | ||
16 | 35 | M5 | 5.3 | 4.5 | 1.5 | 12 | 6 | 11 | ||
20 | 40 | M5 | 5.3 | 4.5 | 1.5 | 14 | 7 | 13 | ||
25 | 12 | 45 | M5 | 5.3 | 4.5 | 1.5 | 17 | 7 | 16 | |
30 | 15 | 55 | M6 | 6.3 | 6 | 1.5 | 20 | 10 | 18 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
SCSAH8-8 |
SCSAH10-10 |
SCSAH12-10 |
SCSAH15-10 |
SCSAH16-10 |
SCSAH20-10 |
SCSAH25-12 |
SCSAH30-15 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.I. | du moyeu | Largeur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.01 € 4.00 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8 | 25 | 8 | |
7.01 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 30 | 10 | |
7.31 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | 30 | 10 | |
7.60 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 15 | 34 | 10 | |
7.79 € 4.75 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 16 | 35 | 10 | |
8.64 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20 | 40 | 10 | |
9.40 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 25 | 45 | 12 | |
13.09 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 30 | 55 | 15 |
Loading...
Méthode de serrage | Fendue | Spécifications | Standard | Matériau | Aluminium |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface | Placage nickel | Épaisseur | Type standard | Usinage de la surface latérale | Non fourni |
Matériau | Alliage d'aluminium série 2000 | Méthode de finition | Non fourni |
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.I.
du moyeu
Largeur
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles