Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Collier d'arbre | Levier de serrage | Filetages du levier | Cale | ||||
Standard | Miniature | Matériau | Traitement de surface | Matériau | Traitement de surface | Matériau | Traitement de surface | Matériau |
SCWD | SCWDM | EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | Zinc Moulé sous pression | Peinture cuite au four | EN 1.0718 équiv. | Chrome noir | EN CW614N équiv. |
PSCWD | PSCWDM | EN 1.1191 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | |||||
SSCWD | SSCWDM | EN 1.4301 équiv. | - | EN 1.4305 équiv. | - |
Référence pièce | - | Couleur du levier |
SCWD12 SSCWDM16 | - - | B S |
Référence pièce | Couleur du levier | B | D1 | M | M1 | P1 | Y1 | R | X | Y | C | Levier | ||
Type | D | |||||||||||||
Levier standard | SCWD PSCWD SSCWD SCWDM PSCWDM SSCWDM | 10 | M (orange) B (noir) S (gris argent) | 14 | 28 | 4 | M4 | 18 | 7 | 4 | 8.5 | 4.5 | 11 | CLDF□(CLFS□)4-7-M/B/S |
12 | 14 | 28 | 4 | M4 | 18 | 8 | 4 | 9.5 | 4 | 11 | CLDF□(CLFS□)4-7-M/B/S | |||
15 | 14 | 32 | 4 | M4 | 20 | 9.5 | 4 | 11 | 5.5 | 11 | CLDF□(CLFS□)4-7-M/B/S | |||
Levier miniature | 16 | 14 | 34 | 5 | M4 | 22 | 10 | 4.5 | 11.5 | 6 | 12 | CLDF□(CLFS□)5-7-M/B/S | ||
20 | 14 | 40 | 5 | M5 | 25 | 13 | 4.5 | 13.5 | 8 | 12 | CLDF□(CLFS□)5-7-M/B/S | |||
25 | 14 | 45 | 5 | M5 | 29 | 14.5 | 4.5 | 16 | 9 | 12 | CLDF□(CLFS□)5-7-M/B/S | |||
30 | 14 | 52 | 5 | M5 | 30 | 19 | 4.5 | 18.5 | 11.5 | 12 | CLDF□(CLFS□)5-7-M/B/S |
D | Variations de dimension | Cale | Standard (P.249) | |||
B (épaisseur) | D1 (D.E.) | B (épaisseur) | D1 (D.E.) | B (épaisseur) | D1 (D.E.) | |
10 | -4 | -7 | 14 | 28 | 18 | 35 |
12 | -4 | -12 | 14 | 28 | 18 | 40 |
15 | -4 | -12 | 14 | 32 | 18 | 44 |
16 | -4 | -12 | 14 | 34 | 18 | 44 |
20 | -4 | -8 | 14 | 40 | 18 | 48 |
25 | -4 | -15 | 14 | 45 | 18 | 60 |
30 | -4 | -18 | 14 | 52 | 18 | 70 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.I. | du moyeu | Matériau | Traitement de surface | Matériau | Méthode de finition | Type de levier | Couleur du levier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.64 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 28 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Standard | B (noir) | |
20.64 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 28 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Standard | M (orange) | |
20.64 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 28 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Standard | S (gris argenté) | |
21.38 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | 28 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Standard | B (noir) | |
21.38 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | 28 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Standard | M (orange) | |
21.38 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | 28 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Standard | S (gris argenté) | |
22.58 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 15 | 32 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Standard | B (noir) | |
22.58 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 15 | 32 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Standard | M (orange) | |
22.58 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 15 | 32 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Standard | S (gris argenté) | |
22.95 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | 34 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Standard | B (noir) | |
22.95 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | 34 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Standard | M (orange) | |
22.95 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | 34 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Standard | S (gris argenté) | |
23.95 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20 | 40 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Standard | B (noir) | |
23.95 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20 | 40 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Standard | M (orange) | |
23.95 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20 | 40 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Standard | S (gris argenté) | |
25.61 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 25 | 45 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Standard | B (noir) | |
25.61 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 25 | 45 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Standard | M (orange) | |
25.61 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 25 | 45 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Standard | S (gris argenté) | |
28.47 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 30 | 52 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Standard | B (noir) | |
28.47 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 30 | 52 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Standard | M (orange) | |
28.47 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 30 | 52 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Standard | S (gris argenté) | |
20.64 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 28 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Miniature | B (noir) | |
20.64 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 28 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Miniature | M (orange) | |
20.64 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 28 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Miniature | S (gris argenté) | |
21.38 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | 28 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Miniature | B (noir) | |
21.38 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | 28 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Miniature | M (orange) | |
21.38 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | 28 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Miniature | S (gris argenté) | |
22.58 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 15 | 32 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Miniature | B (noir) | |
22.58 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 15 | 32 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Miniature | M (orange) | |
22.58 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 15 | 32 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Miniature | S (gris argenté) | |
22.95 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | 34 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Miniature | B (noir) | |
22.95 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | 34 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Miniature | M (orange) | |
22.95 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | 34 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Miniature | S (gris argenté) | |
23.95 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20 | 40 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Miniature | B (noir) | |
23.95 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20 | 40 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Miniature | M (orange) | |
23.95 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20 | 40 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Miniature | S (gris argenté) | |
25.61 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 25 | 45 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Miniature | B (noir) | |
25.61 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 25 | 45 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Miniature | M (orange) | |
25.61 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 25 | 45 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Miniature | S (gris argenté) | |
28.47 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 30 | 52 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Miniature | B (noir) | |
28.47 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 30 | 52 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Miniature | M (orange) | |
28.47 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 30 | 52 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Miniature | S (gris argenté) | |
19.63 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 28 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | Standard | B (noir) | |
19.63 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 28 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | Standard | M (orange) | |
19.63 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 28 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | Standard | S (gris argenté) | |
19.90 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | 28 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | Standard | B (noir) | |
19.90 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | 28 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | Standard | M (orange) | |
19.90 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | 28 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | Standard | S (gris argenté) | |
21.47 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 15 | 32 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | Standard | B (noir) | |
21.47 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 15 | 32 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | Standard | M (orange) | |
21.47 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 15 | 32 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | Standard | S (gris argenté) | |
21.92 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | 34 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | Standard | B (noir) | |
21.92 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | 34 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | Standard | M (orange) | |
21.92 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | 34 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | Standard | S (gris argenté) | |
22.02 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20 | 40 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | Standard | B (noir) | |
22.02 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20 | 40 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | Standard | M (orange) | |
22.02 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20 | 40 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | Standard | S (gris argenté) | |
24.42 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 25 | 45 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | Standard | B (noir) | |
24.42 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 25 | 45 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | Standard | M (orange) | |
24.42 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 25 | 45 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | Standard | S (gris argenté) |
Loading...
Méthode de serrage | Cale | Spécifications | Avec levier de serrage / Coupe en D | Largeur | 14 |
---|---|---|---|---|---|
Épaisseur | Type compact | Usinage de la surface latérale | Non fourni |
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.I.
du moyeu
Matériau
Traitement de surface
Matériau
Méthode de finition
Type de levier
Couleur du levier
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles