Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface | Accessoire |
Vis d'assemblage à tête à six pans creux x2 | |||
SDN | EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | EN 1.7220 équiv. |
PSDN | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.4301 équiv. | |
SSCDN | EN 1.4301 équiv. | - | |
SDNA | Alliage d'aluminium série 2000 | - |
Type | Matériau | Traitement de surface | Accessoire |
Vis d'assemblage à tête à six pans creux x2 | |||
SDNJ | EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | EN 1.7220 équiv. |
PSDNJ | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.4301 équiv. | |
SSCDNJ | EN 1.4301 équiv. | - |
Référence pièce | - | B |
SDN10 SDNJ10 | - | 8 |
D | B | D1 | M (normal) | d | R | H | M1 | P | h | W | X | Y | Conforme à la norme | |||||||||||||||||
EN 1.1191 équiv. | EN 1.4301 équiv. | EN AW-2017 équiv. | ||||||||||||||||||||||||||||
Revêtement oxydé noir | Placage autocatalytique au nickel | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Standard | Compact | Standard | Compact | Standard | Compact | Standard | Compact | Standard | Compact | Standard | Compact | Standard | Compact | Standard | Compact | Standard | Compact | Standard | Compact | Standard | Compact | SDN (Standard) | SDNJ (compact) | PSDN (Standard) | PSDNJ (compact) | SSCDN (Standard) | SSCDNJ (compact) | SDNA (Standard) | ||
8- | 15 | 30 | - | M5 | - | 5.5 | - | 4.5 | - | 13 | - | M3 | - | 8 | - | 7 | - | 1,5 | - | 10 | - | 6 | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● |
10- | 8 | - | 30 | - | M3 | - | 3.4 | - | 3 | - | 12 | - | M3 | - | 8 | - | 5 | - | 1,5 | - | 9 | - | 5 | - | ● | - | ● | - | ● | - |
15 | 35 | - | M5 | - | 5.5 | - | 4.5 | - | 15 | - | M4 | - | 10 | - | 7 | - | 1,5 | - | 11.5 | - | 6 | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | |
12- | 8 | - | 30 | - | M3 | - | 3.4 | - | 3 | - | 12 | - | M3 | - | 8 | - | 5 | - | 1,5 | - | 10 | - | 5 | - | ● | - | ● | - | ● | - |
15 | 35 | - | M5 | - | 5.5 | - | 4.5 | - | 15 | - | M4 | - | 10 | - | 7 | - | 1,5 | - | 11.5 | - | 6 | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | |
13- | 15 | 35 | - | M5 | - | 5.5 | - | 4.5 | - | 15 | - | M4 | - | 10 | - | 7 | - | 1,5 | - | 11.5 | - | 6 | - | ● | - | ● | - | ● | - | - |
15- | 8 | - | 30 | - | M3 | - | 3.4 | - | 3 | - | 12 | - | M3 | - | 10 | - | 5 | - | 1,5 | - | 11 | - | 3 | - | ● | - | ● | - | ● | - |
15 | 40 | - | M6 | - | 7 | - | 6 | - | 17 | - | M5 | - | 12 | - | 7 | - | 1,5 | - | 13 | - | 8 | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | |
16- | 8 | - | 30 | - | M3 | - | 3.4 | - | 3 | - | 12 | - | M3 | - | 10 | - | 4.8 | - | 1,5 | - | 11.5 | - | 3 | - | ● | - | ● | - | ● | - |
15 | 40 | - | M6 | - | 7 | - | 6 | - | 17 | - | M5 | - | 12 | - | 7 | - | 1,5 | - | 13 | - | 8 | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | |
18- | 15 | 45 | - | M6 | - | 7 | - | 6 | - | 18.5 | - | M5 | - | 15 | - | 9 | - | 1,5 | - | 15 | - | 8 | - | ● | - | ● | - | ● | - | - |
20- | 8 | - | 35 | - | M3 | - | 3.4 | - | 3 | - | 15 | - | M3 | - | 10 | - | 5 | - | 1,5 | - | 13 | - | 5 | - | ● | - | ● | - | ● | - |
15 | 45 | - | M6 | - | 7 | - | 6 | - | 18.5 | - | M5 | - | 15 | - | 9 | - | 1,5 | - | 15 | - | 8 | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | |
25- | 10 | - | 42 | - | M4 | - | 4.5 | - | 3.75 | - | 18.5 | - | M4 | - | 12 | - | 6 | - | 1,5 | - | 16.5 | - | 5 | - | ● | - | ● | - | ● | - |
15 | 50 | - | M6 | - | 7 | - | 6 | - | 21 | - | M5 | - | 20 | - | 10 | - | 1,5 | - | 18 | - | 10 | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | |
30- | 12 | - | 50 | - | M5 | - | 5.5 | - | 4.5 | - | 22 | - | M4 | - | 12 | - | 6 | - | 1,5 | - | 20 | - | 6 | - | ● | - | ● | - | ● | - |
15 | 55 | - | M6 | - | 7 | - | 6 | - | 23.5 | - | M6 | - | 21 | - | 10 | - | 1,5 | - | 20 | - | 10 | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | |
35- | 15 | 60 | - | M6 | - | 7 | - | 6 | - | 26 | - | M6 | - | 23 | - | 10 | - | 2,0 | - | 23 | - | 12 | - | ● | - | ● | - | ● | - | - |
40- | 18 | 70 | - | M8 | - | 9 | - | 7 | - | 30 | - | M6 | - | 26 | - | 12 | - | 2,0 | - | 26 | - | 13 | - | ● | - | ● | - | ● | - | - |
50- | 22 | 85 | - | M10 | - | 11 | - | 9 | - | 37 | - | M8 | - | 28 | - | 13 | - | 3,0 | - | 32 | - | 16 | - | ● | - | ● | - | ● | - | - |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.I. | du moyeu | Largeur | Matériau | Traitement de surface | Épaisseur | Matériau | Méthode de finition | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.13 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | 30 | 15 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Type standard | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | |
10.88 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10 | 35 | 15 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Type standard | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | |
10.88 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 12 | 35 | 15 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Type standard | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | |
10.88 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 13 | 35 | 15 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Type standard | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | |
13.19 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 15 | 40 | 15 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Type standard | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | |
13.19 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | 40 | 15 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Type standard | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | |
14.01 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 18 | 45 | 15 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Type standard | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | |
14.01 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 20 | 45 | 15 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Type standard | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | |
14.74 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 25 | 50 | 15 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Type standard | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | |
15.57 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 30 | 55 | 15 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Type standard | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | |
16.03 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 35 | 60 | 15 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Type standard | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | |
20.74 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 40 | 70 | 18 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Type standard | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | |
26.82 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 50 | 85 | 22 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Type standard | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | |
11.98 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10 | 30 | 8 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Type compact | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | |
11.98 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | 30 | 8 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Type compact | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | |
14.47 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 15 | 30 | 8 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Type compact | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | |
14.47 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | 30 | 8 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Type compact | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | |
15.39 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20 | 35 | 8 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Type compact | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | |
16.21 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 25 | 42 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Type compact | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | |
17.14 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 30 | 50 | 12 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Type compact | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | |
9.76 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8 | 30 | 15 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Type standard | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | |
10.41 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 35 | 15 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Type standard | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | |
10.41 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 12 | 35 | 15 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Type standard | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | |
10.41 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 13 | 35 | 15 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Type standard | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | |
12.64 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 15 | 40 | 15 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Type standard | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | |
12.64 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | 40 | 15 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Type standard | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | |
13.19 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 18 | 45 | 15 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Type standard | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | |
13.19 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 20 | 45 | 15 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Type standard | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | |
14.56 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 25 | 50 | 15 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Type standard | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | |
15.21 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 30 | 55 | 15 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Type standard | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | |
15.76 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 35 | 60 | 15 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Type standard | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | |
19.82 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 40 | 70 | 18 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Type standard | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | |
24.51 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 50 | 85 | 22 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Type standard | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | |
10.13 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | 30 | 15 | Aluminium | Placage nickel | Type standard | Alliage d'aluminium série 2000 | Non fourni | |
10.88 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10 | 35 | 15 | Aluminium | Placage nickel | Type standard | Alliage d'aluminium série 2000 | Non fourni | |
10.88 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | 35 | 15 | Aluminium | Placage nickel | Type standard | Alliage d'aluminium série 2000 | Non fourni | |
13.19 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 15 | 40 | 15 | Aluminium | Placage nickel | Type standard | Alliage d'aluminium série 2000 | Non fourni | |
13.19 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | 40 | 15 | Aluminium | Placage nickel | Type standard | Alliage d'aluminium série 2000 | Non fourni | |
14.01 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20 | 45 | 15 | Aluminium | Placage nickel | Type standard | Alliage d'aluminium série 2000 | Non fourni | |
14.74 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 25 | 50 | 15 | Aluminium | Placage nickel | Type standard | Alliage d'aluminium série 2000 | Non fourni | |
15.57 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 30 | 55 | 15 | Aluminium | Placage nickel | Type standard | Alliage d'aluminium série 2000 | Non fourni | |
11.43 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 30 | 8 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Type compact | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | |
11.43 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | 30 | 8 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Type compact | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | |
13.91 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 15 | 30 | 8 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Type compact | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | |
13.91 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | 30 | 8 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Type compact | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | |
14.47 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 20 | 35 | 8 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Type compact | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | |
16.03 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 25 | 42 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Type compact | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | |
16.77 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 30 | 50 | 12 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Type compact | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | |
16.69 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | 30 | 15 | EN 1.4301 Equiv. | Placage nickel | Type standard | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | |
17.69 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 35 | 15 | EN 1.4301 Equiv. | Placage nickel | Type standard | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | |
17.69 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | 35 | 15 | EN 1.4301 Equiv. | Placage nickel | Type standard | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | |
17.69 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 13 | 35 | 15 | EN 1.4301 Equiv. | Placage nickel | Type standard | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | |
19.90 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 15 | 40 | 15 | EN 1.4301 Equiv. | Placage nickel | Type standard | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | |
19.90 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | 40 | 15 | EN 1.4301 Equiv. | Placage nickel | Type standard | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | |
21.10 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 18 | 45 | 15 | EN 1.4301 Equiv. | Placage nickel | Type standard | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | |
21.10 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 20 | 45 | 15 | EN 1.4301 Equiv. | Placage nickel | Type standard | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | |
24.70 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 25 | 50 | 15 | EN 1.4301 Equiv. | Placage nickel | Type standard | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | |
24.70 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 30 | 55 | 15 | EN 1.4301 Equiv. | Placage nickel | Type standard | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | |
28.47 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 35 | 60 | 15 | EN 1.4301 Equiv. | Placage nickel | Type standard | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | |
36.77 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 40 | 70 | 18 | EN 1.4301 Equiv. | Placage nickel | Type standard | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni |
Loading...
Méthode de serrage | Goupille fendue | Spécifications | Coupe en D | Usinage de la surface latérale | Non fourni |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.I.
du moyeu
Largeur
Matériau
Traitement de surface
Épaisseur
Matériau
Méthode de finition
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles