Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface | Accessoire |
Vis d'assemblage à tête à six pans creux x2 | |||
SCPKNK | EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | EN 1.7220 équiv. |
PSCPKNK | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.4301 équiv. | |
SSCPKNK | EN 1.4301 équiv. | - |
Référence pièce | - | B |
SCPKNK15 | - | 10 |
Référence pièce | Sélection B | D1 | H | M (normal) | d | R | W | X | Y | h | M1 (normal) | Y1 | P | Prix unitaire | |||
SCPKNK | PSCPKNK | SSCPKNK | |||||||||||||||
Type | D | ||||||||||||||||
À trou de montage sur surface de coupe, fendu SCPKNK PSCPKNK SSCPKNK | 10 | 10 | 30 | 22 | M4 | 4.5 | 3.75 | 1.5 | 9 | 5 | 6.4 | M4 | 10 | 8 | ● | ● | ● |
12 | 10 | 30 | 22 | M4 | 4.5 | 3.75 | 1.5 | 10 | 5 | 5.8 | M4 | 10 | 10 | ● | ● | ● | |
15 | 10 | 34 | 24 | M4 | 4.5 | 3.75 | 1.5 | 11.5 | 6 | 5.6 | M4 | 12 | 12 | ● | ● | ● | |
16 | 10 | 35 | 24 | M5 | 5.5 | 4.5 | 1.5 | 12 | 6 | 4.8 | M5 | 12 | 12 | ● | ● | - | |
20 | 10 | 40 | 30 | M5 | 5.5 | 4.5 | 1.5 | 14 | 7 | 6 | M5 | 14 | 14 | ● | ● | ● | |
25 | 15 | 50 | 36 | M6 | 6.6 | 6 | 1.5 | 18 | 10 | 6.7 | M5 | 16 | 16 | ● | ● | ● | |
30 | 15 | 55 | 41 | M6 | 6.6 | 6 | 1.5 | 20 | 10 | 7.2 | M6 | 20 | 20 | ● | ● | ● |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.I. | du moyeu | Largeur | Matériau | Traitement de surface | Matériau | Méthode de finition | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.47 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 30 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | |
13.47 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | 30 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | |
16.32 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 15 | 34 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | |
16.32 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | 35 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | |
17.27 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20 | 40 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | |
18.22 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 25 | 50 | 15 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | |
19.27 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 30 | 55 | 15 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | |
12.91 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 30 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | |
12.91 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | 30 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | |
15.55 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 15 | 34 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | |
15.55 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | 35 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | |
16.32 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20 | 40 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | |
18.04 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 25 | 50 | 15 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | |
18.80 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 30 | 55 | 15 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | |
21.83 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 30 | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Placage nickel | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | |
21.83 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | 30 | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Placage nickel | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | |
24.59 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 15 | 34 | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Placage nickel | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | |
24.59 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | 35 | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Placage nickel | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | |
26.11 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20 | 40 | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Placage nickel | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | |
30.56 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 25 | 50 | 15 | EN 1.4301 Equiv. | Placage nickel | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | |
33.21 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 30 | 55 | 15 | EN 1.4301 Equiv. | Placage nickel | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni |
Loading...
Méthode de serrage | Goupille fendue | Spécifications | 2 plats | Épaisseur | Type standard |
---|---|---|---|---|---|
Usinage de la surface latérale | Non fourni | Type de forme | Type à trou de montage sur la surface de coupe |
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.I.
du moyeu
Largeur
Matériau
Traitement de surface
Matériau
Méthode de finition
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles