Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Pièces | Matériau | Dureté |
Arbres Manchon | EN 1.3505 équiv. | 58HRC~ |
Pièces | Matériau | Dureté |
Système de retenue de la bille | EN CW614N équiv. | - |
Billes | EN 1.3505 équiv. | 58HRC~ |
Bague de retenue | Acier à ressort | 44HRC~ |
Référence pièce | - | L |
BGSTA5 | - | 72 |
Référence pièce | L Incrément de 1mm | Y | F | D1 | M (normal) | d | Course maximale mm | Conforme à la norme | |||||
Type | D | Tolérance du diamètre de l'arbre | BGSTA | ||||||||||
Tolérance du D.E. | L40~50 | L51~100 | L101~150 | ||||||||||
BGSTA | 5 | 0 -0.005 | 40~90 | 17 | 6 | 10 | 0 -0.006 | M3 | 7 | 13 | ● | ● | - |
6 | 0 -0.005 | 19 | 7 | 11 | 0 -0.011 | M3 | 8 | 15 | ● | ● | - | ||
8 | 0 -0.005 | 40~150 | 25 | 8 | 13 | 0 -0.011 | M4 | 10 | 24 | ● | ● | ● | |
10 | 0 -0.005 | 30 | 10 | 16 | 0 -0.011 | M5 | 12 | 30 | ● | ● | ● | ||
12 | 0 -0.005 | 32 | 11 | 18 | 0 -0.011 | M6 | 14 | 32 | ● | ● | ● |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
BGSTA5-[40-90/1] |
BGSTA6-[40-90/1] |
BGSTA8-[40-150/1] |
BGSTA10-[40-150/1] |
BGSTA12-[40-150/1] |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.E. de l'arbre D (Ø) | L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 jours | 10 | 5 | 40 ~ 90 | ||
1 | 6 jours | 10 | 6 | 40 ~ 90 | ||
1 | 6 jours | 10 | 8 | 40 ~ 150 | ||
1 | 6 jours | 10 | 10 | 40 ~ 150 | ||
1 | 6 jours | 10 | 12 | 40 ~ 150 |
Loading...
Dimension de la longueur totale Tolérance |
| |||||||
Circularité de la pièce D 0.004 ou moins (sauf plage du recuit) |
Fonctionnement des ventes | Set | Forme de l'arbre | Type creux taraudé à une extrémité |
---|
Configurer
Propriétés de base
D.E. de l'arbre D(Ø)
L(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles