• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Coussinets / bride guidée sélectionnable / laiton

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Manchons exempts d'huile intégrés à bride - Embase avant-trou / ronde / compacte:Affichage d'image associés
Matériau : alliage de laiton à haute résistance à la traction
Lubrifiant solide intégré
Accessoires : vis d'assemblage à tête basse à six pans creux
2 ~ 4 pièces

Spécifications

Référence pièce-L
MPIZ12-30
Référence pièceLDh7DaL1HTtd1d2P.C.D.FAAccessoire : vis d'assemblage à tête basse
à six pans creux
TypedF7
Embase à avant-trou
MPIZ
MPITZ
8+0.028
+0.013
2025        120
- 0.018
11.552742.23.5619-19M3-10x2
10+0.028
+0.013
 2530       140
- 0.018
13.562942.23.5621-21M3-10x2
12+0.034
+0.016
 2530       180
- 0.018
17.5636534.57.526-26M4-12x2
13+0.034
+0.016
 253035      190
- 0.021
18.5637534.57.527-27M4-12x2
16+0.034
+0.016
 25303540     220
- 0.021
21.5640534.57.5301824M4-12x4
20+0.041
+0.020
  30354050    280
- 0.021
27.584963.75.59382231M5-16x4
25+0.041
+0.020
  3035405060   330
- 0.025
32.585463.75.59432535M5-16x4
30+0.041
+0.020
   3540506070  380
- 0.025
37.5106384.26.611503040M6-20x4

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
MPITZ8-20
MPITZ8-25
MPITZ10-25
MPITZ10-30
MPITZ12-25
MPITZ12-30
MPITZ13-25
MPITZ13-30
MPITZ13-35
MPITZ16-25
MPITZ16-30
MPITZ16-35
MPITZ16-40
MPITZ20-30
MPITZ20-35
MPITZ20-40
MPITZ20-50
MPITZ25-30
MPITZ25-35
MPITZ25-40
MPITZ25-50
MPITZ25-60
MPITZ30-35
MPITZ30-40
MPITZ30-50
MPITZ30-60
MPITZ30-70
MPIZ8-20
MPIZ8-25
MPIZ10-25
MPIZ10-30
MPIZ12-25
MPIZ12-30
MPIZ13-25
MPIZ13-30
MPIZ13-35
MPIZ16-25
MPIZ16-30
MPIZ16-35
MPIZ16-40
MPIZ20-30
MPIZ20-35
MPIZ20-40
MPIZ20-50
MPIZ25-30
MPIZ25-35
MPIZ25-40
MPIZ25-50
MPIZ25-60
MPIZ30-35
MPIZ30-40
MPIZ30-50
MPIZ30-60
MPIZ30-70
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.I. d
(Ø)
D.E. D
(Ø)
Longueur totale L
(mm)

23.48 €

1 Disponible 5 jours 1081220

27.39 €

1 Disponible 5 jours 1081225

25.43 €

1 Disponible 5 jours 10101425

30.33 €

1 Disponible Jour même

Stock

10101430

29.35 €

1 Disponible 5 jours 10121825

31.29 €

1 Disponible 5 jours 10121830

32.27 €

1 Disponible 5 jours 10131925

32.27 €

1 Disponible 5 jours 10131930

34.23 €

1 Disponible Jour même

Stock

10131935

32.27 €

1 Disponible 5 jours 10162225

34.23 €

1 Disponible Jour même

Stock

10162230

35.21 €

1 Disponible 5 jours 10162235

39.13 €

1 Disponible Jour même

Stock

10162240

38.15 €

1 Disponible 5 jours 10202830

40.11 €

1 Disponible 5 jours 10202835

42.06 €

1 Disponible 5 jours 10202840

52.81 €

1 Disponible 5 jours 10202850

41.09 €

1 Disponible 5 jours 10253330

43.04 €

1 Disponible 5 jours 10253335

45.00 €

1 Disponible 5 jours 10253340

56.73 €

1 Disponible 5 jours 10253350

66.52 €

1 Disponible 5 jours 10253360

50.87 €

1 Disponible 5 jours 10303835

53.79 €

1 Disponible 5 jours 10303840

60.64 €

1 Disponible Jour même

Stock

10303850

74.34 €

1 Disponible 5 jours 10303860

86.09 €

1 Disponible 5 jours 10303870

18.71 €

1 Disponible 5 jours 1081220

21.76 €

1 Disponible 5 jours 1081225

20.18 €

1 Disponible 5 jours 10101425

24.09 €

1 Disponible 5 jours 10101430

23.35 €

1 Disponible 5 jours 10121825

24.95 €

1 Disponible Jour même

Stock

10121830

24.21 €

1 Disponible 5 jours 10131925

25.67 €

1 Disponible 5 jours 10131930

27.26 €

1 Disponible 5 jours 10131935

25.67 €

1 Disponible 5 jours 10162225

27.26 €

1 Disponible 5 jours 10162230

27.99 €

1 Disponible Jour même

Stock

10162235

32.77 €

1 Disponible 5 jours 10162240

30.33 €

1 Disponible 5 jours 10202830

31.91 €

1 Disponible 5 jours 10202835

33.38 €

1 Disponible 5 jours 10202840

42.06 €

1 Disponible 5 jours 10202850

32.77 €

1 Disponible 5 jours 10253330

34.36 €

1 Disponible 5 jours 10253335

35.83 €

1 Disponible 5 jours 10253340

45.24 €

1 Disponible 5 jours 10253350

53.06 €

1 Disponible Jour même

Stock

10253360

40.59 €

1 Disponible Jour même

Stock

10303835

42.80 €

1 Disponible 5 jours 10303840

48.30 €

1 Disponible 5 jours 10303850

59.31 €

1 Disponible 5 jours 10303860

68.71 €

1 Disponible Jour même

Stock

10303870

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type A bride intégrée Métallique Lubrifiant solide incorporé Plage de valeur PV maximale admissible(N/mm2•m/s) 1,1 à 2,0
Valeur PV maximale admissible(N/mm²·m/s) 1.65-3.25 Max. Pression de surface admissible P(N/mm2) 29 Vitesse maximale admissible(m/s) 0.5-1.0
Plage de températures de fonctionnement(°C) -40::150

Produits complémentaires

Assistance technique