Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | - | L |
MPCZ16 | - | 30 |
Référence pièce | L | Dh7 | Da | H | T | t | d1 | d2 | P.C.D. | F | A | Accessoire : vis d'assemblage à tête basse à six pans creux | ||||||||||||
Type | dF7 | |||||||||||||||||||||||
Bride centrale MPCZ MPCTZ | 8 | +0.028 +0.013 | 20 | 12 | 0 - 0.018 | 11.5 | 27 | 4 | 2.2 | 3.5 | 6 | 19 | - | 19 | M3-10x2 | |||||||||
10 | +0.028 +0.013 | 25 | 30 | 14 | 0 - 0.018 | 13.5 | 29 | 4 | 2.2 | 3.5 | 6 | 21 | - | 21 | M3-10x2 | |||||||||
12 | +0.034 +0.016 | 25 | 30 | 18 | 0 - 0.018 | 17.5 | 36 | 5 | 3 | 4.5 | 7.5 | 26 | - | 26 | M4-12x2 | |||||||||
13 | +0.034 +0.016 | 35 | 19 | 0 - 0.021 | 18.5 | 37 | 5 | 3 | 4.5 | 7.5 | 27 | - | 27 | M4-12x2 | ||||||||||
16 | +0.034 +0.016 | 25 | 30 | 35 | 40 | 22 | 0 - 0.021 | 21.5 | 40 | 5 | 3 | 4.5 | 7.5 | 30 | 18 | 24 | M4-12x4 | |||||||
20 | +0.041 +0.020 | 30 | 35 | 40 | 50 | 28 | 0 - 0.021 | 27.5 | 49 | 6 | 3.7 | 5.5 | 9 | 38 | 22 | 31 | M5-16x4 | |||||||
25 | +0.041 +0.020 | 60 | 33 | 0 - 0.025 | 32.5 | 54 | 6 | 3.7 | 5.5 | 9 | 43 | 25 | 35 | M5-16x4 | ||||||||||
30 | +0.041 +0.020 | 70 | 38 | 0 - 0.025 | 37.5 | 63 | 8 | 4.2 | 6.6 | 11 | 50 | 30 | 40 | M6-20x4 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | Longueur totale L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.18 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8 | 12 | 20 | |
26.19 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 14 | 25 | |
31.24 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 14 | 30 | |
30.23 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | 18 | 25 | |
32.23 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | 18 | 30 | |
35.26 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 13 | 19 | 35 | |
33.24 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | 22 | 25 | |
35.26 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | 22 | 30 | |
36.27 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 16 | 22 | 35 | |
42.32 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 16 | 22 | 40 | |
39.29 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20 | 28 | 30 | |
41.31 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20 | 28 | 35 | |
43.32 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20 | 28 | 40 | |
54.39 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20 | 28 | 50 | |
68.52 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 25 | 33 | 60 | |
88.67 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 30 | 38 | 70 | |
19.27 € 8.48 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8 | 12 | 20 | |
20.79 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 14 | 25 | |
24.81 € 9.92 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10 | 14 | 30 | |
24.05 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | 18 | 25 | |
25.70 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | 18 | 30 | |
28.08 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 13 | 19 | 35 | |
26.44 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | 22 | 25 | |
28.08 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | 22 | 30 | |
28.83 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | 22 | 35 | |
33.75 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | 22 | 40 | |
31.24 € 9.37 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 20 | 28 | 30 | |
32.87 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20 | 28 | 35 | |
34.38 € 10.31 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 20 | 28 | 40 | |
43.32 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20 | 28 | 50 | |
54.65 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 25 | 33 | 60 | |
70.77 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 30 | 38 | 70 |
Loading...
Type | A bride intégrée | Métallique | Lubrifiant solide incorporé | Plage de valeur PV maximale admissible(N/mm2•m/s) | 1,1 à 2,0 |
---|---|---|---|---|---|
Valeur PV maximale admissible(N/mm²·m/s) | 1.65 | Max. Pression de surface admissible P(N/mm2) | 29 | Vitesse maximale admissible(m/s) | 0.5 |
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -40::150 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.I. d(Ø)
D.E. D(Ø)
Longueur totale L(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles