Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface | Dureté |
GRRF | EN 1.1191 équiv. | - | - |
GRRMF | Placage autocatalytique au nickel trempé (placage après meulage) |
HV500~ |
Référence pièce | - | T | - | S | - | A | - | E | - | F | - | G | - | H |
GRRF20 | - | 20 | - | 5 | - | 175 | - | E8.0 | - | F95.0 | - | G160.0 |
Référence pièce | Selection T | Sélection S | A Incrément de 1mm | Incrément de 0.5mm (position du trou) | W | Y | d1 | d2 | h | ||||
Type | B | E | F | G | H | ||||||||
GRRF GRRMF | 15 | 10* 15 | 5 8 | 40~99 | 6.0~80.0 | 17.0~94.0 | - | - | 5 | 5 | 8 | 4.5 | 4.5 |
100~120 | 6.0~100.0 | 26.0~114.0 | - | - | 5 | 5 | 8 | 4.5 | 4.5 | ||||
20 | 15 20 | 5 8 10 | 60~99 | 8.0~80.0 | 18.0~91.0 | - | - | 5 | 7 | 9.5 | 5.5 | 5.5 | |
100~200 | 8.0~170.0 | 18.0~180.0 | 28.0~192.0 | - | 5 | 7 | 9.5 | 5.5 | 5.5 | ||||
25 | 20 25 | 8 10 15 | 80~129 | 10.0~110.0 | 22.0~119.0 | - | - | 5 | 10 | 11 | 6.5 | 6.5 | |
130~179 | 10.0~140.0 | 22.0~155.0 | 34.0~169.0 | - | 5 | 10 | 11 | 6.5 | 6.5 | ||||
180~250 | 10.0~180.0 | 22.0~200.0 | 34.0~220.0 | 46.0~240.0 | 5 | 10 | 11 | 6.5 | 6.5 | ||||
30 | 25 30 | 10 15 | 100~149 | 12.0~120.0 | 24.0~137.0 | - | - | 8 | 10 | 14 | 9 | 9 | |
150~199 | 12.0~150.0 | 24.0~165.0 | 36.0~187.0 | - | 8 | 10 | 14 | 9 | 9 | ||||
200~250 | 12.0~180.0 | 28.0~200.0 | 44.0~220.0 | 60.0~238.0 | 8 | 10 | 14 | 9 | 9 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | A (mm) | E (mm) | F (mm) | S (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 jours | 10 | 40 ~ 120 | 6 ~ 100 | 17 ~ 114 | 5 ~ 8 | ||
1 | 9 jours | 10 | 40 ~ 120 | 6 ~ 100 | 17 ~ 114 | 5 ~ 8 | ||
1 | 9 jours | 10 | 60 ~ 200 | 8 ~ 170 | 18 ~ 180 | 5 ~ 10 | ||
1 | 9 jours | 10 | 60 ~ 200 | 8 ~ 170 | 18 ~ 180 | 5 ~ 10 | ||
1 | 9 jours | 10 | 80 ~ 250 | 10 ~ 180 | 22 ~ 200 | 8 ~ 15 | ||
1 | 9 jours | 10 | 80 ~ 250 | 10 ~ 180 | 22 ~ 200 | 8 ~ 15 | ||
1 | 9 jours | 10 | 100 ~ 250 | 12 ~ 180 | 24 ~ 200 | 10 ~ 15 | ||
1 | 9 jours | 10 | 100 ~ 250 | 12 ~ 180 | 24 ~ 200 | 10 ~ 15 | ||
1 | 9 jours | 10 | 40 ~ 120 | 6 ~ 100 | 17 ~ 114 | 5 ~ 8 | ||
1 | 9 jours | 10 | 40 ~ 120 | 6 ~ 100 | 17 ~ 114 | 5 ~ 8 | ||
1 | 9 jours | 10 | 60 ~ 200 | 8 ~ 170 | 18 ~ 180 | 5 ~ 10 | ||
1 | 9 jours | 10 | 60 ~ 200 | 8 ~ 170 | 18 ~ 180 | 5 ~ 10 | ||
1 | 9 jours | 10 | 80 ~ 250 | 10 ~ 180 | 22 ~ 155 | 8 ~ 15 | ||
1 | 9 jours | 10 | 80 ~ 250 | 10 ~ 180 | 22 ~ 155 | 8 ~ 15 | ||
1 | 9 jours | 10 | 100 ~ 250 | 12 ~ 180 | 24 ~ 200 | 10 ~ 15 | ||
1 | 9 jours | 10 | 100 ~ 250 | 12 ~ 180 | 24 ~ 180 | 10 ~ 15 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
A(mm)
E(mm)
F(mm)
S(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles