Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
MTSJR20 |
Référence pièce | Pas P | D | L1 | D1 | T | S | P.C.D. | K | Poussée dynamique admissible (kN) | Masse (g) | |
Avant-trou MTSJR | 14 | 3 | 22 | 30 | 44 | 5 | 5 | 33 | 5.4 | 4.90 | 110 |
16 | 3 | 28 | 35 | 52 | 6 | 6 | 40 | 6.6 | 6.67 | 204 | |
20 | 4 | 32 | 40 | 56 | 6 | 6 | 44 | 6.6 | 9.81 | 260 | |
22 | 5 | 36 | 50 | 60 | 7 | 6 | 48 | 6.6 | 12.36 | 404 | |
25 | 5 | 36 | 50 | 60 | 7 | 6 | 48 | 6.6 | 14.22 | 344 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
MTSJR14 |
MTSJR16 |
MTSJR20 |
MTSJR22 |
MTSJR25 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage nominal D (φ) | Allowable Dynamic Thrust (N) | D.E. de l'écrou D (φ) | Longueur de l'écrou L1 (ou L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.20 € | 1 | Disponible | 7 jours | 14 | 4900 | 22 | 30 | |
47.93 € | 1 | Disponible | 7 jours | 16 | 6670 | 28 | 35 | |
57.09 € | 1 | Disponible | 7 jours | 20 | 9810 | 32 | 40 | |
69.46 € | 1 | Disponible | 7 jours | 22 | 12360 | 36 | 50 | |
72.99 € | 1 | Disponible | 7 jours | 25 | 14220 | 36 | 50 |
Loading...
Type | Type à embase | Sens de rotation de la vis | Filetage à pas droit | Nut Shape | Type à guidage |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | EN CC766S Equiv. | Mounting Method | Avant-trou | Nombre de trous de montage | 4 |
Configurer
Propriétés de base
Filetage nominal D(φ)
D.E. de l'écrou D(φ)
Longueur de l'écrou L1 (ou L)(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles