Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface | |
Filetage à pas à droite et à gauche | Précision à filetage droit et gauche | ||
MTSWKA/B | MTSYKA/B | EN 1.1191 équiv. | - |
MTSBWKA/B | MTSBYKA/B | Oxydé noir | |
RMTSWKA/B | - | Placage LTBC |
Référence pièce | - | L | - | F | - | R | - | T | - | Q | - | S | - | E | - | X |
MTSWKA16 | - | 456 | - | F37 | - | R10 | - | T20 | - | Q12 | - | S10 | - | E9 | - | X150 |
Référence pièce | - | L | - | F | - | E | - | G | - | V | - | S | - | R | - | X |
MTSBWKB20 | - | 582 | - | F10 | - | E10 | - | G15 | - | V12 | - | S25 | - | R15 | - | X200 |
Référence pièce | Incrément de 1mm | V/Q/R | E | Filetage à pas à droite et à gauche/filetage de précision à pas à droite et à gauche | D | Pas P | |||||||
Type | D | L | F, G, T, S | Incrément de 1mm | X Incrément de 1mm | ||||||||
(Filetage à pas à droite et à gauche) MTSWKA/B MTSBWKA/B RMTSWKA/B D≤32,L≤1000 (Filetage de précision à pas à droite et à gauche) MTSYKA/B MTSBYKA/B | 12 | 80~1000 | 2≤F≤E, Rx7 2≤G≤Vx7 2≤S≤E, Rx7 2≤T≤Qx7 Si Q, V, R, et E≤9, les valeurs de F, G, T, S équivalent au maximum à cinq fois celles de Q, V, R et E. | 7 | 8 | 9 | Q/2≤E≤Q-1 V/2≤E≤V-1 | Si D=12, 14 50≤X≤460<485>-F-G (Y)=L-80<30>-F-G-S-T-X (Y)≤500-S-T-40<15> Lorsque D=16 ~ 50 50≤X≤560<585>-F-G (Y)=L-80<30>-F-G-S-T-X (Y)≤600-S-T-40<15> Les dimensions entre < > sont pour les filetages de précision à pas à droite et à gauche. | 12 | 2 | |||
14 | 8 | 9 | 10 | 14 | 3 | ||||||||
16 | 100~1200 | 9 | 10 | 12 | 16 | 3 | |||||||
18 | 150~1200 | 9 | 10 | 12 | 18 | 4 | |||||||
20 | 10 | 12 | 14 | 15 | 20 | 4 | |||||||
22 | 10 | 12 | 14 | 15 | 22 | 5 | |||||||
25 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 25 | 5 | ||||||
28 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 28 | 5 | ||||||
32 | 200~1200 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 25 | 32 | 6 | ||||
36 | 17 | 20 | 25 | 36 | 6 | ||||||||
40 | 20 | 25 | 30 | 40 | 6 | ||||||||
50 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 8 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
MTSBWKA12-[80-1000/1]-F[2-63/1]-R[7,8,9]-T[2-63/1]-Q[8,9]-S[2-63/1]-E[4-8/1]-X[50-458/1] |
MTSBWKA14-[80-1000/1]-F[2-70/1]-R[8,9,10]-T[2-70/1]-Q[8,9,10]-S[2-70/1]-E[4-9/1]-X[50-458/1] |
MTSBWKA16-[100-1200/1]-F[2-84/1]-R[9,10,12]-T[2-84/1]-Q[9,10,12]-S[2-84/1]-E[5-11/1]-X[50-558/1] |
MTSBWKA18-[150-1200/1]-F[2-84/1]-R[9,10,12]-T[2-84/1]-Q[9,10,12]-S[2-84/1]-E[5-11/1]-X[50-558/1] |
MTSBWKA20-[150-1200/1]-F[2-105/1]-R[10,12,14,15]-T[2-105/1]-Q[10,12,14,15]-S[2-105/1]-E[5-14/1]-X[50-558/1] |
MTSBWKA22-[150-1200/1]-F[2-105/1]-R[10,12,14,15]-T[2-105/1]-Q[10,12,14,15]-S[2-105/1]-E[5-14/1]-X[50-558/1] |
MTSBWKA25-[150-1200/1]-F[2-119/1]-R[12,14,15,16,17]-T[2-119/1]-Q[12,14,15,16,17]-S[2-119/1]-E[6-16/1]-X[50-558/1] |
MTSBWKA28-[150-1200/1]-F[2-140/1]-R[14,15,16,17,20]-T[2-140/1]-Q[14,15,16,17,20]-S[2-140/1]-E[7-19/1]-X[50-558/1] |
MTSBWKA32-[200-1200/1]-F[2-175/1]-R[14,15,16,17,20,25]-T[2-175/1]-Q[14,15,16,17,20,25]-S[2-175/1]-E[7-24/1]-X[50-558/1] |
MTSBWKA36-[200-1200/1]-F[2-175/1]-R[17,20,25]-T[2-175/1]-Q[17,20,25]-S[2-175/1]-E[9-24/1]-X[50-558/1] |
MTSBWKA40-[200-1200/1]-F[2-210/1]-R[20,25,30]-T[2-210/1]-Q[20,25,30]-S[2-210/1]-E[10-29/1]-X[50-558/1] |
MTSBWKA50-[200-1200/1]-F[2-280/1]-R[25,30,35,40]-T[2-280/1]-Q[25,30,35,40]-S[2-280/1]-E[13-39/1]-X[50-558/1] |
MTSBWKB12-[80-1000/1]-F[2-63/1]-E[4-8/1]-G[2-63/1]-V[7,8,9]-S[2-63/1]-R[7,8,9]-X[50-560/1] |
MTSBWKB14-[80-1000/1]-F[2-70/1]-E[4-9/1]-G[2-70/1]-V[8,9,10]-S[2-70/1]-R[8,9,10]-X[50-560/1] |
MTSBWKB16-[100-1200/1]-F[2-84/1]-E[5-11/1]-G[2-84/1]-V[9,10,12]-S[2-84/1]-R[9,10,12]-X[50-560/1] |
MTSBWKB18-[150-1200/1]-F[2-84/1]-E[5-11/1]-G[2-84/1]-V[9,10,12]-S[2-84/1]-R[9,10,12]-X[50-560/1] |
MTSBWKB20-[150-1200/1]-F[2-105/1]-E[5-14/1]-G[2-105/1]-V[10,12,14,15]-S[2-105/1]-R[10,12,14,15]-X[50-560/1] |
MTSBWKB22-[150-1200/1]-F[2-105/1]-E[5-14/1]-G[2-105/1]-V[10,12,14,15]-S[2-105/1]-R[10,12,14,15]-X[50-560/1] |
MTSBWKB25-[150-1200/1]-F[2-119/1]-E[6-16/1]-G[2-119/1]-V[12,14,15,16,17]-S[2-119/1]-R[12,14,15,16,17]-X[50-560/1] |
MTSBWKB28-[150-1200/1]-F[2-140/1]-E[7-19/1]-G[2-140/1]-V[14,15,16,17,20]-S[2-140/1]-R[14,15,16,17,20]-X[50-560/1] |
MTSBWKB32-[200-1200/1]-F[2-175/1]-E[7-24/1]-G[2-175/1]-V[14,15,16,17,20,25]-S[2-175/1]-R[14,15,16,17,20,25]-X[50-560/1] |
MTSBWKB36-[200-1200/1]-F[2-175/1]-E[9-24/1]-G[2-175/1]-V[17,20,25]-S[2-175/1]-R[17,20,25]-X[50-560/1] |
MTSBWKB40-[200-1200/1]-F[2-210/1]-E[10-29/1]-G[2-210/1]-V[20,25,30]-S[2-210/1]-R[20,25,30]-X[50-560/1] |
MTSBWKB50-[200-1200/1]-F[2-280/1]-E[13-39/1]-G[2-280/1]-V[25,30,35,40]-S[2-280/1]-R[25,30,35,40]-X[50-560/1] |
MTSBYKA14-[80-1000/1]-F[2-70/1]-R[8,9,10]-T[2-70/1]-Q[8,9,10]-S[2-45/1]-E[4-9/1]-X[50-483/1] |
MTSBYKA16-[100-1200/1]-F[2-84/1]-R[9,10,12]-T[2-84/1]-Q[9,10,12]-S[2-84/1]-E[5-11/1]-X[50-583/1] |
MTSBYKA20-[150-1200/1]-F[2-105/1]-R[10,12,14,15]-T[2-105/1]-Q[10,12,14,15]-S[2-105/1]-E[5-14/1]-X[50-583/1] |
MTSBYKA25-[150-1200/1]-F[2-119/1]-R[12,14,15,16,17]-T[2-119/1]-Q[12,14,15,16,17]-S[2-119/1]-E[6-16/1]-X[50-583/1] |
MTSBYKA28-[150-1200/1]-F[2-140/1]-R[14,15,16,17,20]-T[2-140/1]-Q[14,15,16,17,20]-S[2-140/1]-E[7-19/1]-X[50-583/1] |
MTSBYKA32-[200-1200/1]-F[2-175/1]-R[14,15,16,17,20,25]-T[2-175/1]-Q[14,15,16,17,20,25]-S[2-175/1]-E[7-24/1]-X[50-583/1] |
MTSBYKB14-[80-1000/1]-F[2-45/1]-E[4-9/1]-G[0-70/1]-V[8,9,10]-S[2-70/1]-R[8,9,10]-X[50-481/1] |
MTSBYKB16-[100-1200/1]-F[2-84/1]-E[5-11/1]-G[0-71/1]-V[9,10,12]-S[2-84/1]-R[9,10,12]-X[50-581/1] |
MTSBYKB20-[150-1200/1]-F[2-105/1]-E[5-14/1]-G[0-91/1]-V[10,12,14,15]-S[2-105/1]-R[10,12,14,15]-X[50-581/1] |
MTSBYKB25-[150-1200/1]-F[2-119/1]-E[6-16/1]-G[0-105/1]-V[12,14,15,16,17]-S[2-119/1]-R[12,14,15,16,17]-X[50-581/1] |
MTSBYKB28-[150-1200/1]-F[2-140/1]-E[7-19/1]-G[0-125/1]-V[14,15,16,17,20]-S[2-140/1]-R[14,15,16,17,20]-X[50-581/1] |
MTSBYKB32-[200-1200/1]-F[2-175/1]-E[7-24/1]-G[0-158/1]-V[14,15,16,17,20,25]-S[2-175/1]-R[14,15,16,17,20,25]-X[50-581/1] |
MTSWKA12-[80-1000/1]-F[2-63/1]-R[7,8,9]-T[2-63/1]-Q[7,8,9]-S[2-63/1]-E[4-8/1]-X[50-458/1] |
MTSWKA14-[80-1000/1]-F[2-70/1]-R[8,9,10]-T[2-70/1]-Q[8,9,10]-S[2-70/1]-E[4-9/1]-X[50-458/1] |
MTSWKA16-[100-1200/1]-F[2-84/1]-R[9,10,12]-T[2-84/1]-Q[9,10,12]-S[2-84/1]-E[5-11/1]-X[50-558/1] |
MTSWKA18-[150-1200/1]-F[2-84/1]-R[9,10,12]-T[2-84/1]-Q[9,10,12]-S[2-84/1]-E[5-11/1]-X[50-558/1] |
MTSWKA20-[150-1200/1]-F[2-105/1]-R[10,12,14,15]-T[2-105/1]-Q[10,12,14,15]-S[2-105/1]-E[5-14/1]-X[50-558/1] |
MTSWKA22-[150-1200/1]-F[2-105/1]-R[10,12,14,15]-T[2-105/1]-Q[10,12,14,15]-S[2-105/1]-E[5-14/1]-X[50-558/1] |
MTSWKA25-[150-1200/1]-F[2-119/1]-R[12,14,15,16,17]-T[2-119/1]-Q[12,14,15,16,17]-S[2-119/1]-E[6-16/1]-X[50-558/1] |
MTSWKA28-[150-1200/1]-F[2-140/1]-R[14,15,16,17,20]-T[2-140/1]-Q[14,15,16,17,20]-S[2-140/1]-E[7-19/1]-X[50-558/1] |
MTSWKA32-[200-1200/1]-F[2-175/1]-R[14,15,16,17,20,25]-T[2-175/1]-Q[14,15,16,17,20,25]-S[2-175/1]-E[7-24/1]-X[50-558/1] |
MTSWKA36-[200-1200/1]-F[2-175/1]-R[17,20,25]-T[2-175/1]-Q[17,20,25]-S[2-175/1]-E[9-24/1]-X[50-558/1] |
MTSWKA40-[200-1200/1]-F[2-210/1]-R[20,25,30]-T[2-210/1]-Q[20,25,30]-S[2-210/1]-E[10-29/1]-X[50-558/1] |
MTSWKA50-[200-1200/1]-F[2-280/1]-R[25,30,35,40]-T[2-280/1]-Q[25,30,35,40]-S[2-280/1]-E[13-39/1]-X[50-558/1] |
MTSWKB12-[80-1000/1]-F[2-63/1]-E[4-8/1]-G[2-63/1]-V[7,8,9]-S[2-63/1]-R[7,8,9]-X[50-560/1] |
MTSWKB14-[80-1000/1]-F[2-70/1]-E[4-9/1]-G[2-70/1]-V[8,9,10]-S[2-70/1]-R[8,9,10]-X[50-560/1] |
MTSWKB16-[100-1200/1]-F[2-84/1]-E[5-11/1]-G[2-84/1]-V[9,10,12]-S[2-84/1]-R[9,10,12]-X[50-596/1] |
MTSWKB18-[150-1200/1]-F[2-84/1]-E[5-11/1]-G[2-84/1]-V[9,10,12]-S[2-84/1]-R[9,10,12]-X[50-560/1] |
MTSWKB20-[150-1200/1]-F[2-105/1]-E[5-14/1]-G[2-105/1]-V[10,12,14,15]-S[2-105/1]-R[10,12,14,15]-X[50-560/1] |
MTSWKB22-[150-1200/1]-F[2-105/1]-E[5-14/1]-G[2-105/1]-V[10,12,14,15]-S[2-105/1]-R[10,12,14,15]-X[50-560/1] |
MTSWKB25-[150-1200/1]-F[2-119/1]-E[6-16/1]-G[2-119/1]-V[12,14,15,16,17]-S[2-119/1]-R[12,14,15,16,17]-X[50-560/1] |
MTSWKB28-[150-1200/1]-F[2-140/1]-E[7-19/1]-G[2-140/1]-V[14,15,16,17,20]-S[2-140/1]-R[14,15,16,17,20]-X[50-560/1] |
MTSWKB32-[200-1200/1]-F[2-175/1]-E[7-24/1]-G[2-175/1]-V[14,15,16,17,20,25]-S[2-175/1]-R[14,15,16,17,20,25]-X[50-560/1] |
MTSWKB36-[200-1200/1]-F[2-175/1]-E[9-24/1]-G[2-175/1]-V[17,20,25]-S[2-175/1]-R[17,20,25]-X[50-560/1] |
MTSWKB40-[200-1200/1]-F[2-210/1]-E[10-29/1]-G[2-210/1]-V[20,25,30]-S[2-210/1]-R[20,25,30]-X[50-560/1] |
MTSWKB50-[200-1200/1]-F[2-280/1]-E[13-39/1]-G[2-280/1]-V[25,30,35,40]-S[2-280/1]-R[25,30,35,40]-X[50-560/1] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Méthode de finition | Filetage nominal D (φ) | Pas (mm) | Longueur totale de l'arbre L (mm) | Tolérance de la section à filetage incomplet | Type d'axe | E (mm) | F (mm) | G (mm) | Q (mm) | R (mm) | S (mm) | T (mm) | V (mm) | X (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 jours | 10 | Revêtement oxydé noir | 12 | 2 | 80 ~ 1000 | Non fourni | Cuivre | 4 ~ 8 | 2 ~ 63 | - | 8 ~ 9 | 7 ~ 9 | 2 ~ 63 | 2 ~ 63 | - | 50 ~ 458 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Revêtement oxydé noir | 14 | 3 | 80 ~ 1000 | Non fourni | Cuivre | 4 ~ 9 | 2 ~ 70 | - | 8 ~ 10 | 8 ~ 10 | 2 ~ 70 | 2 ~ 70 | - | 50 ~ 458 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Revêtement oxydé noir | 16 | 3 | 100 ~ 1200 | Non fourni | Cuivre | 5 ~ 11 | 2 ~ 84 | - | 9 ~ 12 | 9 ~ 12 | 2 ~ 84 | 2 ~ 84 | - | 50 ~ 558 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Revêtement oxydé noir | 18 | 4 | 150 ~ 1200 | Non fourni | Cuivre | 5 ~ 11 | 2 ~ 84 | - | 9 ~ 12 | 9 ~ 12 | 2 ~ 84 | 2 ~ 84 | - | 50 ~ 558 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Revêtement oxydé noir | 20 | 4 | 150 ~ 1200 | Non fourni | Cuivre | 5 ~ 14 | 2 ~ 105 | - | 10 ~ 15 | 10 ~ 15 | 2 ~ 105 | 2 ~ 105 | - | 50 ~ 558 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Revêtement oxydé noir | 22 | 5 | 150 ~ 1200 | Non fourni | Cuivre | 5 ~ 14 | 2 ~ 105 | - | 10 ~ 15 | 10 ~ 15 | 2 ~ 105 | 2 ~ 105 | - | 50 ~ 558 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Revêtement oxydé noir | 25 | 5 | 150 ~ 1200 | Non fourni | Cuivre | 6 ~ 16 | 2 ~ 119 | - | 12 ~ 17 | 12 ~ 17 | 2 ~ 119 | 2 ~ 119 | - | 50 ~ 558 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Revêtement oxydé noir | 28 | 5 | 150 ~ 1200 | Non fourni | Cuivre | 7 ~ 19 | 2 ~ 140 | - | 14 ~ 20 | 14 ~ 20 | 2 ~ 140 | 2 ~ 140 | - | 50 ~ 558 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Revêtement oxydé noir | 32 | 6 | 200 ~ 1200 | Non fourni | Cuivre | 7 ~ 24 | 2 ~ 175 | - | 14 ~ 25 | 14 ~ 25 | 2 ~ 175 | 2 ~ 175 | - | 50 ~ 558 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Revêtement oxydé noir | 36 | 6 | 200 ~ 1200 | Non fourni | Cuivre | 9 ~ 24 | 2 ~ 175 | - | 17 ~ 25 | 17 ~ 25 | 2 ~ 175 | 2 ~ 175 | - | 50 ~ 558 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Revêtement oxydé noir | 40 | 6 | 200 ~ 1200 | Non fourni | Cuivre | 10 ~ 29 | 2 ~ 210 | - | 20 ~ 30 | 20 ~ 30 | 2 ~ 210 | 2 ~ 210 | - | 50 ~ 558 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Revêtement oxydé noir | 50 | 8 | 200 ~ 1200 | Non fourni | Cuivre | 13 ~ 39 | 2 ~ 280 | - | 25 ~ 40 | 25 ~ 40 | 2 ~ 280 | 2 ~ 280 | - | 50 ~ 558 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Revêtement oxydé noir | 12 | 2 | 80 ~ 1000 | Non fourni | Cuivre | 4 ~ 8 | 2 ~ 63 | 2 ~ 63 | - | 7 ~ 9 | 2 ~ 63 | - | 7 ~ 9 | 50 ~ 560 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Revêtement oxydé noir | 14 | 3 | 80 ~ 1000 | Non fourni | Cuivre | 4 ~ 9 | 2 ~ 70 | 2 ~ 70 | - | 8 ~ 10 | 2 ~ 70 | - | 8 ~ 10 | 50 ~ 560 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Revêtement oxydé noir | 16 | 3 | 100 ~ 1200 | Non fourni | Cuivre | 5 ~ 11 | 2 ~ 84 | 2 ~ 84 | - | 9 ~ 12 | 2 ~ 84 | - | 9 ~ 12 | 50 ~ 560 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Revêtement oxydé noir | 18 | 4 | 150 ~ 1200 | Non fourni | Cuivre | 5 ~ 11 | 2 ~ 84 | 2 ~ 84 | - | 9 ~ 12 | 2 ~ 84 | - | 9 ~ 12 | 50 ~ 560 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Revêtement oxydé noir | 20 | 4 | 150 ~ 1200 | Non fourni | Cuivre | 5 ~ 14 | 2 ~ 105 | 2 ~ 105 | - | 10 ~ 15 | 2 ~ 105 | - | 10 ~ 15 | 50 ~ 560 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Revêtement oxydé noir | 22 | 5 | 150 ~ 1200 | Non fourni | Cuivre | 5 ~ 14 | 2 ~ 105 | 2 ~ 105 | - | 10 ~ 15 | 2 ~ 105 | - | 10 ~ 15 | 50 ~ 560 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Revêtement oxydé noir | 25 | 5 | 150 ~ 1200 | Non fourni | Cuivre | 6 ~ 16 | 2 ~ 119 | 2 ~ 119 | - | 12 ~ 17 | 2 ~ 119 | - | 12 ~ 17 | 50 ~ 560 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Revêtement oxydé noir | 28 | 5 | 150 ~ 1200 | Non fourni | Cuivre | 7 ~ 19 | 2 ~ 140 | 2 ~ 140 | - | 14 ~ 20 | 2 ~ 140 | - | 14 ~ 20 | 50 ~ 560 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Revêtement oxydé noir | 32 | 6 | 200 ~ 1200 | Non fourni | Cuivre | 7 ~ 24 | 2 ~ 175 | 2 ~ 175 | - | 14 ~ 25 | 2 ~ 175 | - | 14 ~ 25 | 50 ~ 560 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Revêtement oxydé noir | 36 | 6 | 200 ~ 1200 | Non fourni | Cuivre | 9 ~ 24 | 2 ~ 175 | 2 ~ 175 | - | 17 ~ 25 | 2 ~ 175 | - | 17 ~ 25 | 50 ~ 560 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Revêtement oxydé noir | 40 | 6 | 200 ~ 1200 | Non fourni | Cuivre | 10 ~ 29 | 2 ~ 210 | 2 ~ 210 | - | 20 ~ 30 | 2 ~ 210 | - | 20 ~ 30 | 50 ~ 560 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Revêtement oxydé noir | 50 | 8 | 200 ~ 1200 | Non fourni | Cuivre | 13 ~ 39 | 2 ~ 280 | 2 ~ 280 | - | 25 ~ 40 | 2 ~ 280 | - | 25 ~ 40 | 50 ~ 560 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Revêtement oxydé noir | 14 | 3 | 80 ~ 1000 | Fourni (h7) | Fraisé | 4 ~ 9 | 2 ~ 70 | - | 8 ~ 10 | 8 ~ 10 | 2 ~ 45 | 2 ~ 70 | - | 50 ~ 483 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Revêtement oxydé noir | 16 | 3 | 100 ~ 1200 | Fourni (h7) | Fraisé | 5 ~ 11 | 2 ~ 84 | - | 9 ~ 12 | 9 ~ 12 | 2 ~ 84 | 2 ~ 84 | - | 50 ~ 583 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Revêtement oxydé noir | 20 | 4 | 150 ~ 1200 | Fourni (h7) | Fraisé | 5 ~ 14 | 2 ~ 105 | - | 10 ~ 15 | 10 ~ 15 | 2 ~ 105 | 2 ~ 105 | - | 50 ~ 583 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Revêtement oxydé noir | 25 | 5 | 150 ~ 1200 | Fourni (h7) | Fraisé | 6 ~ 16 | 2 ~ 119 | - | 12 ~ 17 | 12 ~ 17 | 2 ~ 119 | 2 ~ 119 | - | 50 ~ 583 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Revêtement oxydé noir | 28 | 5 | 150 ~ 1200 | Fourni (h7) | Fraisé | 7 ~ 19 | 2 ~ 140 | - | 14 ~ 20 | 14 ~ 20 | 2 ~ 140 | 2 ~ 140 | - | 50 ~ 583 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Revêtement oxydé noir | 32 | 6 | 200 ~ 1200 | Fourni (h7) | Fraisé | 7 ~ 24 | 2 ~ 175 | - | 14 ~ 25 | 14 ~ 25 | 2 ~ 175 | 2 ~ 175 | - | 50 ~ 583 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Revêtement oxydé noir | 14 | 3 | 80 ~ 1000 | Fourni (h7) | Fraisé | 4 ~ 9 | 2 ~ 45 | 0 ~ 70 | - | 8 ~ 10 | 2 ~ 70 | - | 8 ~ 10 | 50 ~ 481 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Revêtement oxydé noir | 16 | 3 | 100 ~ 1200 | Fourni (h7) | Fraisé | 5 ~ 11 | 2 ~ 84 | 0 ~ 71 | - | 9 ~ 12 | 2 ~ 84 | - | 9 ~ 12 | 50 ~ 581 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Revêtement oxydé noir | 20 | 4 | 150 ~ 1200 | Fourni (h7) | Fraisé | 5 ~ 14 | 2 ~ 105 | 0 ~ 91 | - | 10 ~ 15 | 2 ~ 105 | - | 10 ~ 15 | 50 ~ 581 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Revêtement oxydé noir | 25 | 5 | 150 ~ 1200 | Fourni (h7) | Fraisé | 6 ~ 16 | 2 ~ 119 | 0 ~ 105 | - | 12 ~ 17 | 2 ~ 119 | - | 12 ~ 17 | 50 ~ 581 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Revêtement oxydé noir | 28 | 5 | 150 ~ 1200 | Fourni (h7) | Fraisé | 7 ~ 19 | 2 ~ 140 | 0 ~ 125 | - | 14 ~ 20 | 2 ~ 140 | - | 14 ~ 20 | 50 ~ 581 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Revêtement oxydé noir | 32 | 6 | 200 ~ 1200 | Fourni (h7) | Fraisé | 7 ~ 24 | 2 ~ 175 | 0 ~ 158 | - | 14 ~ 25 | 2 ~ 175 | - | 14 ~ 25 | 50 ~ 581 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Non fourni | 12 | 2 | 80 ~ 1000 | Non fourni | Cuivre | 4 ~ 8 | 2 ~ 63 | - | 7 ~ 9 | 7 ~ 9 | 2 ~ 63 | 2 ~ 63 | - | 50 ~ 458 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Non fourni | 14 | 3 | 80 ~ 1000 | Non fourni | Cuivre | 4 ~ 9 | 2 ~ 70 | - | 8 ~ 10 | 8 ~ 10 | 2 ~ 70 | 2 ~ 70 | - | 50 ~ 458 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Non fourni | 16 | 3 | 100 ~ 1200 | Non fourni | Cuivre | 5 ~ 11 | 2 ~ 84 | - | 9 ~ 12 | 9 ~ 12 | 2 ~ 84 | 2 ~ 84 | - | 50 ~ 558 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Non fourni | 18 | 4 | 150 ~ 1200 | Non fourni | Cuivre | 5 ~ 11 | 2 ~ 84 | - | 9 ~ 12 | 9 ~ 12 | 2 ~ 84 | 2 ~ 84 | - | 50 ~ 558 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Non fourni | 20 | 4 | 150 ~ 1200 | Non fourni | Cuivre | 5 ~ 14 | 2 ~ 105 | - | 10 ~ 15 | 10 ~ 15 | 2 ~ 105 | 2 ~ 105 | - | 50 ~ 558 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Non fourni | 22 | 5 | 150 ~ 1200 | Non fourni | Cuivre | 5 ~ 14 | 2 ~ 105 | - | 10 ~ 15 | 10 ~ 15 | 2 ~ 105 | 2 ~ 105 | - | 50 ~ 558 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Non fourni | 25 | 5 | 150 ~ 1200 | Non fourni | Cuivre | 6 ~ 16 | 2 ~ 119 | - | 12 ~ 17 | 12 ~ 17 | 2 ~ 119 | 2 ~ 119 | - | 50 ~ 558 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Non fourni | 28 | 5 | 150 ~ 1200 | Non fourni | Cuivre | 7 ~ 19 | 2 ~ 140 | - | 14 ~ 20 | 14 ~ 20 | 2 ~ 140 | 2 ~ 140 | - | 50 ~ 558 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Non fourni | 32 | 6 | 200 ~ 1200 | Non fourni | Cuivre | 7 ~ 24 | 2 ~ 175 | - | 14 ~ 25 | 14 ~ 25 | 2 ~ 175 | 2 ~ 175 | - | 50 ~ 558 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Non fourni | 36 | 6 | 200 ~ 1200 | Non fourni | Cuivre | 9 ~ 24 | 2 ~ 175 | - | 17 ~ 25 | 17 ~ 25 | 2 ~ 175 | 2 ~ 175 | - | 50 ~ 558 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Non fourni | 40 | 6 | 200 ~ 1200 | Non fourni | Cuivre | 10 ~ 29 | 2 ~ 210 | - | 20 ~ 30 | 20 ~ 30 | 2 ~ 210 | 2 ~ 210 | - | 50 ~ 558 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Non fourni | 50 | 8 | 200 ~ 1200 | Non fourni | Cuivre | 13 ~ 39 | 2 ~ 280 | - | 25 ~ 40 | 25 ~ 40 | 2 ~ 280 | 2 ~ 280 | - | 50 ~ 558 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Non fourni | 12 | 2 | 80 ~ 1000 | Non fourni | Cuivre | 4 ~ 8 | 2 ~ 63 | 2 ~ 63 | - | 7 ~ 9 | 2 ~ 63 | - | 7 ~ 9 | 50 ~ 560 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Non fourni | 14 | 3 | 80 ~ 1000 | Non fourni | Cuivre | 4 ~ 9 | 2 ~ 70 | 2 ~ 70 | - | 8 ~ 10 | 2 ~ 70 | - | 8 ~ 10 | 50 ~ 560 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Non fourni | 16 | 3 | 100 ~ 1200 | Non fourni | Cuivre | 5 ~ 11 | 2 ~ 84 | 2 ~ 84 | - | 9 ~ 12 | 2 ~ 84 | - | 9 ~ 12 | 50 ~ 596 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Non fourni | 18 | 4 | 150 ~ 1200 | Non fourni | Cuivre | 5 ~ 11 | 2 ~ 84 | 2 ~ 84 | - | 9 ~ 12 | 2 ~ 84 | - | 9 ~ 12 | 50 ~ 560 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Non fourni | 20 | 4 | 150 ~ 1200 | Non fourni | Cuivre | 5 ~ 14 | 2 ~ 105 | 2 ~ 105 | - | 10 ~ 15 | 2 ~ 105 | - | 10 ~ 15 | 50 ~ 560 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Non fourni | 22 | 5 | 150 ~ 1200 | Non fourni | Cuivre | 5 ~ 14 | 2 ~ 105 | 2 ~ 105 | - | 10 ~ 15 | 2 ~ 105 | - | 10 ~ 15 | 50 ~ 560 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Non fourni | 25 | 5 | 150 ~ 1200 | Non fourni | Cuivre | 6 ~ 16 | 2 ~ 119 | 2 ~ 119 | - | 12 ~ 17 | 2 ~ 119 | - | 12 ~ 17 | 50 ~ 560 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Non fourni | 28 | 5 | 150 ~ 1200 | Non fourni | Cuivre | 7 ~ 19 | 2 ~ 140 | 2 ~ 140 | - | 14 ~ 20 | 2 ~ 140 | - | 14 ~ 20 | 50 ~ 560 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Non fourni | 32 | 6 | 200 ~ 1200 | Non fourni | Cuivre | 7 ~ 24 | 2 ~ 175 | 2 ~ 175 | - | 14 ~ 25 | 2 ~ 175 | - | 14 ~ 25 | 50 ~ 560 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Non fourni | 36 | 6 | 200 ~ 1200 | Non fourni | Cuivre | 9 ~ 24 | 2 ~ 175 | 2 ~ 175 | - | 17 ~ 25 | 2 ~ 175 | - | 17 ~ 25 | 50 ~ 560 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Non fourni | 40 | 6 | 200 ~ 1200 | Non fourni | Cuivre | 10 ~ 29 | 2 ~ 210 | 2 ~ 210 | - | 20 ~ 30 | 2 ~ 210 | - | 20 ~ 30 | 50 ~ 560 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Non fourni | 50 | 8 | 200 ~ 1200 | Non fourni | Cuivre | 13 ~ 39 | 2 ~ 280 | 2 ~ 280 | - | 25 ~ 40 | 2 ~ 280 | - | 25 ~ 40 | 50 ~ 560 |
Loading...
Forme de l'axe | Type à une extrémité à épaulement, une extrémité à épaulement double | Type | Arbres de vis mères | Sens de rotation de la vis | Vis à pas droit et gauche |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | EN 1.1191 Equiv. |
Configurer
Propriétés de base
Méthode de finition
Filetage nominal D(φ)
Pas(mm)
Longueur totale de l'arbre L(mm)
Tolérance de la section à filetage incomplet
E(mm)
F(mm)
G(mm)
Q(mm)
R(mm)
S(mm)
T(mm)
V(mm)
X(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles