Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Matériau | Traitement de surface | ||
Une extrémité à épaulement double | |||
Filetage à pas à droite | Filetage à pas à droite avec rainure | ||
MTSRC | MTSRD | EN 1.1191 équiv. | - |
MTSBRC | MTSBRD | Oxydé noir | |
RMTSRC | RMTSRD | Placage LTBC | |
MTSTRC | - | EN 1.4305 équiv. | - |
Référence pièce | - | L | - | T | - | Q | - | S | - | E | - | C | - | J | - | B |
MTSRC16 MTSRD16 | - - | 456 456 | - - | T20 T20 | - - | Q12 Q12 | - - | S10 S10 | - - | E9 E8 | - | C5 | - | J0 | - | B10 |
Référence pièce | Incrément de 1mm | Sélection Q | E | D | Pas | |||||||
Type | D | L | T, S | Incrément de 1mm | P | |||||||
Filetage à pas droit à double épaulement à une extrémité MTSRC MTSBRC RMTSRC MTSTRC | 12 | 80~1000 | 2≤S≤Q,Ex7 2≤T≤Qx7 Lorsque Q,E≤9, les valeurs de T et S équivalent au maximum à cinq fois celle de Q. | 7 | 8 | 9 | Q/2≤E≤Q-1 | 12 | 2 | |||
14 | 8 | 9 | 10 | 14 | 3 | |||||||
16 | 100~1200 | 9 | 10 | 12 | 16 | 3 | ||||||
18 | 150~1200 | 9 | 10 | 12 | 18 | 4 | ||||||
20 | 10 | 12 | 14 | 15 | 20 | 4 | ||||||
22 | 10 | 12 | 14 | 15 | 22 | 5 | ||||||
25 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 25 | 5 | |||||
28 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 28 | 5 | |||||
32 | 200~1200 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 25 | 32 | 6 | |||
36 | 17 | 20 | 25 | 36 | 6 | |||||||
40 | 20 | 25 | 30 | 40 | 6 | |||||||
50 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 8 |
Référence pièce | Incrément de 1mm | Sélection Q | Incrément de 1mm | MxPas | D | Pas | ||||||||||
Type | D | L | T, S | E | C | J | B | P | ||||||||
Une extrémité à épaulement double MTSRD MTSBRD RMTSRD D≤32,L≤1000 | 12 | 80~1000 | 2≤S≤Q,Ex7 2≤T≤Qx7 Lorsque Q,E≤9, les valeurs de T et S équivalent au maximum à cinq fois celle de Q. | 7 | 8 | 9 | E≥6 Q/2≤E≤Q-2 | C≤60 S-C-J≥2 | J≥2 ou J=0 Lorsque J=0, la rainure R est éliminée du côté extrémité de l'arbre. | Uniquement pour type à une extrémité à épaulement double, Lorsque Q≤20, 3≤B≤Qx3 B≤T-3 Lorsque Q≤25, 5≤B≤Qx3 B≤T-5 Lorsqu'un filetage est ajouté, B=0 | Q=M M8x1.0 M10x1.0 M12x1.0 M14x1.0 M15x1.0 M17x1.0 M20x1.0 M25x1.5 M30x1.5 M35x1.5 M40x1.5 Non applicable à 7, 9, 16 | 12 | 2 | |||
14 | 8 | 9 | 10 | 14 | 3 | |||||||||||
16 | 100~1200 | 9 | 10 | 12 | 16 | 3 | ||||||||||
18 | 150~1200 | 9 | 10 | 12 | 18 | 4 | ||||||||||
20 | 10 | 12 | 14 | 15 | 20 | 4 | ||||||||||
22 | 10 | 12 | 14 | 15 | 22 | 5 | ||||||||||
25 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 25 | 5 | |||||||||
28 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 28 | 5 | |||||||||
32 | 200~1200 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 25 | 32 | 6 | |||||||
36 | 17 | 20 | 25 | 36 | 6 | |||||||||||
40 | 20 | 25 | 30 | 40 | 6 | |||||||||||
50 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 8 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Sens de rotation de la vis | Matériau | Méthode de finition | Filetage nominal D (φ) | Pas (mm) | Longueur totale de l'arbre L (mm) | B (mm) | C (mm) | E (mm) | J (mm) | Q (mm) | S (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 jours | 10 | [Vis droite] Filetage à pas droit | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 12 | 2 | 80 ~ 1000 | - | - | 4 ~ 8 | - | 7 ~ 9 | 2 ~ 40 | 2 ~ 45 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Vis droite] Filetage à pas droit | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 14 | 3 | 80 ~ 1000 | - | - | 4 ~ 9 | - | 8 ~ 10 | 2 ~ 45 | 2 ~ 70 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Vis droite] Filetage à pas droit | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 16 | 3 | 100 ~ 1200 | - | - | 5 ~ 11 | - | 9 ~ 12 | 2 ~ 77 | 2 ~ 84 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Vis droite] Filetage à pas droit | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 18 | 4 | 150 ~ 1200 | - | - | 5 ~ 11 | - | 9 ~ 12 | 2 ~ 77 | 2 ~ 84 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Vis droite] Filetage à pas droit | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 20 | 4 | 150 ~ 1200 | - | - | 5 ~ 14 | - | 10 ~ 15 | 2 ~ 98 | 2 ~ 105 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Vis droite] Filetage à pas droit | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 22 | 5 | 150 ~ 1200 | - | - | 5 ~ 14 | - | 10 ~ 15 | 2 ~ 98 | 2 ~ 105 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Vis droite] Filetage à pas droit | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 25 | 5 | 150 ~ 1200 | - | - | 6 ~ 16 | - | 12 ~ 17 | 2 ~ 112 | 2 ~ 119 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Vis droite] Filetage à pas droit | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 28 | 5 | 150 ~ 1200 | - | - | 7 ~ 19 | - | 14 ~ 20 | 2 ~ 133 | 2 ~ 140 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Vis droite] Filetage à pas droit | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 32 | 6 | 200 ~ 1200 | - | - | 7 ~ 24 | - | 14 ~ 25 | 2 ~ 168 | 2 ~ 175 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Vis droite] Filetage à pas droit | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 36 | 6 | 200 ~ 1200 | - | - | 9 ~ 24 | - | 17 ~ 25 | 2 ~ 168 | 2 ~ 175 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Vis droite] Filetage à pas droit | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 40 | 6 | 200 ~ 1200 | - | - | 10 ~ 29 | - | 20 ~ 30 | 2 ~ 203 | 2 ~ 210 | ||
- | 1 | 18 jours | 10 | [Vis droite] Filetage à pas droit | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 50 | 8 | 200 ~ 1200 | - | - | 13 ~ 39 | - | 25 ~ 40 | 2 ~ 273 | 2 ~ 280 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Vis droite] Vis à pas droit avec rainure | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 12 | 2 | 80 ~ 1000 | 0 | 3 ~ 60 | 6 ~ 8 | 0 ~ 61 | 7 ~ 9 | 2 ~ 63 | 2 ~ 63 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Vis droite] Vis à pas droit avec rainure | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 12 | 2 | 80 ~ 1000 | 3 ~ 24 | 3 ~ 60 | 6 ~ 8 | 0 ~ 61 | 7 ~ 9 | 2 ~ 63 | 2 ~ 63 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Vis droite] Vis à pas droit avec rainure | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 14 | 3 | 80 ~ 1000 | 0 | 4 ~ 60 | 6 ~ 9 | 0 ~ 68 | 8 ~ 10 | 2 ~ 70 | 2 ~ 70 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Vis droite] Vis à pas droit avec rainure | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 14 | 3 | 80 ~ 1000 | 3 ~ 30 | 4 ~ 60 | 6 ~ 9 | 0 ~ 68 | 8 ~ 10 | 2 ~ 70 | 2 ~ 70 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Vis droite] Vis à pas droit avec rainure | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 16 | 3 | 100 ~ 1200 | 0 | 4 ~ 60 | 6 ~ 11 | 0 ~ 82 | 9 ~ 12 | 2 ~ 84 | 2 ~ 84 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Vis droite] Vis à pas droit avec rainure | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 16 | 3 | 100 ~ 1200 | 3 ~ 36 | 4 ~ 60 | 6 ~ 11 | 0 ~ 82 | 9 ~ 12 | 2 ~ 84 | 2 ~ 84 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Vis droite] Vis à pas droit avec rainure | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 18 | 4 | 150 ~ 1200 | 0 | 4 ~ 60 | 6 ~ 11 | 0 ~ 82 | 9 ~ 12 | 2 ~ 84 | 2 ~ 84 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Vis droite] Vis à pas droit avec rainure | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 18 | 4 | 150 ~ 1200 | 3 ~ 36 | 4 ~ 60 | 6 ~ 11 | 0 ~ 82 | 9 ~ 12 | 2 ~ 84 | 2 ~ 84 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Vis droite] Vis à pas droit avec rainure | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 20 | 4 | 150 ~ 1200 | 0 | 4 ~ 60 | 6 ~ 14 | 0 ~ 103 | 10 ~ 15 | 2 ~ 105 | 2 ~ 105 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Vis droite] Vis à pas droit avec rainure | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 20 | 4 | 150 ~ 1200 | 0 ~ 45 | 4 ~ 60 | 6 ~ 14 | 0 ~ 103 | 10 ~ 15 | 2 ~ 105 | 2 ~ 105 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Vis droite] Vis à pas droit avec rainure | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 22 | 5 | 150 ~ 1200 | 0 | 4 ~ 60 | 6 ~ 14 | 0 ~ 103 | 10 ~ 15 | 2 ~ 105 | 2 ~ 105 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Vis droite] Vis à pas droit avec rainure | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 22 | 5 | 150 ~ 1200 | 3 ~ 45 | 4 ~ 60 | 6 ~ 14 | 0 ~ 103 | 10 ~ 15 | 2 ~ 105 | 2 ~ 105 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Vis droite] Vis à pas droit avec rainure | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 25 | 5 | 150 ~ 1200 | 0 | 5 ~ 60 | 6 ~ 16 | 0 ~ 117 | 12 ~ 17 | 2 ~ 119 | 2 ~ 119 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Vis droite] Vis à pas droit avec rainure | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 25 | 5 | 150 ~ 1200 | 3 ~ 51 | 5 ~ 60 | 6 ~ 16 | 0 ~ 117 | 12 ~ 17 | 2 ~ 119 | 2 ~ 119 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Vis droite] Vis à pas droit avec rainure | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 28 | 5 | 150 ~ 1200 | 0 | 5 ~ 60 | 6 ~ 19 | 0 ~ 138 | 14 ~ 20 | 2 ~ 140 | 2 ~ 140 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Vis droite] Vis à pas droit avec rainure | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 28 | 5 | 150 ~ 1200 | 3 ~ 60 | 5 ~ 60 | 6 ~ 19 | 0 ~ 138 | 14 ~ 20 | 2 ~ 140 | 2 ~ 140 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Vis droite] Vis à pas droit avec rainure | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 32 | 6 | 200 ~ 1200 | 0 | 5 ~ 60 | 6 ~ 24 | 0 ~ 173 | 14 ~ 25 | 2 ~ 175 | 2 ~ 175 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Vis droite] Vis à pas droit avec rainure | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 32 | 6 | 200 ~ 1200 | 3 ~ 75 | 5 ~ 60 | 6 ~ 24 | 0 ~ 173 | 14 ~ 25 | 2 ~ 175 | 2 ~ 175 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Vis droite] Vis à pas droit avec rainure | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 36 | 6 | 200 ~ 1200 | 0 | 5 ~ 60 | 6 ~ 24 | 0 ~ 173 | 17 ~ 25 | 2 ~ 175 | 2 ~ 175 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Vis droite] Vis à pas droit avec rainure | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 36 | 6 | 200 ~ 1200 | 3 ~ 75 | 5 ~ 60 | 6 ~ 24 | 0 ~ 173 | 17 ~ 25 | 2 ~ 175 | 2 ~ 175 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Vis droite] Vis à pas droit avec rainure | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 40 | 6 | 200 ~ 1200 | 0 | 5 ~ 60 | 6 ~ 29 | 0 ~ 208 | 20 ~ 30 | 2 ~ 210 | 2 ~ 210 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Vis droite] Vis à pas droit avec rainure | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 40 | 6 | 200 ~ 1200 | 3 ~ 90 | 5 ~ 60 | 6 ~ 29 | 0 ~ 208 | 20 ~ 30 | 2 ~ 210 | 2 ~ 210 | ||
- | 1 | 18 jours | 10 | [Vis droite] Vis à pas droit avec rainure | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 50 | 8 | 200 ~ 1200 | 0 | 5 ~ 60 | 6 ~ 39 | 0 ~ 278 | 25 ~ 40 | 2 ~ 280 | 2 ~ 280 | ||
- | 1 | 18 jours | 10 | [Vis droite] Vis à pas droit avec rainure | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 50 | 8 | 200 ~ 1200 | 3 ~ 120 | 5 ~ 60 | 6 ~ 39 | 0 ~ 278 | 25 ~ 40 | 2 ~ 280 | 2 ~ 280 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Vis droite] Filetage à pas droit | EN 1.1191 Equiv. | Non fourni | 12 | 2 | 80 ~ 1000 | - | - | 4 ~ 8 | - | 7 ~ 9 | 2 ~ 40 | 2 ~ 45 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Vis droite] Filetage à pas droit | EN 1.1191 Equiv. | Non fourni | 14 | 3 | 80 ~ 1000 | - | - | 4 ~ 9 | - | 8 ~ 10 | 2 ~ 45 | 2 ~ 70 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Vis droite] Filetage à pas droit | EN 1.1191 Equiv. | Non fourni | 16 | 3 | 100 ~ 1200 | - | - | 5 ~ 11 | - | 9 ~ 12 | 2 ~ 77 | 2 ~ 84 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Vis droite] Filetage à pas droit | EN 1.1191 Equiv. | Non fourni | 18 | 4 | 150 ~ 1200 | - | - | 5 ~ 11 | - | 9 ~ 12 | 2 ~ 77 | 2 ~ 84 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Vis droite] Filetage à pas droit | EN 1.1191 Equiv. | Non fourni | 20 | 4 | 150 ~ 1200 | - | - | 5 ~ 14 | - | 10 ~ 15 | 2 ~ 98 | 2 ~ 105 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Vis droite] Filetage à pas droit | EN 1.1191 Equiv. | Non fourni | 22 | 5 | 150 ~ 1200 | - | - | 5 ~ 14 | - | 10 ~ 15 | 2 ~ 98 | 2 ~ 105 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Vis droite] Filetage à pas droit | EN 1.1191 Equiv. | Non fourni | 25 | 5 | 150 ~ 1200 | - | - | 6 ~ 16 | - | 12 ~ 17 | 2 ~ 112 | 2 ~ 119 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Vis droite] Filetage à pas droit | EN 1.1191 Equiv. | Non fourni | 28 | 5 | 150 ~ 1200 | - | - | 7 ~ 19 | - | 14 ~ 20 | 2 ~ 133 | 2 ~ 140 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Vis droite] Filetage à pas droit | EN 1.1191 Equiv. | Non fourni | 32 | 6 | 200 ~ 1200 | - | - | 7 ~ 24 | - | 14 ~ 25 | 2 ~ 168 | 2 ~ 175 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Vis droite] Filetage à pas droit | EN 1.1191 Equiv. | Non fourni | 36 | 6 | 200 ~ 1200 | - | - | 9 ~ 24 | - | 17 ~ 25 | 2 ~ 168 | 2 ~ 175 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Vis droite] Filetage à pas droit | EN 1.1191 Equiv. | Non fourni | 40 | 6 | 200 ~ 1200 | - | - | 10 ~ 29 | - | 20 ~ 30 | 2 ~ 203 | 2 ~ 210 | ||
- | 1 | 18 jours | 10 | [Vis droite] Filetage à pas droit | EN 1.1191 Equiv. | Non fourni | 50 | 8 | 200 ~ 1200 | - | - | 13 ~ 39 | - | 25 ~ 40 | 2 ~ 273 | 2 ~ 280 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Vis droite] Vis à pas droit avec rainure | EN 1.1191 Equiv. | Non fourni | 12 | 2 | 80 ~ 1000 | 0 | 3 ~ 60 | 6 ~ 8 | 0 ~ 61 | 7 ~ 9 | 2 ~ 63 | 2 ~ 63 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Vis droite] Vis à pas droit avec rainure | EN 1.1191 Equiv. | Non fourni | 12 | 2 | 80 ~ 1000 | 3 ~ 24 | 3 ~ 60 | 6 ~ 8 | 0 ~ 61 | 7 ~ 9 | 2 ~ 63 | 2 ~ 63 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Vis droite] Vis à pas droit avec rainure | EN 1.1191 Equiv. | Non fourni | 14 | 3 | 80 ~ 1000 | 0 | 4 ~ 60 | 6 ~ 9 | 0 ~ 68 | 8 ~ 10 | 2 ~ 70 | 2 ~ 70 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Vis droite] Vis à pas droit avec rainure | EN 1.1191 Equiv. | Non fourni | 14 | 3 | 80 ~ 1000 | 3 ~ 30 | 4 ~ 60 | 6 ~ 9 | 0 ~ 68 | 8 ~ 10 | 2 ~ 70 | 2 ~ 70 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Vis droite] Vis à pas droit avec rainure | EN 1.1191 Equiv. | Non fourni | 16 | 3 | 100 ~ 1200 | 0 | 4 ~ 60 | 6 ~ 11 | 0 ~ 82 | 9 ~ 12 | 2 ~ 84 | 2 ~ 84 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Vis droite] Vis à pas droit avec rainure | EN 1.1191 Equiv. | Non fourni | 16 | 3 | 100 ~ 1200 | 3 ~ 36 | 4 ~ 60 | 6 ~ 11 | 0 ~ 82 | 9 ~ 12 | 2 ~ 84 | 2 ~ 84 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Vis droite] Vis à pas droit avec rainure | EN 1.1191 Equiv. | Non fourni | 18 | 4 | 150 ~ 1200 | 0 | 4 ~ 60 | 6 ~ 11 | 0 ~ 82 | 9 ~ 12 | 2 ~ 84 | 2 ~ 84 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Vis droite] Vis à pas droit avec rainure | EN 1.1191 Equiv. | Non fourni | 18 | 4 | 150 ~ 1200 | 3 ~ 36 | 4 ~ 60 | 6 ~ 11 | 0 ~ 82 | 9 ~ 12 | 2 ~ 84 | 2 ~ 84 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Vis droite] Vis à pas droit avec rainure | EN 1.1191 Equiv. | Non fourni | 20 | 4 | 150 ~ 1200 | 0 | 4 ~ 60 | 6 ~ 14 | 0 ~ 103 | 10 ~ 15 | 2 ~ 105 | 2 ~ 105 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Vis droite] Vis à pas droit avec rainure | EN 1.1191 Equiv. | Non fourni | 20 | 4 | 150 ~ 1200 | 3 ~ 45 | 4 ~ 60 | 6 ~ 14 | 0 ~ 103 | 10 ~ 15 | 2 ~ 105 | 2 ~ 105 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Vis droite] Vis à pas droit avec rainure | EN 1.1191 Equiv. | Non fourni | 22 | 5 | 150 ~ 1200 | 0 | 4 ~ 60 | 6 ~ 14 | 0 ~ 103 | 10 ~ 15 | 2 ~ 105 | 2 ~ 105 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Vis droite] Vis à pas droit avec rainure | EN 1.1191 Equiv. | Non fourni | 22 | 5 | 150 ~ 1200 | 3 ~ 45 | 4 ~ 60 | 6 ~ 14 | 0 ~ 103 | 10 ~ 15 | 2 ~ 105 | 2 ~ 105 |
Loading...
Forme de l'axe | Type à épaulement double à une extrémité | Type | Arbres de vis mères | Type d'axe | Cuivre |
---|
Configurer
Propriétés de base
Sens de rotation de la vis
Matériau
Méthode de finition
Filetage nominal D(φ)
Pas(mm)
Longueur totale de l'arbre L(mm)
B(mm)
C(mm)
E(mm)
J(mm)
Q(mm)
S(mm)
T(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles