Paliers à semelle (fonte)

Paliers à semelle (fonte)

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Paliers à semelle (fonte):Affichage d'image associés
Précision:JIS B 1558
JIS B 1514
JIS B 1559
Tolérance du diamètre intérieur du roulement : H7 (ajustement avec jeu)
Uniquement PDRCP, J7 (ajustement temporaire)
Température de fonctionnement : -15 ~ +100°C
Diamètre nominal du graisseur : 1/4 à 28 UNF (norme unifiée)
Le roulement à billes se déplace légèrement en raison de la fonction d'alignement automatique.
Pour le PDRCP, l'ajustement entre le corps principal et le roulement est conçu pour être légèrement serré afin de maintenir l'ajustement de transition.
Si le roulement est incliné à la livraison, insérer l'arbre ou un outil similaire dans le roulement et régler l'inclinaison.
La version sans lubrification est pré-remplie avec la quantité correcte de graisse, et aucune lubrification n'est nécessaire pour une utilisation dans des conditions normales.
 
ComposantMatériau
CarterEN-JL 1030 équiv.
RoulementEN 1.3505 équiv.
Joint d'étanchéité en caoutchoucCaoutchouc nitrile (NBR)
Vis de serrageEN 1.7220 équiv.

Spécifications

Référence pièce
PDR15
PDRCP12
Référence pièceJIS nominalHLL1Ad1dtH1BSCapacité de charge de base (kN)Vis de serrageMasse (g)
TypeDCr (dynamique)Cor (statique)M1Couple de serrage
(N • cm)
Capacité de charge axiale (N)PDR
PDR12UCP20130.2 12795381913156231.0 12.712.86.6M6x0.75392640650
15UCP20230.2 12795381913156231.0 12.712.86.6M6x0.75392640630
17UCP20330.2 12795381913156231.0 12.712.86.6M6x0.75392640620
20UCP20433.3 12795381913156531.0 12.712.86.6M6x0.754901280650
25UCP20536.5 140105381613167034.1 14.314.07.9M6x0.754901400790
30UCP20642.9 165121482117188338.1 15.919.611.3M6x0.7549019601260
35UCP20747.6 167127482117199442.9 17.525.915.4M8x1118025901590
40UCP20849.2 1841375425171910049.2 1929.317.9M8x1118029301920
45UCP20954.0 1901465422172010849.2 1933.020.5M8x1118033002190
50UCP21057.2 2061596025202211451.6 1935.523.2M10x1.25235035502590
kgf=Nx0.101972
Référence pièceHLL1Ad1dtH1BSCapacité de charge de base (kN)Vis de serrageMasse (g)
TypeDCr (dynamique)Cor (statique)M1Couple de serrage (N • cm)Capacité de charge axiale (N)
PDRCP 1230.2 11487251612125722.0 69.55 4.8M5x0.8240476390
1530.2 11487251612125722.0 69.55 4.8M5x0.8240476380
1730.2 11487251612125722.0 69.55 4.8M5x0.8240476360
2033.3 12597271612136424.7 712.86.6M5x0.82501280480
2536.5 130100291612137027.0 7.514.07.9M6x0.754901400590
3042.9 156120332114158330.3 819.611.3M6x0.754901960700
kgf=Nx0.101972

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
PDR12
PDR15
PDR17
PDR20
PDR25
PDR30
PDR35
PDR40
PDR45
PDR50
PDRCP12
PDRCP15
PDRCP17
PDRCP20
PDRCP25
PDRCP30
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. de l'alésage de l'arbre D
(Ø)
Type en forme de chapeau, catégorie Hauteur H de fixation
(mm)
Capacité de charge de base Cr (dynamique)
(N)
Capacité de charge de base Cor (statique)
(N)

14.43 €

1 Disponible 5 jours 12Standard30.2128006600

14.43 €

1 Disponible Jour même

Stock

15Standard30.2128006600

14.18 €

1 Disponible 5 jours 17Standard30.2128006600

13.81 €

1 Disponible Jour même

Stock

20Standard33.3128006600

14.92 €

1 Disponible Jour même

Stock

25Standard36.5140007900

20.78 €

1 Disponible Jour même

Stock

30Standard42.91960011300

19.44 €

1 Disponible Jour même

Stock

35Standard47.62590015400

22.98 €

1 Disponible Jour même

Stock

40Standard49.22930017900

37.59 €

1 Disponible 5 jours 45Standard543300020500

30.33 €

1 Disponible Jour même

Stock

50Standard57.23550023200

12.47 €

1 Disponible 5 jours 12Compact30.295504800

12.47 €

1 Disponible Jour même

Stock

15Compact30.295504800

12.47 €

1 Disponible 5 jours 17Compact30.295504800

13.33 €

1 Disponible 5 jours 20Compact33.3128006600

14.79 €

1 Disponible 5 jours 25Compact36.5140007900

19.93 €

1 Disponible 5 jours 30Compact42.91960011300

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité, type Roulements à billes Unité de roulement, type Blocs de chapeau Matériau du corps de l'unité EN-JL 1030 Equiv.
Forme diam. intérieur du roulement Vis de serrage Matériau des roulements EN 1.3505 Equiv. Traitement de surface Non fourni

Produits complémentaires

Assistance technique