Montage inférieur (fonte)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Montage inférieur (fonte):Affichage d'image associés
ComposantMatériau
CarterEN-JL 1030 équiv.
RoulementEN 1.3505 équiv.
Joint d'étanchéité en caoutchoucCaoutchouc nitrile (NBR)
Vis de serrageEN 1.7220 équiv.

Spécifications

Référence pièce
PDB15
Référence pièceHLL1AMtH1BSCapacité de charge de base (kN)Vis de serrageMasse (g)
TypeDPDBPDBCr (dynamique)Cor (statique)M1Couple de serrage
(N • cm)
Capacité de charge axiale (N)
PDB1230.2765238M10x1.51286231.0 12.712.86.6M6x0.75392640550
1530.2765238M10x1.51286231.0 12.712.86.6M6x0.75392640530
1730.2765238M10x1.51286231.0 12.712.86.6M6x0.75392640520
2030.2765238M10x1.51286231.0 12.712.86.6M6x0.754901280500
2536.5845638M10x1.515107234.1 14.314.07.9M6x0.754901400720
3042.9946648M14x2.018108438.1 15.919.611.3M6x0.7549019601020
3547.61108048M14x2.020129542.9 17.525.915.4M8x1118025901580
4049.21168454M14x2.0201210049.2 1929.317.9M8x1118029301840
4554.21209054M14x2.0251210849.2 1933.020.5M8x1118033002060
5057.21309460M16x2.0251411651.6 1935.523.2M10x1.25235035502440
kgf=Nx0.101972

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
PDB12
PDB15
PDB17
PDB20
PDB25
PDB30
PDB35
PDB40
PDB45
PDB50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. de l'alésage de l'arbre D
(Ø)
Hauteur H de fixation
(mm)
Capacité de charge de base Cr (dynamique)
(N)
Capacité de charge de base Cor (statique)
(N)

16.75 €

1 Disponible 5 jours 1230.2128006600

16.75 €

1 Disponible Jour même

Stock

1530.2128006600

16.51 €

1 Disponible 5 jours 1730.2128006600

16.24 €

1 Disponible Jour même

Stock

2030.2128006600

18.14 €

1 Disponible Jour même

Stock

2536.5140007900

23.80 €

1 Disponible Jour même

Stock

3042.91960011300

27.20 €

1 Disponible 5 jours 3547.62590015400

33.24 €

1 Disponible 5 jours 4049.22930017900

37.91 €

1 Disponible 5 jours 4554.23300020500

43.83 €

1 Disponible 5 jours 5057.23550023200

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité, type Roulements à billes Unité de roulement, type Blocs de chapeau Matériau du corps de l'unité EN-JL 1030 Equiv.
Forme diam. intérieur du roulement Vis de serrage Type en forme de chapeau, catégorie Type à fixation inférieure Matériau des roulements EN 1.3505 Equiv.
Traitement de surface Non fourni

Produits complémentaires

Assistance technique