Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Composant | Matériau |
Carter | EN-JL 1030 équiv. |
Roulement | EN 1.3505 équiv. |
Joint d'étanchéité en caoutchouc | Caoutchouc nitrile (NBR) |
Vis de serrage | EN 1.7220 équiv. |
Référence pièce |
HDF25 |
Référence pièce | JIS nominal | L | L1 | t | A | A1 | A2 | d1 | B | S | Capacité de charge de base (kN) | Vis de serrage | Masse (g) | ||||
Type | D | Cr (dynamique) | Cor (statique) | M1 | Couple de serrage (N • cm) | Capacité de charge axiale (N) | |||||||||||
HDF | 12 | UCF201 | 86 | 64 | 12 | 33.3 | 25.5 | 15 | 12 | 31.0 | 12.7 | 12.8 | 6.6 | M6x0.75 | 392 | 640 | 630 |
15 | UCF202 | 86 | 64 | 12 | 33.3 | 25.5 | 15 | 12 | 31.0 | 12.7 | 12.8 | 6.6 | M6x0.75 | 392 | 640 | 610 | |
17 | UCF203 | 86 | 64 | 12 | 33.3 | 25.5 | 15 | 12 | 31.0 | 12.7 | 12.8 | 6.6 | M6x0.75 | 392 | 640 | 600 | |
20 | UCF204 | 86 | 64 | 12 | 33.3 | 25.5 | 15 | 12 | 31.0 | 12.7 | 12.8 | 6.6 | M6x0.75 | 490 | 1280 | 580 | |
25 | UCF205 | 95 | 70 | 14 | 35.8 | 27.0 | 16 | 12 | 34.1 | 14.3 | 14.0 | 7.9 | M6x0.75 | 490 | 1400 | 720 | |
30 | UCF206 | 108 | 83 | 14 | 40.2 | 31.0 | 18 | 12 | 38.1 | 15.9 | 19.6 | 11.3 | M6x0.75 | 490 | 1960 | 1010 | |
35 | UCF207 | 117 | 92 | 16 | 44.4 | 34 | 19 | 14 | 42.9 | 17.5 | 25.9 | 15.4 | M8x1 | 1180 | 2590 | 1380 | |
40 | UCF208 | 130 | 102 | 16 | 51.2 | 36 | 21 | 16 | 49.2 | 19 | 29.3 | 17.9 | M8x1 | 1180 | 2930 | 1770 | |
45 | UCF209 | 137 | 105 | 18 | 52.2 | 38 | 22 | 16 | 49.2 | 19 | 33.0 | 20.5 | M8x1 | 1180 | 3300 | 2070 | |
50 | UCF210 | 143 | 111 | 18 | 54.6 | 40 | 22 | 16 | 51.6 | 19 | 35.5 | 23.2 | M10x1.25 | 2350 | 3550 | 2360 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
HDF12 |
HDF15 |
HDF17 |
HDF20 |
HDF25 |
HDF30 |
HDF35 |
HDF40 |
HDF45 |
HDF50 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diam. de l'alésage de l'arbre D (Ø) | Capacité de charge de base Cr (dynamique) (N) | Capacité de charge de base Cor (statique) (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.86 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 12 | 12800 | 6600 | |
14.86 € | 1 | Disponible | 5 jours | 15 | 12800 | 6600 | |
14.61 € | 1 | Disponible | 5 jours | 17 | 12800 | 6600 | |
14.48 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 20 | 12800 | 6600 | |
16.62 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 25 | 14000 | 7900 | |
22.55 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 30 | 19600 | 11300 | |
23.33 € | 1 | Disponible | 5 jours | 35 | 25900 | 15400 | |
23.56 € | 1 | Disponible | 5 jours | 40 | 29300 | 17900 | |
29.59 € | 1 | Disponible | 5 jours | 45 | 33000 | 20500 | |
34.75 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 50 | 35500 | 23200 |
Loading...
Unité, type | Roulements à billes | Unité de roulement, type | Type à embase carrée | Matériau du corps de l'unité | EN-JL 1030 Equiv. |
---|---|---|---|---|---|
Forme diam. intérieur du roulement | Vis de serrage | Matériau des roulements | EN 1.3505 Equiv. | Traitement de surface | Non fourni |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diam. de l'alésage de l'arbre D(Ø)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles