• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Avant-trou

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Avant-trou:Affichage d'image associés
ComposantMatériau
CarterEN-JL 1030 équiv.
RoulementEN 1.3505 équiv.
Joint d'étanchéité en caoutchoucCaoutchouc nitrile (NBR)
Vis de serrageEN 1.7220 équiv.

Spécifications

Référence pièce
HDMC20
Référence pièceFPP.C.D.tAA1A2JEdBSCapacité de charge de base (kN)Vis de serrageMasse (g)
TypeDCr (dynamique)Cor (statique)M1Couple de serrage (N • cm)Capacité de charge axiale (N)
HDMC1210055.178728.320.5105621231.0 12.712.86.6M6x0.75392640890
1510055.178728.320.5105621231.0 12.712.86.6M6x0.75392640870
1710055.178728.320.5105621231.0 12.712.86.6M6x0.75392640860
2010055.178728.320.5105621231.0 12.712.86.6M6x0.754901280840
2511563.690729.821106701234.114.314.07.9M6x0.754901400970
3012570.7100832.223108801238.115.919.611.3M6x0.7549019601180
3513577.8110936.426118901442.917.525.915.4M8x1118025901550
4014584.8120941.22611101001449.21929.317.9M8x1118029301850
4516093.31321440.22610121051649.21933.020.5M8x1118033002420
5016597.61381442.62810121101651.61935.523.2M10x1.25235035502710
kgf=Nx0.101972

Numéro de référence :  

  • Numéro de référence incomplet.
    Veuillez utiliser les sélections sur votre gauche pour compléter un numéro de pièce.
Loading...
Référence pièce
HDMC12
HDMC15
HDMC17
HDMC20
HDMC25
HDMC30
HDMC35
HDMC40
HDMC45
HDMC50
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Diam. de l'alésage de l'arbre D
(Ø)
Capacité de charge de base Cr (dynamique)
(N)
Capacité de charge de base Cor (statique)
(N)

15.10 €

Disponible Jour même

Stock

12128006600

15.10 €

Disponible Jour même

Stock

15128006600

14.90 €

Disponible 3 jours 17128006600

14.10 €

Disponible Jour même

Stock

20128006600

16.40 €

Disponible Jour même

Stock

25140007900

20.10 €

Disponible Jour même

Stock

301960011300

23.80 €

Disponible Jour même

Stock

352590015400

29.00 €

Disponible Jour même

Stock

402930017900

34.50 €

Disponible 3 jours 453300020500

38.40 €

Disponible Jour même

Stock

503550023200

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

•HDMC
Avec l'avant-trou (pièce diamètre E) sur le côté de montage de la plaque, le désalignement du roulement à billes peut être évité, même si les vis de fixation se desserrent après l'installation.

Exemple d'utilisation

Avant-trou:Affichage d'image associés

Informations de base

Unité, type Roulements à billes Unité de roulement, type Type à guidage Matériau du corps de l'unité EN-JL 1030 Equiv.
Forme diam. intérieur du roulement Vis de serrage Matériau des roulements EN 1.3505 Equiv. Traitement de surface Non fourni

Autres produits de cette catégorie

Produits complémentaires

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique