Vis d'arbre de roulement - À embase

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Vis d'arbre de roulement - À embase:Affichage d'image associés
TypeMatériauTraitement de surface
BGSPEN 1.1191 équiv.Oxydé noir
BGSPMPlacage autocatalytique au nickel
BGSPSEN 1.4301 équiv.-

Spécifications

 Référence pièce-H-L
 BGSP4-7-L10
Référence pièceSélection HL
Incrément de 0.1mm
TBM (normal)FDs
TypeD
BGSP
BGSPM
BGSPS
473.0~20.022M2.556
5822.5M367
694.0~20.023M478
8115.0~20.034M6910
101335M81212
1435M81213
1735M81216
12156.0~20.036M81214
1636M81215
1836M81217

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
BGSP4-7-L[3-20/0.1]
BGSP5-8-L[3-20/0.1]
BGSP6-9-L[4-20/0.1]
BGSP8-11-L[5-20/0.1]
BGSP10-13-L[5-20/0.1]
BGSP10-14-L[5-20/0.1]
BGSP10-17-L[5-20/0.1]
BGSP12-15-L[6-20/0.1]
BGSP12-16-L[6-20/0.1]
BGSP12-18-L[6-20/0.1]
BGSPM4-7-L[3-20/0.1]
BGSPM5-8-L[3-20/0.1]
BGSPM6-9-L[4-20/0.1]
BGSPM8-11-L[5-20/0.1]
BGSPM10-13-L[5-20/0.1]
BGSPM10-14-L[5-20/0.1]
BGSPM10-17-L[5-20/0.1]
BGSPM12-15-L[6-20/0.1]
BGSPM12-16-L[6-20/0.1]
BGSPM12-18-L[6-20/0.1]
BGSPS4-7-L[3-20/0.1]
BGSPS5-8-L[3-20/0.1]
BGSPS6-9-L[4-20/0.1]
BGSPS8-11-L[5-20/0.1]
BGSPS10-13-L[5-20/0.1]
BGSPS10-14-L[5-20/0.1]
BGSPS10-17-L[5-20/0.1]
BGSPS12-15-L[6-20/0.1]
BGSPS12-16-L[6-20/0.1]
BGSPS12-18-L[6-20/0.1]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau Méthode de finition Diam. goupille D
(Ø)
D.E. H
(Ø)
L
(mm)
1 9 jours 10EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir473 ~ 20
1 9 jours 10EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir583 ~ 20
1 9 jours 10EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir694 ~ 20
1 9 jours 10EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir8115 ~ 20
1 9 jours 10EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir10135 ~ 20
1 9 jours 10EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir10145 ~ 20
1 9 jours 10EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir10175 ~ 20
1 9 jours 10EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir12156 ~ 20
1 9 jours 10EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir12166 ~ 20
1 9 jours 10EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir12186 ~ 20
1 9 jours 10EN 1.1191 Equiv.Placage autocatalytique au nickel473 ~ 20
1 9 jours 10EN 1.1191 Equiv.Placage autocatalytique au nickel583 ~ 20
1 9 jours 10EN 1.1191 Equiv.Placage autocatalytique au nickel694 ~ 20
1 9 jours 10EN 1.1191 Equiv.Placage autocatalytique au nickel8115 ~ 20
1 9 jours 10EN 1.1191 Equiv.Placage autocatalytique au nickel10135 ~ 20
1 9 jours 10EN 1.1191 Equiv.Placage autocatalytique au nickel10145 ~ 20
1 9 jours 10EN 1.1191 Equiv.Placage autocatalytique au nickel10175 ~ 20
1 9 jours 10EN 1.1191 Equiv.Placage autocatalytique au nickel12156 ~ 20
1 9 jours 10EN 1.1191 Equiv.Placage autocatalytique au nickel12166 ~ 20
1 9 jours 10EN 1.1191 Equiv.Placage autocatalytique au nickel12186 ~ 20
1 9 jours 10EN 1.4301 Equiv.-473 ~ 20
1 9 jours 10EN 1.4301 Equiv.-583 ~ 20
1 9 jours 10EN 1.4301 Equiv.-694 ~ 20
1 9 jours 10EN 1.4301 Equiv.-8115 ~ 20
1 9 jours 10EN 1.4301 Equiv.-10135 ~ 20
1 9 jours 10EN 1.4301 Equiv.-10145 ~ 20
1 9 jours 10EN 1.4301 Equiv.-10175 ~ 20
1 9 jours 10EN 1.4301 Equiv.-12156 ~ 20
1 9 jours 10EN 1.4301 Equiv.-12166 ~ 20
1 9 jours 10EN 1.4301 Equiv.-12186 ~ 20

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme Type à embase

Produits complémentaires

Assistance technique