Galets de cames avec supports - En L

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Galets de cames avec supports - En L:Affichage d'image associés
TypeSupportForme des poussoirs de camesPoussoir de cames inclus
En LMatériauTraitement de surfaceFormeMatériaud5~10d12
CMFLBFEN 1.1191 équiv.Oxydé noirPlatEN 1.3505 équiv.CFFACFFH
CMFLFPlacage autocatalytique au nickelCFFACFFH
CMFLSFEN 1.4301 équiv.-EN 1.4125 équiv.CFFASCFFSH
CMFLBUEN 1.1191 équiv.Oxydé noirA couronneEN 1.3505 équiv.CFUACFUH
CMFLUPlacage autocatalytique au nickelCFUACFUH
CMFLSUEN 1.4301 équiv.-EN 1.4125 équiv.CFUASCFUSH

Spécifications

Référence pièce-h
CMFLF10
-
40
■En L
Référence pièceHauteur h
Incrément de 1mm
DHTL1LWW1d1
Typed
CMFLBF
CMFLF
CMFLSF
CMFLBU
CMFLU
CMFLSU
517~2813h+4.58162620135.5
617~3216h+68192922155.5
820~3819h+710223224175.5
1025~5226h+1012294228206.5
1228~6432h+1112314728206.5

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
CMFLBF5-[17-28/1]
CMFLBF6-[17-32/1]
CMFLBF8-[20-38/1]
CMFLBF10-[25-52/1]
CMFLBF12-[28-64/1]
CMFLBU5-[17-28/1]
CMFLBU6-[17-32/1]
CMFLBU8-[20-38/1]
CMFLBU10-[25-52/1]
CMFLBU12-[28-64/1]
CMFLF5-[17-28/1]
CMFLF6-[17-32/1]
CMFLF8-[20-38/1]
CMFLF10-[25-52/1]
CMFLF12-[28-64/1]
CMFLSF5-[17-28/1]
CMFLSF6-[17-32/1]
CMFLSF8-[20-38/1]
CMFLSF10-[25-52/1]
CMFLSF12-[28-64/1]
CMFLSU5-[17-28/1]
CMFLSU6-[17-32/1]
CMFLSU8-[20-38/1]
CMFLSU10-[25-52/1]
CMFLSU12-[28-64/1]
CMFLU5-[17-28/1]
CMFLU6-[17-32/1]
CMFLU8-[20-38/1]
CMFLU10-[25-52/1]
CMFLU12-[28-64/1]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSType de rouleau Vis à goujon nominale (M)
(mm)
Matériau d
(Ø)
Traitement de surface Hauteur h
(mm)

-

1 7 jours 10Type platM5[Acier au carbone] EN 1.1191 Equiv.5Revêtement oxydé noir17 ~ 28

-

1 7 jours 10Type platM6[Acier au carbone] EN 1.1191 Equiv.6Revêtement oxydé noir17 ~ 32

-

1 7 jours 10Type platM8[Acier au carbone] EN 1.1191 Equiv.8Revêtement oxydé noir20 ~ 38

-

1 7 jours 10Type platM10x1.25[Acier au carbone] EN 1.1191 Equiv.10Revêtement oxydé noir25 ~ 52

-

1 7 jours 10Type platM12 x 1.5[Acier au carbone] EN 1.1191 Equiv.12Revêtement oxydé noir28 ~ 64

-

1 7 jours 10[Bague externe sphérique] Type à couronneM5[Acier au carbone] EN 1.1191 Equiv.5Revêtement oxydé noir17 ~ 28

-

1 7 jours 10[Bague externe sphérique] Type à couronneM6[Acier au carbone] EN 1.1191 Equiv.6Revêtement oxydé noir17 ~ 32

-

1 7 jours 10[Bague externe sphérique] Type à couronneM8[Acier au carbone] EN 1.1191 Equiv.8Revêtement oxydé noir20 ~ 38

-

1 7 jours 10[Bague externe sphérique] Type à couronneM10x1.25[Acier au carbone] EN 1.1191 Equiv.10Revêtement oxydé noir25 ~ 52

-

1 7 jours 10[Bague externe sphérique] Type à couronneM12 x 1.5[Acier au carbone] EN 1.1191 Equiv.12Revêtement oxydé noir28 ~ 64

-

1 7 jours 10Type platM5[Acier au carbone] EN 1.1191 Equiv.5Placage autocatalytique au nickel17 ~ 28

-

1 7 jours 10Type platM6[Acier au carbone] EN 1.1191 Equiv.6Placage autocatalytique au nickel17 ~ 32

-

1 7 jours 10Type platM8[Acier au carbone] EN 1.1191 Equiv.8Placage autocatalytique au nickel20 ~ 38

-

1 7 jours 10Type platM10x1.25[Acier au carbone] EN 1.1191 Equiv.10Placage autocatalytique au nickel25 ~ 52

-

1 7 jours 10Type platM12 x 1.5[Acier au carbone] EN 1.1191 Equiv.12Placage autocatalytique au nickel28 ~ 64

-

1 7 jours 10Type platM5[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.5Non fourni17 ~ 28

-

1 7 jours 10Type platM6[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.6Non fourni17 ~ 32

-

1 7 jours 10Type platM8[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.8Non fourni20 ~ 38

-

1 7 jours 10Type platM10x1.25[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.10Non fourni25 ~ 52

-

1 7 jours 10Type platM12 x 1.5[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.12Non fourni28 ~ 64

-

1 7 jours 10[Bague externe sphérique] Type à couronneM5[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.5Non fourni17 ~ 28

-

1 7 jours 10[Bague externe sphérique] Type à couronneM6[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.6Non fourni17 ~ 32

-

1 7 jours 10[Bague externe sphérique] Type à couronneM8[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.8Non fourni20 ~ 38

-

1 7 jours 10[Bague externe sphérique] Type à couronneM10x1.25[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.10Non fourni25 ~ 52

-

1 7 jours 10[Bague externe sphérique] Type à couronneM12 x 1.5[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.12Non fourni28 ~ 64

-

1 7 jours 10[Bague externe sphérique] Type à couronneM5[Acier au carbone] EN 1.1191 Equiv.5Placage autocatalytique au nickel17 ~ 28

-

1 7 jours 10[Bague externe sphérique] Type à couronneM6[Acier au carbone] EN 1.1191 Equiv.6Placage autocatalytique au nickel17 ~ 32

-

1 7 jours 10[Bague externe sphérique] Type à couronneM8[Acier au carbone] EN 1.1191 Equiv.8Placage autocatalytique au nickel20 ~ 38

-

1 7 jours 10[Bague externe sphérique] Type à couronneM10x1.25[Acier au carbone] EN 1.1191 Equiv.10Placage autocatalytique au nickel25 ~ 52

-

1 7 jours 10[Bague externe sphérique] Type à couronneM12 x 1.5[Acier au carbone] EN 1.1191 Equiv.12Placage autocatalytique au nickel28 ~ 64

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Galets de cames avec supports - En L:Affichage d'image associés

Informations de base

Catégorie Poussoirs de cames Circonférence extérieure du rouleau Non fourni Type de poussoir de cames Type standard
Arbre Fourni

Produits complémentaires

Assistance technique