Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Support | Forme des poussoirs de cames | Poussoir de cames inclus | |||
Bloc | Matériau | Traitement de surface | Forme | Matériau | d5~10 | d12 |
CMFBF | EN 1.1191 équiv. | Oxydé noir | Plat | EN 1.3505 équiv. | CFFA | CFFH |
CMFF | Placage autocatalytique au nickel | CFFA | CFFH | |||
CMFSF | EN 1.4301 équiv. | - | EN 1.4125 équiv. | CFFAS | CFFSH | |
CMFBU | EN 1.1191 équiv. | Oxydé noir | A couronne | EN 1.3505 équiv. | CFUA | CFUH |
CMFU | Placage autocatalytique au nickel | CFUA | CFUH | |||
CMFSU | EN 1.4301 équiv. | - | EN 1.4125 équiv. | CFUAS | CFUSH |
Référence pièce | - | h |
CMFBU10 | - | 30 |
Référence pièce | Hauteur h, incrément de 1mm | D | H | T | L1 | L | d1 | d2 | t | |
Type | d | |||||||||
CMFBF CMFF CMFSF CMFBU CMFU CMFSU | 6 | 12~25 | 16 | h+6 | 10 | 24 | 38 | 7.5 | 4.5 | 5 |
8 | 15~30 | 19 | h+7 | 12 | 24 | 38 | 9.5 | 5.5 | 6.5 | |
10 | 20~35 | 26 | h+10 | 12 | 26 | 42 | 11 | 6.5 | 10 | |
12 | 20~40 | 32 | h+11 | 12 | 28 | 44 | 11 | 6.5 | 11 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type de rouleau | Vis à goujon nominale (M) (mm) | Matériau | Longueur de vis F (mm) | Hauteur h (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 jours | 10 | Type plat | M6 | [Acier au carbone] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 12 ~ 25 | ||
1 | 7 jours | 10 | Type plat | M8 | [Acier au carbone] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 15 ~ 30 | ||
1 | 7 jours | 10 | Type plat | M10x1.25 | [Acier au carbone] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 20 ~ 35 | ||
1 | 7 jours | 10 | Type plat | M12 x 1.5 | [Acier au carbone] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 20 ~ 40 | ||
1 | 7 jours | 10 | [Bague externe sphérique] Type à couronne | M6 | [Acier au carbone] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 12 ~ 25 | ||
1 | 7 jours | 10 | [Bague externe sphérique] Type à couronne | M8 | [Acier au carbone] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 15 ~ 30 | ||
1 | 7 jours | 10 | [Bague externe sphérique] Type à couronne | M10x1.25 | [Acier au carbone] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 20 ~ 35 | ||
1 | 7 jours | 10 | [Bague externe sphérique] Type à couronne | M12 x 1.5 | [Acier au carbone] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 20 ~ 40 | ||
1 | 7 jours | 10 | Type plat | M6 | [Acier au carbone] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 12 ~ 25 | ||
1 | 7 jours | 10 | Type plat | M8 | [Acier au carbone] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 15 ~ 30 | ||
1 | 7 jours | 10 | Type plat | M10x1.25 | [Acier au carbone] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 20 ~ 35 | ||
1 | 7 jours | 10 | Type plat | M12 x 1.5 | [Acier au carbone] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 20 ~ 40 | ||
1 | 7 jours | 10 | Type plat | M6 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 12 ~ 25 | ||
1 | 7 jours | 10 | Type plat | M8 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 15 ~ 30 | ||
1 | 7 jours | 10 | Type plat | M10x1.25 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 20 ~ 35 | ||
1 | 7 jours | 10 | Type plat | M12 x 1.5 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 20 ~ 40 | ||
1 | 7 jours | 10 | [Bague externe sphérique] Type à couronne | M6 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 12 ~ 25 | ||
1 | 7 jours | 10 | [Bague externe sphérique] Type à couronne | M8 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 15 ~ 30 | ||
1 | 7 jours | 10 | [Bague externe sphérique] Type à couronne | M10x1.25 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 20 ~ 35 | ||
1 | 7 jours | 10 | [Bague externe sphérique] Type à couronne | M12 x 1.5 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 20 ~ 40 | ||
1 | 7 jours | 10 | [Bague externe sphérique] Type à couronne | M6 | [Acier au carbone] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 12 ~ 25 | ||
1 | 7 jours | 10 | [Bague externe sphérique] Type à couronne | M8 | [Acier au carbone] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 15 ~ 30 | ||
1 | 7 jours | 10 | [Bague externe sphérique] Type à couronne | M10x1.25 | [Acier au carbone] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 20 ~ 35 | ||
1 | 7 jours | 10 | [Bague externe sphérique] Type à couronne | M12 x 1.5 | [Acier au carbone] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 20 ~ 40 |
Loading...
Catégorie | Poussoirs de cames | Circonférence extérieure du rouleau | Non fourni | Type de poussoir de cames | Type standard |
---|---|---|---|---|---|
Arbre | Fourni |
Configurer
Propriétés de base
Type de rouleau
Vis à goujon nominale (M)(mm)
Matériau
Longueur de vis F(mm)
Hauteur h(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles