Poussoirs à galets - À 2 pièces, à couronne

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Poussoirs à galets - À 2 pièces, à couronne:Affichage d'image associés
GraisseSans jointAvec jointMatériau
A couronneA couronne
GénéralNASTRNASTZEN 1.3505 équiv.
-NASTZSEN 1.4125 équiv.

Spécifications

Référence pièce
NASTR8
■Sans joint
Référence pièceDdrBB1rCapacité de charge dynamique de baseCapacité de charge statique de baseCapacité de charge de la glissière (kN)Vitesse de rotation max.Masse
TypedC (kN)Co (kN)NASTR□(tr/min)(g)
(A couronne)
NASTR
619109.8100.54.12 4.55 1.37 2000017.8
824129.8100.55.68 5.89 1.86 1700028
10301411.8120.59.70 9.67 2.45 1500050
12321611.8120.510.410.92.74 1300058
15352011.8120.512.314.33.14 1000062
17402215.8160.517.420.93.72 9500110
20472515.8160.519.224.54.61 8500155
Appliquer abondamment de la graisse avant utilisation.
kgf=Nx0.101972
■Avec joint
Référence pièceDaBB1Capacité de charge dynamique de baseCapacité de charge statique de baseCapacité de charge de la glissière (kN)Vitesse de rotation max.Masse
TypedC (kN)Co (kN)NASTZ□(tr/min)(g)
(A couronne)
NASTZ
NASTZS
6191413.8144.12 4.55 1.37 800024.5
82417.5 13.8145.68 5.89 1.86 680039
103023.5 15.8169.70 9.67 2.45 600065
123225.5 15.81610.410.92.74 520075
kgf=Nx0.101972

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
NASTR6
NASTR8
NASTR10
NASTR12
NASTR15
NASTR17
NASTR20
NASTZ6
NASTZ8
NASTZ10
NASTZ12
NASTZS6
NASTZS8
NASTZS10
NASTZS12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.E. D
(Ø)
Largeur B
(mm)
Diam. intérieur du galet suiveur d
(mm)
Matériau Capacité de charge de base Cr (dynamique)
(kN)
Capacité de charge de base Cor (statique)
(kN)
Vitesse de rotation admissible
(tr/min)
Joints

12.46 €

1 Disponible Jour même

Stock

10199.86[Acier au carbone] EN 1.3505 Equiv.4.124.5520000Non fourni

13.10 €

1 Disponible 5 jours 10249.88[Acier au carbone] EN 1.3505 Equiv.5.685.8917000Non fourni

13.73 €

1 Disponible 5 jours 103011.810[Acier au carbone] EN 1.3505 Equiv.9.79.6715000Non fourni

15.00 €

1 Disponible 5 jours 103211.812[Acier au carbone] EN 1.3505 Equiv.10.410.913000Non fourni

17.25 €

1 Disponible 5 jours 103511.815[Acier au carbone] EN 1.3505 Equiv.12.314.310000Non fourni

17.39 €

1 Disponible 5 jours 104015.817[Acier au carbone] EN 1.3505 Equiv.17.420.99500Non fourni

19.01 €

1 Disponible 5 jours 104715.820[Acier au carbone] EN 1.3505 Equiv.19.224.58500Non fourni

18.90 €

1 Disponible 5 jours 101913.86[Acier au carbone] EN 1.3505 Equiv.4.124.558000Fourni

20.16 €

1 Disponible Jour même

Stock

102413.88[Acier au carbone] EN 1.3505 Equiv.5.685.896800Fourni

21.02 €

1 Disponible Jour même

Stock

103015.810[Acier au carbone] EN 1.3505 Equiv.9.79.676000Fourni

25.33 €

1 Disponible Jour même

Stock

103215.812[Acier au carbone] EN 1.3505 Equiv.10.410.95200Fourni

54.79 €

25.75 €

1 Disponible Jour même

Stock

101913.86[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv.4.124.558000Fourni

60.57 €

1 Disponible 5 jours 102413.88[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv.5.685.896800Fourni

60.96 €

1 Disponible 5 jours 103015.810[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv.9.79.676000Fourni

73.42 €

1 Disponible 5 jours 103215.812[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv.10.410.95200Fourni

Loading...

  1. 1

Informations de base

Catégorie Galets suiveurs Type de rouleau Type à couronne Circonférence extérieure du rouleau Non fourni
Type à galet suiveur 2 pièces Normes de taille Série métrique Arbre Non fourni
Méthode de guidage des rouleaux Type de système de retenue Bague interne Fourni

Produits complémentaires

Assistance technique