Poussoirs à galets - En 2 pièces, plat

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Poussoirs à galets - À 2 pièces, plat:Affichage d'image associés
GraisseSans jointAvec jointMatériau
PlatPlat
GénéralNASTFNASTFZEN 1.3505 équiv.
NASTFSNASTFZSEN 1.4125 équiv.
Faible production de poussière-NASTFZC

Spécifications

Référence pièce
NASTF8
*
DTolérance
19~300
- 0.009
320
- 0.011
■Sans joint
Référence pièceDdrBB1rr1Capacité de charge dynamique de baseCapacité de charge statique de baseCapacité de charge de la glissière (kN)Vitesse de rotation max.Masse
TypedC (kN)Co (kN)NASTF□(tr/min)(g)
(plat)
NASTF
NASTFS
619109.8100.50.54.12 4.55 3.532000017.8
824129.8100.51.05.68 5.89 4.021700028
10301411.8120.51.59.70 9.67 5.591500050
12321611.8120.51.510.410.95.981300058
Appliquer abondamment de la graisse avant utilisation.
kgf=Nx0.101972

■Avec joint
Référence pièceDaBB1efCapacité de charge dynamique de baseCapacité de charge statique de baseCapacité de charge de la glissière (kN)Vitesse de rotation max.MasseConforme à la norme
TypedC (kN)Co (kN)NASTFZ□(tr/min)(g)NASTFZNASTFZSNASTFZC
(plat)
NASTFZ
NASTFZS
NASTFZC
6191413.8142.50.84.12 4.55 3.53800024.5
82417.5 13.8142.50.85.68 5.89 4.51680039
103023.5 15.8162.50.89.70 9.67 6.86600065
123225.5 15.8162.50.810.410.97.35520075
153529.0 15.8162.50.812.314.38.04400083--
174032.5 19.8203117.420.911.83800135--
204738.0 19.8203119.224.513.83400195--
kgf=Nx0.101972

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
NASTF6
NASTF8
NASTF10
NASTF12
NASTFS6
NASTFS8
NASTFS10
NASTFS12
NASTFZ6
NASTFZ8
NASTFZ10
NASTFZ12
NASTFZ15
NASTFZ17
NASTFZ20
NASTFZC6
NASTFZC8
NASTFZC10
NASTFZC12
NASTFZS6
NASTFZS8
NASTFZS10
NASTFZS12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.E. D
(Ø)
Largeur B
(mm)
Diam. intérieur du galet suiveur d
(mm)
Matériau Capacité de charge de base Cr (dynamique)
(kN)
Capacité de charge de base Cor (statique)
(kN)
Vitesse de rotation admissible
(tr/min)
Joints

11.58 €

1 Disponible Jour même

Stock

10199.86[Acier au carbone] EN 1.3505 Equiv.4.124.5520000Non fourni

11.73 €

1 Disponible Jour même

Stock

10249.88[Acier au carbone] EN 1.3505 Equiv.5.685.8917000Non fourni

12.22 €

1 Disponible Jour même

Stock

103011.810[Acier au carbone] EN 1.3505 Equiv.9.79.6715000Non fourni

14.22 €

1 Disponible 5 jours 103211.812[Acier au carbone] EN 1.3505 Equiv.10.410.913000Non fourni

34.75 €

1 Disponible Jour même

Stock

10199.86[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv.4.124.5520000Non fourni

36.27 €

1 Disponible 5 jours 10249.88[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv.5.685.8917000Non fourni

36.65 €

1 Disponible 5 jours 103011.810[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv.9.79.6715000Non fourni

42.69 €

1 Disponible Jour même

Stock

103211.812[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv.10.410.913000Non fourni

18.00 €

1 Disponible Jour même

Stock

101913.86[Acier au carbone] EN 1.3505 Equiv.4.124.558000Fourni

19.01 €

1 Disponible Jour même

Stock

102413.88[Acier au carbone] EN 1.3505 Equiv.5.685.896800Fourni

19.33 €

1 Disponible Jour même

Stock

103015.810[Acier au carbone] EN 1.3505 Equiv.9.79.676000Fourni

23.04 €

1 Disponible Jour même

Stock

103215.812[Acier au carbone] EN 1.3505 Equiv.10.410.95200Fourni

25.06 €

1 Disponible Jour même

Stock

103515.815[Acier au carbone] EN 1.3505 Equiv.12.314.34000Fourni

26.19 €

1 Disponible Jour même

Stock

104019.817[Acier au carbone] EN 1.3505 Equiv.17.420.93800Fourni

28.49 €

1 Disponible Jour même

Stock

104719.820[Acier au carbone] EN 1.3505 Equiv.19.224.53400Fourni

65.50 €

1 Disponible Jour même

Stock

101913.86[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv.4.124.558000Fourni

68.01 €

1 Disponible 5 jours 102413.88[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv.5.685.896800Fourni

71.78 €

1 Disponible 5 jours 103015.810[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv.9.79.676000Fourni

80.60 €

1 Disponible 5 jours 103215.812[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv.10.410.95200Fourni

50.74 €

1 Disponible Jour même

Stock

101913.86[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv.4.124.558000Fourni

55.17 €

1 Disponible Jour même

Stock

102413.88[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv.5.685.896800Fourni

57.69 €

1 Disponible 5 jours 103015.810[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv.9.79.676000Fourni

66.88 €

1 Disponible Jour même

Stock

103215.812[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv.10.410.95200Fourni

Loading...

  1. 1

Informations de base

Catégorie Galets suiveurs Type de rouleau Type plat Circonférence extérieure du rouleau Non fourni
Type à galet suiveur 2 pièces Normes de taille Série métrique Arbre Non fourni
Méthode de guidage des rouleaux Type de système de retenue Bague interne Fourni

Produits complémentaires

Assistance technique