Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
NAUTR6 |
Référence pièce | D | dr | B | B1 | r | Charge admissible (N) | Vitesse de rotation max. (tr/min) | Masse (g) | |
Type | d | ||||||||
NAUTRR | 6 | 19 | 10 | 9.8 | 10 | 0.5 | 96 | 4900 | 22.3 |
8 | 24 | 12 | 115 | 4150 | 33.5 | ||||
10 | 30 | 14 | 11.8 | 12 | 147 | 3475 | 58 | ||
12 | 32 | 16 | 151 | 3300 | 66 |
Référence pièce | D | a | B | B1 | e | f | Charge admissible (N) | Vitesse de rotation max. (tr/min) | Masse (g) | |
Type | d | |||||||||
NAUTR | 6 | 19 | 14 | 13.8 | 14 | 2.5 | 0.8 | 96 | 1960 | 29 |
8 | 24 | 17.5 | 115 | 1660 | 44.5 | |||||
10 | 30 | 23.5 | 15.8 | 16 | 147 | 1390 | 73 | |||
12 | 32 | 25.5 | 151 | 1320 | 83 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
NAUTR6 |
NAUTR8 |
NAUTR10 |
NAUTR12 |
NAUTRR6 |
NAUTRR8 |
NAUTRR10 |
NAUTRR12 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.E. D (Ø) | Largeur B (mm) | Diam. intérieur du galet suiveur d (mm) | Vitesse de rotation admissible (tr/min) | Charge admissible (N) | Joints | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.27 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 19 | 13.8 | 6 | 1960 | 96 | Fourni | |
39.29 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 24 | 13.8 | 8 | 1660 | 115 | Fourni | |
40.43 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 30 | 15.8 | 10 | 1390 | 147 | Fourni | |
45.46 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 32 | 15.8 | 12 | 1320 | 151 | Fourni | |
33.00 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 19 | 9.8 | 6 | 4900 | 96 | Non fourni | |
34.64 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 24 | 9.8 | 8 | 4150 | 115 | Non fourni | |
35.76 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 30 | 11.8 | 10 | 3475 | 147 | Non fourni | |
40.17 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 32 | 11.8 | 12 | 3300 | 151 | Non fourni |
Loading...
Catégorie | Galets suiveurs | Type de rouleau | Type R | Matériau | EN 1.3505 Equiv. |
---|---|---|---|---|---|
Circonférence extérieure du rouleau | En uréthane | Type à galet suiveur | En uréthane | Normes de taille | Série métrique |
Arbre | Non fourni | Méthode de guidage des rouleaux | Type de système de retenue | Bague interne | Fourni |
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.E. D(Ø)
Largeur B(mm)
Diam. intérieur du galet suiveur d(mm)
Vitesse de rotation admissible(tr/min)
Charge admissible(N)
Joints
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles