• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Pignons/Séries 11B

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Pignons/Séries 11B:Affichage d'image associés
TypeMatériau
SP15BEN 1.1181 équiv.
Accessoire : vis de serrage
(Uniquement pour les spécifications d'alésage d'arbre Pignons/Séries 11B:Affichage d'image associés et Pignons/Séries 11B:Affichage d'image associés )

Spécifications

Référence pièce-Spécification de l'alésage-Diam. de l'alésage de l'arbre
SP15B20
-
S
-
10
■Tableau des dimensions d'usinage de l'alésage de l'arbre (15B)
Diam. alésage d'arbre DRainure b2xt2Vis de serrage M
5, 6-3
8-4
103x1.44
124x1.85
155x2.36
165x2.36
Référence pièceSpécifications de l'alésage de l'arbre Spécifications de l'alésage de l'arbre DpDoHLBMasse (g)
TypeNuméro
de dents
Spécification S (DH8)Spécification P (DH7)Spécification N (DH7)
SP15B11S

P
55   -16.9191110249
12556  -18.420.512102410
135568 -19.92214102414
148  8 -21.423.515122517
158  8 -22.912517122522
1610   10-24.4126.518122523
1710   10-25.922820142632
1810   10-27.4329.522142640
2010   10-30.4432.524142649
24S

N
10-101215 36.493930162788
2612- 12151639.5142331627104
2812- 12151642.5445371627131
3012- 12151645.5648391627147
3312- 12151650.152.5401828178
3512- 12151653.1355.5401828182
La tolérance d'alésage d'arbre pour S/P5 et S/P6 est H8.

Numéro de référence :  

  • Numéro de référence incomplet.
    Veuillez utiliser les sélections sur votre gauche pour compléter un numéro de pièce.
Loading...
Référence pièce
SP15B11-P-5
SP15B11-S-5
SP15B12-P-[5,​6]
SP15B12-S-5
SP15B13-P-[5,​6,​8]
SP15B13-S-5
SP15B14-P-8
SP15B14-S-8
SP15B15-P-8
SP15B15-S-8
SP15B16-P-10
SP15B16-S-10
SP15B17-P-10
SP15B17-S-10
SP15B18-P-10
SP15B18-S-10
SP15B20-P-10
SP15B20-S-10
SP15B24-N-[10,​12,​15]
SP15B24-S-10
SP15B26-N-[12,​15,​16]
SP15B26-S-12
SP15B28-N-[12,​15,​16]
SP15B28-S-12
SP15B30-N-[12,​15,​16]
SP15B30-S-12
SP15B33-N-[12,​15,​16]
SP15B33-S-12
SP15B35-N-[12,​15,​16]
SP15B35-S-12
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSNombre de dents
(t)
Diam. de l'alésage de l'arbre D (ou d)
(mm)
Type Type à arbre Spécifications des trous

-

5 jours 10115Alésage d'arbre de type usinéUsinage de l'alésage de l'arbre configurableP (Trou rond+taraud)

8.30 €

Disponible 3 jours 1011-Type à trou d'implantationAvant-trou standardS (trou d'implantation)

-

5 jours 10125 ~ 6Alésage d'arbre de type usinéUsinage de l'alésage de l'arbre configurableP (Trou rond+taraud)

8.50 €

Disponible 3 jours 1012-Type à trou d'implantationAvant-trou standardS (trou d'implantation)

-

5 jours 10135 ~ 8Alésage d'arbre de type usinéUsinage de l'alésage de l'arbre configurableP (Trou rond+taraud)

8.50 €

Disponible 3 jours 1013-Type à trou d'implantationAvant-trou standardS (trou d'implantation)

-

5 jours 10148Alésage d'arbre de type usinéUsinage de l'alésage de l'arbre configurableP (Trou rond+taraud)

8.80 €

Disponible 3 jours 1014-Type à trou d'implantationAvant-trou standardS (trou d'implantation)

-

5 jours 10158Alésage d'arbre de type usinéUsinage de l'alésage de l'arbre configurableP (Trou rond+taraud)

8.90 €

Disponible 3 jours 1015-Type à trou d'implantationAvant-trou standardS (trou d'implantation)

-

5 jours 101610Alésage d'arbre de type usinéUsinage de l'alésage de l'arbre configurableP (Trou rond+taraud)

9.00 €

Disponible 3 jours 1016-Type à trou d'implantationAvant-trou standardS (trou d'implantation)

-

5 jours 101710Alésage d'arbre de type usinéUsinage de l'alésage de l'arbre configurableP (Trou rond+taraud)

9.40 €

Disponible 3 jours 1017-Type à trou d'implantationAvant-trou standardS (trou d'implantation)

-

5 jours 101810Alésage d'arbre de type usinéUsinage de l'alésage de l'arbre configurableP (Trou rond+taraud)

9.50 €

Disponible 3 jours 1018-Type à trou d'implantationAvant-trou standardS (trou d'implantation)

-

5 jours 102010Alésage d'arbre de type usinéUsinage de l'alésage de l'arbre configurableP (Trou rond+taraud)

10.20 €

Disponible 3 jours 1020-Type à trou d'implantationAvant-trou standardS (trou d'implantation)

-

5 jours 102410 ~ 15Alésage d'arbre de type usinéUsinage de l'alésage de l'arbre configurableN (nouvelle clavette JIS + taraudage)

11.60 €

Disponible 3 jours 1024-Type à trou d'implantationAvant-trou standardS (trou d'implantation)

-

5 jours 102612 ~ 16Alésage d'arbre de type usinéUsinage de l'alésage de l'arbre configurableN (nouvelle clavette JIS + taraudage)

14.00 €

Disponible 3 jours 1026-Type à trou d'implantationAvant-trou standardS (trou d'implantation)

-

5 jours 102812 ~ 16Alésage d'arbre de type usinéUsinage de l'alésage de l'arbre configurableN (nouvelle clavette JIS + taraudage)

14.80 €

Disponible 3 jours 1028-Type à trou d'implantationAvant-trou standardS (trou d'implantation)

-

5 jours 103012 ~ 16Alésage d'arbre de type usinéUsinage de l'alésage de l'arbre configurableN (nouvelle clavette JIS + taraudage)

15.90 €

Disponible 3 jours 1030-Type à trou d'implantationAvant-trou standardS (trou d'implantation)

-

5 jours 103312 ~ 16Alésage d'arbre de type usinéUsinage de l'alésage de l'arbre configurableN (nouvelle clavette JIS + taraudage)

18.10 €

Disponible 3 jours 1033-Type à trou d'implantationAvant-trou standardS (trou d'implantation)

-

5 jours 103512 ~ 16Alésage d'arbre de type usinéUsinage de l'alésage de l'arbre configurableN (nouvelle clavette JIS + taraudage)

18.50 €

Disponible 3 jours 1035-Type à trou d'implantationAvant-trou standardS (trou d'implantation)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du pignon Forme B Nominal 15 Nombre de rails Rangée simple
Matériau EN 1.1181 Equiv. Type à chaîne RS Traitement de surface Non fourni

Autres produits de cette catégorie

Produits complémentaires

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique