Chaînes articulées en matières plastiques d'ingénierie - Double brin

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CHEE-[4-9999/1]

Chaînes articulées en matières plastiques d'ingénierie - Double brin:Affichage d'image associés

Spécifications

Référence pièce-Nombre de maillons
CHEE-200
   
Référence pièceNombre de maillonsNombre de rangéesUtilisationCouleurTension admissible (N)Vitesse autorisée de la chaîne (m/min)Cœfficient de frottement par glissement f1Masse de référence (kg/m)Temp. de fonctionnement (°C)PasCWHh1h2Nombre de maillons par unité
TYPE
CHEE4~2 rangéesUtilisation généraleBlanc1270600.250.55-5~6512.714.43212.76.46.3240 (Longueur de circonférence 3 048 mm)
Quand le nombre de maillons commandés est supérieur au nombre établi de maillons par unité, la qté de maillons par unité et la qté supplémentaire sont emballées séparément.
Exemple de calcul de prix
Référence pièce
CHEE-[4-9999/1]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de maillons
(pièce(s))
1 7 jours 4 ~ 9999

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur (plage sélectionnable)(mm) 26-76.1 Type à chaîne Produits réguliers Liaisons configurable
Nominal (W) 40(32) Largeur W(mm) 32 Pignons compatibles Série CHEES

Produits complémentaires

Assistance technique