Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface | |
Normal | Fine | ||
AJLN | AJLS | EN 1.0038 équiv. | Oxydé noir |
AJLNM | - | Placage autocatalytique au nickel | |
AJLNS | AJLSS | EN 1.4301 équiv. | - |
Référence pièce | - | H |
AJLN5 | - | 15 |
Référence pièce | Sélection H | H1 | T | MxPas | L | B | P | S | d | Conforme à la norme | |||||||||
Type | M | Normal | Fine | AJLN AJLS | AJLNM | AJLNS AJLSS | |||||||||||||
(normal) AJLN AJLNM AJLNS (fin) AJLS AJLSS | 3 | 15 | 20 | 10 | 6 | 3x0.5 | 3x0.35 | 30 | 20 | 14 | 12 | 4.5 | ● | ● | ● | ||||
4 | 15 | 20 | 10 | 6 | 4x0.7 | 4x0.5 | 30 | 20 | 14 | 12 | 4.5 | ● | ● | ● | |||||
5 | 15 | 20 | 25 | 10 | 6 | 5x0.8 | 5x0.5 | 30 | 20 | 14 | 12 | 4.5 | ● | ● | ● | ||||
6 | 15 | 20 | 25 | 30 | 10 | 6 | 6x1.0 | 6x0.75 | 30 | 20 | 14 | 12 | 4.5 | ● | ● | ● | |||
8 | 25 | 30 | 40 | 15 | 10(8) | 8x1.25 | 8x0.75 | 40 | 30 | 20 | 20 | 6.5 | ● | ● | ● | ||||
10 | 25 | 30 | 40 | 15 | 10(8) | 10x1.5 | 10x1.0 | 40 | 30 | 20 | 20 | 6.5 | ● | ● | ● | ||||
12 | 25 | 30 | 40 | 15 | 10(8) | 12x1.75 | 12x1.0 | 40 | 30 | 20 | 20 | 6.5 | ● | ● | ● | ||||
16 | 30 | 40 | 50 | 20 | 15 | 16x2.0 | 16x1.5 | 60 | 40 | 30 | 27.5 | 9 | ● | ● | - | ||||
20 | 30 | 40 | 50 | 20 | 15 | 20x2.5 | 20x1.5 | 60 | 40 | 30 | 27.5 | 9 | ● | ● | - |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau | Méthode de finition | Diam. filetage M | Pas du filetage (mm) | Hauteur H (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 3 | 0.5 (normal) | 15 ~ 20 | ||
1 | 5 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 4 | 0.7 (normal) | 15 ~ 20 | ||
1 | 5 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 5 | 0.8 (normal) | 15 ~ 25 | ||
1 | 5 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 6 | 1.0 (normal) | 15 ~ 30 | ||
1 | 5 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 8 | 1.25 (normal) | 25 ~ 40 | ||
1 | 5 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 10 | 1.5 (normal) | 25 ~ 40 | ||
1 | 5 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 12 | 1.75 (normal) | 25 ~ 40 | ||
1 | 5 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 16 | 2.0 (normal) | 30 ~ 50 | ||
1 | 5 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 20 | 2.5 (normal) | 30 ~ 50 | ||
1 | 7 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 3 | 0.5 (normal) | 15 ~ 20 | ||
1 | 7 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 4 | 0.7 (normal) | 15 ~ 20 | ||
1 | 7 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 5 | 0.8 (normal) | 15 ~ 25 | ||
1 | 7 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 6 | 1.0 (normal) | 15 ~ 30 | ||
1 | 7 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 8 | 1.25 (normal) | 25 ~ 40 | ||
1 | 7 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 10 | 1.5 (normal) | 25 ~ 40 | ||
1 | 7 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 12 | 1.75 (normal) | 25 ~ 40 | ||
1 | 7 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 16 | 2.0 (normal) | 30 ~ 50 | ||
1 | 7 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 20 | 2.5 (normal) | 30 ~ 50 | ||
1 | 5 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | 3 | 0.5 (normal) | 15 ~ 20 | ||
1 | 5 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | 4 | 0.7 (normal) | 15 ~ 20 | ||
1 | 5 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | 5 | 0.8 (normal) | 15 ~ 25 | ||
1 | 5 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | 6 | 1.0 (normal) | 15 ~ 30 | ||
1 | 5 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | 8 | 1.25 (normal) | 25 ~ 40 | ||
1 | 5 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | 10 | 1.5 (normal) | 25 ~ 40 | ||
1 | 5 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | 12 | 1.75 (normal) | 25 ~ 40 | ||
1 | 5 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 3 | 0.35 (fin) | 15 ~ 20 | ||
1 | 5 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 4 | 0.5 (fin) | 15 ~ 20 | ||
1 | 5 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 5 | 0.5 (fin) | 15 ~ 25 | ||
1 | 5 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 6 | 0.75 (fin) | 15 ~ 30 | ||
1 | 5 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 8 | 0.75 (fin) | 25 ~ 40 | ||
1 | 5 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 10 | 1.0 (fin) | 25 ~ 40 | ||
1 | 5 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 12 | 1.0 (fin) | 25 ~ 40 | ||
1 | 5 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 16 | 1.5 (fin) | 30 ~ 50 | ||
1 | 5 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 20 | 1.5 (fin) | 30 ~ 50 | ||
1 | 5 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | 3 | 0.35 (fin) | 15 ~ 20 | ||
1 | 5 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | 4 | 0.5 (fin) | 15 ~ 20 | ||
1 | 5 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | 5 | 0.5 (fin) | 15 ~ 25 | ||
1 | 5 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | 6 | 0.75 (fin) | 15 ~ 30 | ||
1 | 5 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | 8 | 0.75 (fin) | 25 ~ 40 | ||
1 | 5 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | 10 | 1.0 (fin) | 25 ~ 40 | ||
1 | 5 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | 12 | 1.0 (fin) | 25 ~ 40 |
Loading...
Type de bloc | Type à fixation inférieure |
---|
Configurer
Propriétés de base
Matériau
Méthode de finition
Diam. filetage M
Pas du filetage(mm)
Hauteur H(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles