Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Filetage | Type | Matériau | Traitement de surface | |
Standard | Compact | |||
Normal | AJST | AJSTC | EN 1.1191 équiv. | Oxydé noir |
AJSTM | AJSTCM | Placage autocatalytique au nickel | ||
AJSTS | AJSTCS | EN 1.4301 équiv. | - | |
Fine | AJSTF | AJSTCF | EN 1.1191 équiv. | Oxydé noir |
AJSTMF | AJSTCMF | Placage autocatalytique au nickel | ||
AJSTFS | AJSTCFS | EN 1.4301 équiv. | - |
Référence pièce | - | L |
AJST8 | - | 25 |
M | L | d | T | MxPitch | B | D | C | E | Conforme à la norme | ||||||||||||||||||||
Normal | Fine | ||||||||||||||||||||||||||||
Fine | Normal | EN 1.1191 équiv. | EN 1.4301 équiv. | EN 1.1191 équiv. | EN 1.4301 équiv. | ||||||||||||||||||||||||
Oxydé noir | Placage autocatalytique au nickel | - | Oxydé noir | Placage autocatalytique au nickel | - | ||||||||||||||||||||||||
Standard Type | Compact Type | Standard Type | Compact Type | Standard Type | Compact Type | Standard Type | Compact Type | Standard Type | Compact Type | Standard Type | Compact Type | Standard Type | Compact Type | Standard Type | Compact Type | AJST (Standard) | AJSTC (compact) | AJSTM (Standard) | AJSTCM (compact) | AJSTS (Standard) | AJSTCS (compact) | AJSTF (Standard) | AJSTCF (compact) | AJSTMF (Standard) | AJSTCMF (compact) | AJSTFS (Standard) | AJSTCFS (compact) | ||
3 | 10~45 | 2.5 | - | 7 | - | - | - | 3x0.5 | - | 3 | - | 4.5 | - | 5 | - | 6 | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 10~60 | 3.5 | 3.5 | 7 | 3 | 4x0.5 | 4x0.5 | 4x0.7 | 4x0.7 | 3 | 3 | 5.5 | 5.5 | 5 | 5 | 7 | 7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
5 | 10~70 | 4.5 | 4.5 | 9 | 5 | 5x0.5 | 5x0.5 | 5x0.8 | 5x0.8 | 4.6 | 4.6 | 7.5 | 7.5 | 10 | 10 | 8 | 8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
6 | 15~80 | 5.5 | 5.5 | 9 | 5 | 6x0.75 | 6x0.75 | 6x1.0 | 6x1.0 | 4.6 | 4.6 | 8.5 | 8.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
8 | 20~100 | 7.5 | 7.5 | 12 | 5 | 8x0.75 | 8x0.75 | 8x1.25 | 8x1.25 | 6 | 6 | 11.5 | 11.5 | 15 | 15 | 13 | 13 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
10 | 25~100 | 9.5 | - | 16 | - | 10x1.0 | - | 10x1.5 | - | 7 | - | 15.5 | - | 15 | - | 17 | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - |
12 | 25~150 | 11.5 | - | 19 | - | 12x1.0 | - | 12x1.75 | - | 7 | - | 17.5 | - | 20 | - | 19 | - | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | ● | - | - | - |
16 | 25~150 | 15.5 | - | 19 | - | - | - | 16x2.0 | - | 8 | - | 21.5 | - | 20 | - | 24 | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Méthode de serrage | Type à vis | Diam. filetage x pas | Matériau | Traitement de surface | Longueur de vis L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 6 jours | 10 | Largeur de la | Normal | M 3x0.5 | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 10 ~ 45 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Largeur de la | Normal | M 4x0.7 | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 10 ~ 60 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Largeur de la | Normal | M 5x0.8 | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 10 ~ 70 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Largeur de la | Normal | M 6x1 | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 15 ~ 80 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Largeur de la | Normal | M 8x1.25 | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 20 ~ 100 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Largeur de la | Normal | M10x1.5 | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 25 ~ 100 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Largeur de la | Normal | M12x1.75 | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 25 ~ 150 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Largeur de la | Normal | M16 x 2.0 | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 25 ~ 150 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Largeur de la | Normal | M 4x0.7 | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 10 ~ 60 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Largeur de la | Normal | M 5x0.8 | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 10 ~ 70 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Largeur de la | Normal | M 6x1 | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 15 ~ 80 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Largeur de la | Normal | M 8x1.25 | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 20 ~ 100 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Largeur de la | Fin | M 4x0.5 | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 10 ~ 60 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Largeur de la | Fin | M 5x0.5 | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 10 ~ 70 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Largeur de la | Fin | M 6x0.75 | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 15 ~ 80 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Largeur de la | Fin | M 8x0.75 | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 20 ~ 100 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Clé hexagonale | Fin | M 4x0.5 | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 10 ~ 60 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Clé hexagonale | Fin | M 5x0.5 | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 10 ~ 70 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Clé hexagonale | Fin | M 6x0.75 | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 15 ~ 80 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Clé hexagonale | Fin | M 8x0.75 | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 20 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Largeur de la | Normal | M 4x0.7 | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 10 ~ 60 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Largeur de la | Normal | M 5x0.8 | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 10 ~ 70 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Largeur de la | Normal | M 6x1 | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 15 ~ 80 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Largeur de la | Normal | M 8x1.25 | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 20 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Largeur de la | Fin | M 4x0.5 | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 10 ~ 60 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Largeur de la | Fin | M 5x0.5 | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 10 ~ 70 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Largeur de la | Fin | M 6x0.75 | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 15 ~ 80 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Largeur de la | Fin | M 8x0.75 | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 20 ~ 100 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Largeur de la | Normal | M 4x0.7 | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 10 ~ 60 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Largeur de la | Normal | M 5x0.8 | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 10 ~ 70 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Largeur de la | Normal | M 6x1 | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 15 ~ 80 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Largeur de la | Normal | M 8x1.25 | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 20 ~ 100 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Largeur de la | Fin | M 4x0.5 | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 10 ~ 60 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Largeur de la | Fin | M 5x0.5 | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 10 ~ 70 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Largeur de la | Fin | M 6x0.75 | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 15 ~ 80 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Largeur de la | Fin | M 8x0.75 | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 20 ~ 100 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Largeur de la | Fin | M10x1.0 | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 25 ~ 100 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Largeur de la | Fin | M12x1.0 | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 25 ~ 150 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Clé hexagonale | Fin | M 4x0.5 | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 10 ~ 60 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Clé hexagonale | Fin | M 5x0.5 | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 10 ~ 70 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Clé hexagonale | Fin | M 6x0.75 | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 15 ~ 80 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Clé hexagonale | Fin | M 8x0.75 | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 20 ~ 100 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Clé hexagonale | Fin | M10x1.0 | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 25 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Largeur de la | Normal | M 3x0.5 | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 10 ~ 45 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Largeur de la | Normal | M 4x0.7 | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 10 ~ 60 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Largeur de la | Normal | M 5x0.8 | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 10 ~ 70 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Largeur de la | Normal | M 6x1 | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 15 ~ 80 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Largeur de la | Normal | M 8x1.25 | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 20 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Largeur de la | Normal | M10x1.5 | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 25 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Largeur de la | Normal | M12x1.75 | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 25 ~ 150 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Largeur de la | Normal | M16 x 2.0 | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 25 ~ 150 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Largeur de la | Fin | M 4x0.5 | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 10 ~ 60 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Largeur de la | Fin | M 5x0.5 | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 10 ~ 70 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Largeur de la | Fin | M 6x0.75 | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 15 ~ 80 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Largeur de la | Fin | M 8x0.75 | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 20 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Largeur de la | Fin | M10x1.0 | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 25 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Largeur de la | Fin | M12x1.0 | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 25 ~ 150 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Largeur de la | Normal | M 3x0.5 | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 10 ~ 45 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Largeur de la | Normal | M 4x0.7 | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 10 ~ 60 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Largeur de la | Normal | M 5x0.8 | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 10 ~ 70 |
Loading...
Type | Boulons de réglage |
---|
Configurer
Propriétés de base
Méthode de serrage
Type à vis
Diam. filetage x pas
Matériau
Traitement de surface
Longueur de vis L(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles