Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Corps principal | Bille | ||
Matériau | Traitement de surface | Matériau | Dureté | |
HRSM | EN 1.7220 équiv. | Oxydé noir | EN 1.3505 équiv. | 55~60HRC |
HRSU | EN 1.4301 équiv. | - | EN 1.4125 équiv. | 55~60HRC |
Référence pièce |
HRSM6-16 |
Référence pièce | L | L1 | A | E | B | C | d1 | S | Charge admissible (kN) | ||
Type | M | Nominal | |||||||||
(Billes) HRSM HRSU | 4 | 10 | 10.5 | 2.1 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2.5 | 0.8 | 1.3 |
12 | 12.5 | 2.1 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2.5 | 0.8 | 1.3 | ||
16 | 16.5 | 2.1 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2.5 | 0.8 | 1.3 | ||
20 | 20.5 | 2.1 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2.5 | 0.8 | 1.3 | ||
25 | 25.5 | 2.1 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2.5 | 0.8 | 1.3 | ||
5 | 12 | 12.6 | 2.4 | 8.5 | 5 | 4 | 2.5 | 3 | 1 | 1.4 | |
16 | 16.6 | 2.4 | 8.5 | 5 | 4 | 2.5 | 3 | 1 | 1.4 | ||
20 | 20.6 | 2.4 | 8.5 | 5 | 4 | 2.5 | 3 | 1 | 1.4 | ||
25 | 25.6 | 2.4 | 8.5 | 5 | 4 | 2.5 | 3 | 1 | 1.4 | ||
30 | 30.6 | 2.4 | 8.5 | 5 | 4 | 2.5 | 3 | 1 | 1.4 | ||
6 | 16 | 16.8 | 3 | 10 | 6 | 5 | 3 | 4 | 1.3 | 3.3 | |
20 | 20.8 | 3 | 10 | 6 | 5 | 3 | 4 | 1.3 | 3.3 | ||
25 | 25.8 | 3 | 10 | 6 | 5 | 3 | 4 | 1.3 | 3.3 | ||
30 | 30.8 | 3 | 10 | 6 | 5 | 3 | 4 | 1.3 | 3.3 | ||
40 | 40.8 | 3 | 10 | 6 | 5 | 3 | 4 | 1.3 | 3.3 | ||
8 | 20 | 21.2 | 3.5 | 13 | 8 | 6 | 4 | 5.5 | 1.8 | 3.9 | |
30 | 31.2 | 3.5 | 13 | 8 | 6 | 4 | 5.5 | 1.8 | 3.9 | ||
35 | 36.2 | 3.5 | 13 | 8 | 6 | 4 | 5.5 | 1.8 | 3.9 | ||
40 | 41.2 | 3.5 | 13 | 8 | 6 | 4 | 5.5 | 1.8 | 3.9 | ||
50 | 51.2 | 3.5 | 13 | 8 | 6 | 4 | 5.5 | 1.8 | 3.9 | ||
10 | 25 | 26.7 | 4.5 | 16 | 10 | 8 | 5 | 7 | 2.3 | 3.4 | |
30 | 31.7 | 4.5 | 16 | 10 | 8 | 5 | 7 | 2.3 | 3.4 | ||
40 | 41.7 | 4.5 | 16 | 10 | 8 | 5 | 7 | 2.3 | 3.4 | ||
50 | 51.7 | 4.5 | 16 | 10 | 8 | 5 | 7 | 2.3 | 3.4 | ||
60 | 61.7 | 4.5 | 16 | 10 | 8 | 5 | 7 | 2.3 | 3.4 | ||
12 | 30 | 32 | 5 | 18 | 12 | 10 | 6 | 8.5 | 2.8 | 4.8 | |
50 | 52 | 5 | 18 | 12 | 10 | 6 | 8.5 | 2.8 | 4.8 | ||
80 | 82 | 5 | 18 | 12 | 10 | 6 | 8.5 | 2.8 | 4.8 | ||
16 | 40 | 43.3 | 6 | 24 | 16 | 14 | 8 | 12 | 4.3 | 9.6 | |
60 | 63.3 | 6 | 24 | 16 | 14 | 8 | 12 | 4.3 | 9.6 | ||
80 | 83.3 | 6 | 24 | 16 | 14 | 8 | 12 | 4.3 | 9.6 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diam. de filetage | Matériau (filetage) | Matériau (embout) | Longueur totale L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.78 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 4 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | EN 1.3505 Equiv. | 10 | |
2.78 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 4 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | EN 1.3505 Equiv. | 12 | |
2.78 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 4 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | EN 1.3505 Equiv. | 16 | |
2.78 € 1.42 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 4 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | EN 1.3505 Equiv. | 20 | |
2.78 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 4 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | EN 1.3505 Equiv. | 25 | |
2.66 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 5 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | EN 1.3505 Equiv. | 12 | |
2.66 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 5 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | EN 1.3505 Equiv. | 16 | |
2.66 € 1.20 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 5 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | EN 1.3505 Equiv. | 20 | |
2.66 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 5 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | EN 1.3505 Equiv. | 25 | |
2.66 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 5 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | EN 1.3505 Equiv. | 30 | |
2.53 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | EN 1.3505 Equiv. | 16 | |
2.53 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | EN 1.3505 Equiv. | 20 | |
2.53 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | EN 1.3505 Equiv. | 25 | |
2.53 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | EN 1.3505 Equiv. | 30 | |
2.53 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | EN 1.3505 Equiv. | 40 | |
2.78 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | EN 1.3505 Equiv. | 20 | |
2.78 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | EN 1.3505 Equiv. | 30 | |
2.78 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | EN 1.3505 Equiv. | 35 | |
2.78 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | EN 1.3505 Equiv. | 40 | |
2.78 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | EN 1.3505 Equiv. | 50 | |
3.29 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | EN 1.3505 Equiv. | 25 | |
3.29 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | EN 1.3505 Equiv. | 30 | |
3.29 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | EN 1.3505 Equiv. | 40 | |
3.29 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | EN 1.3505 Equiv. | 50 | |
3.29 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | EN 1.3505 Equiv. | 60 | |
4.43 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | EN 1.3505 Equiv. | 30 | |
4.43 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | EN 1.3505 Equiv. | 50 | |
4.43 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | EN 1.3505 Equiv. | 80 | |
7.21 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | EN 1.3505 Equiv. | 40 | |
7.21 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | EN 1.3505 Equiv. | 60 | |
7.21 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | EN 1.3505 Equiv. | 80 | |
3.17 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 4 | [Acier inoxydable] EN 1.4567 Equiv. | EN 1.4125 Equiv. | 10 | |
3.79 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 4 | [Acier inoxydable] EN 1.4567 Equiv. | EN 1.4125 Equiv. | 12 | |
3.17 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 4 | [Acier inoxydable] EN 1.4567 Equiv. | EN 1.4125 Equiv. | 16 | |
3.17 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 4 | [Acier inoxydable] EN 1.4567 Equiv. | EN 1.4125 Equiv. | 20 | |
3.17 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 4 | [Acier inoxydable] EN 1.4567 Equiv. | EN 1.4125 Equiv. | 25 | |
3.17 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 5 | [Acier inoxydable] EN 1.4567 Equiv. | EN 1.4125 Equiv. | 12 | |
3.17 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 5 | [Acier inoxydable] EN 1.4567 Equiv. | EN 1.4125 Equiv. | 16 | |
3.17 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 5 | [Acier inoxydable] EN 1.4567 Equiv. | EN 1.4125 Equiv. | 20 | |
3.17 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 5 | [Acier inoxydable] EN 1.4567 Equiv. | EN 1.4125 Equiv. | 25 | |
3.17 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 5 | [Acier inoxydable] EN 1.4567 Equiv. | EN 1.4125 Equiv. | 30 | |
2.90 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | [Acier inoxydable] EN 1.4567 Equiv. | EN 1.4125 Equiv. | 16 | |
2.90 € 1.45 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 6 | [Acier inoxydable] EN 1.4567 Equiv. | EN 1.4125 Equiv. | 20 | |
2.90 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | [Acier inoxydable] EN 1.4567 Equiv. | EN 1.4125 Equiv. | 25 | |
2.90 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | [Acier inoxydable] EN 1.4567 Equiv. | EN 1.4125 Equiv. | 30 | |
2.90 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | [Acier inoxydable] EN 1.4567 Equiv. | EN 1.4125 Equiv. | 40 | |
3.55 € 2.17 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8 | [Acier inoxydable] EN 1.4567 Equiv. | EN 1.4125 Equiv. | 20 | |
3.55 € 1.78 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8 | [Acier inoxydable] EN 1.4567 Equiv. | EN 1.4125 Equiv. | 30 | |
3.55 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | [Acier inoxydable] EN 1.4567 Equiv. | EN 1.4125 Equiv. | 35 | |
3.55 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | [Acier inoxydable] EN 1.4567 Equiv. | EN 1.4125 Equiv. | 40 | |
3.55 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | [Acier inoxydable] EN 1.4567 Equiv. | EN 1.4125 Equiv. | 50 | |
4.56 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4567 Equiv. | EN 1.4125 Equiv. | 25 | |
4.56 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4567 Equiv. | EN 1.4125 Equiv. | 30 | |
4.56 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4567 Equiv. | EN 1.4125 Equiv. | 40 | |
4.56 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4567 Equiv. | EN 1.4125 Equiv. | 50 | |
4.56 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4567 Equiv. | EN 1.4125 Equiv. | 60 | |
6.45 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | [Acier inoxydable] EN 1.4567 Equiv. | EN 1.4125 Equiv. | 30 | |
6.45 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | [Acier inoxydable] EN 1.4567 Equiv. | EN 1.4125 Equiv. | 50 | |
6.45 € 4.64 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 12 | [Acier inoxydable] EN 1.4567 Equiv. | EN 1.4125 Equiv. | 80 | |
13.92 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | [Acier inoxydable] EN 1.4567 Equiv. | EN 1.4125 Equiv. | 40 |
Loading...
Forme d'embout | Sphérique | Type à vis | Type à vis |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diam. de filetage
Matériau (filetage)
Matériau (embout)
Longueur totale L(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles