Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Corps principal | Bille | ||
Matériau | Traitement de surface | Matériau | Dureté | |
HFSM | EN 1.7220 équiv. | Oxydé noir | EN 1.3505 équiv. | 55~60HRC |
HFSU | EN 1.4301 équiv. | - | EN 1.4125 équiv. | 55~60HRC |
Référence pièce |
HFSM6-16 |
Référence pièce | L | L1 | A | E | B | C | (d2) | S1 | Charge admissible (kN) | ||
Type | M | Nominal | |||||||||
(Angle) HFSM HFSU | 4 | 10 | 10 | 2.1 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0.3 | 1.3 |
12 | 12 | 2.1 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0.3 | 1.3 | ||
16 | 16 | 2.1 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0.3 | 1.3 | ||
20 | 20 | 2.1 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0.3 | 1.3 | ||
25 | 25 | 2.1 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0.3 | 1.3 | ||
5 | 12 | 12 | 2.4 | 8.5 | 5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 0.4 | 1.4 | |
16 | 16 | 2.4 | 8.5 | 5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 0.4 | 1.4 | ||
20 | 20 | 2.4 | 8.5 | 5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 0.4 | 1.4 | ||
25 | 25 | 2.4 | 8.5 | 5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 0.4 | 1.4 | ||
30 | 30 | 2.4 | 8.5 | 5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 0.4 | 1.4 | ||
6 | 16 | 16 | 3 | 10 | 6 | 5 | 3 | 3.2 | 0.5 | 3.3 | |
20 | 20 | 3 | 10 | 6 | 5 | 3 | 3.2 | 0.5 | 3.3 | ||
25 | 25 | 3 | 10 | 6 | 5 | 3 | 3.2 | 0.5 | 3.3 | ||
30 | 30 | 3 | 10 | 6 | 5 | 3 | 3.2 | 0.5 | 3.3 | ||
40 | 40 | 3 | 10 | 6 | 5 | 3 | 3.2 | 0.5 | 3.3 | ||
8 | 20 | 20 | 3.5 | 13 | 8 | 6 | 4 | 4.5 | 0.6 | 3.9 | |
30 | 30 | 3.5 | 13 | 8 | 6 | 4 | 4.5 | 0.6 | 3.9 | ||
35 | 35 | 3.5 | 13 | 8 | 6 | 4 | 4.5 | 0.6 | 3.9 | ||
40 | 40 | 3.5 | 13 | 8 | 6 | 4 | 4.5 | 0.6 | 3.9 | ||
50 | 50 | 3.5 | 13 | 8 | 6 | 4 | 4.5 | 0.6 | 3.9 | ||
10 | 25 | 25 | 4.5 | 16 | 10 | 8 | 5 | 6 | 0.6 | 3.4 | |
30 | 30 | 4.5 | 16 | 10 | 8 | 5 | 6 | 0.6 | 3.4 | ||
40 | 40 | 4.5 | 16 | 10 | 8 | 5 | 6 | 0.6 | 3.4 | ||
50 | 50 | 4.5 | 16 | 10 | 8 | 5 | 6 | 0.6 | 3.4 | ||
60 | 60 | 4.5 | 16 | 10 | 8 | 5 | 6 | 0.6 | 3.4 | ||
12 | 30 | 30 | 5 | 18 | 12 | 10 | 6 | 7.2 | 0.8 | 4.8 | |
50 | 50 | 5 | 18 | 12 | 10 | 6 | 7.2 | 0.8 | 4.8 | ||
80 | 80 | 5 | 18 | 12 | 10 | 6 | 7.2 | 0.8 | 4.8 | ||
16 | 40 | 40 | 6 | 24 | 16 | 14 | 8 | 10.7 | 1.0 | 9.6 | |
60 | 60 | 6 | 24 | 16 | 14 | 8 | 10.7 | 1.0 | 9.6 | ||
80 | 80 | 6 | 24 | 16 | 14 | 8 | 10.7 | 1.0 | 9.6 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diam. de filetage | Matériau (filetage) | Matériau (embout) | Longueur totale L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.19 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 4 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | EN 1.3505 Equiv. | 10 | |
3.19 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 4 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | EN 1.3505 Equiv. | 12 | |
3.19 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 4 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | EN 1.3505 Equiv. | 16 | |
3.19 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 4 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | EN 1.3505 Equiv. | 20 | |
3.19 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 4 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | EN 1.3505 Equiv. | 25 | |
3.19 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 5 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | EN 1.3505 Equiv. | 12 | |
3.19 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 5 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | EN 1.3505 Equiv. | 16 | |
3.19 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 5 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | EN 1.3505 Equiv. | 20 | |
3.19 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 5 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | EN 1.3505 Equiv. | 25 | |
3.19 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 5 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | EN 1.3505 Equiv. | 30 | |
2.95 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | EN 1.3505 Equiv. | 16 | |
2.95 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | EN 1.3505 Equiv. | 20 | |
2.95 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | EN 1.3505 Equiv. | 25 | |
2.95 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | EN 1.3505 Equiv. | 30 | |
2.95 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 6 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | EN 1.3505 Equiv. | 40 | |
3.45 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | EN 1.3505 Equiv. | 20 | |
3.45 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | EN 1.3505 Equiv. | 30 | |
3.45 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | EN 1.3505 Equiv. | 35 | |
3.45 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | EN 1.3505 Equiv. | 40 | |
3.45 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | EN 1.3505 Equiv. | 50 | |
3.68 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | EN 1.3505 Equiv. | 25 | |
3.68 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | EN 1.3505 Equiv. | 30 | |
3.68 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | EN 1.3505 Equiv. | 40 | |
3.68 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | EN 1.3505 Equiv. | 50 | |
3.68 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | EN 1.3505 Equiv. | 60 | |
4.91 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | EN 1.3505 Equiv. | 30 | |
4.91 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 12 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | EN 1.3505 Equiv. | 50 | |
4.91 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | EN 1.3505 Equiv. | 80 | |
6.63 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | EN 1.3505 Equiv. | 40 | |
6.63 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | EN 1.3505 Equiv. | 60 | |
6.63 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | EN 1.3505 Equiv. | 80 | |
4.17 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 4 | [Acier inoxydable] EN 1.4567 Equiv. | EN 1.4125 Equiv. | 10 | |
4.17 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 4 | [Acier inoxydable] EN 1.4567 Equiv. | EN 1.4125 Equiv. | 12 | |
4.17 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 4 | [Acier inoxydable] EN 1.4567 Equiv. | EN 1.4125 Equiv. | 16 | |
4.17 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 4 | [Acier inoxydable] EN 1.4567 Equiv. | EN 1.4125 Equiv. | 20 | |
4.17 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 4 | [Acier inoxydable] EN 1.4567 Equiv. | EN 1.4125 Equiv. | 25 | |
4.17 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 5 | [Acier inoxydable] EN 1.4567 Equiv. | EN 1.4125 Equiv. | 12 | |
4.17 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 5 | [Acier inoxydable] EN 1.4567 Equiv. | EN 1.4125 Equiv. | 16 | |
4.17 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 5 | [Acier inoxydable] EN 1.4567 Equiv. | EN 1.4125 Equiv. | 20 | |
4.17 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 5 | [Acier inoxydable] EN 1.4567 Equiv. | EN 1.4125 Equiv. | 25 | |
4.17 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 5 | [Acier inoxydable] EN 1.4567 Equiv. | EN 1.4125 Equiv. | 30 | |
3.93 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 6 | [Acier inoxydable] EN 1.4567 Equiv. | EN 1.4125 Equiv. | 16 | |
3.93 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | [Acier inoxydable] EN 1.4567 Equiv. | EN 1.4125 Equiv. | 20 | |
3.93 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | [Acier inoxydable] EN 1.4567 Equiv. | EN 1.4125 Equiv. | 25 | |
3.93 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | [Acier inoxydable] EN 1.4567 Equiv. | EN 1.4125 Equiv. | 30 | |
3.93 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | [Acier inoxydable] EN 1.4567 Equiv. | EN 1.4125 Equiv. | 40 | |
4.67 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | [Acier inoxydable] EN 1.4567 Equiv. | EN 1.4125 Equiv. | 20 | |
4.67 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | [Acier inoxydable] EN 1.4567 Equiv. | EN 1.4125 Equiv. | 30 | |
4.67 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | [Acier inoxydable] EN 1.4567 Equiv. | EN 1.4125 Equiv. | 35 | |
4.67 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8 | [Acier inoxydable] EN 1.4567 Equiv. | EN 1.4125 Equiv. | 40 | |
4.67 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8 | [Acier inoxydable] EN 1.4567 Equiv. | EN 1.4125 Equiv. | 50 | |
6.15 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4567 Equiv. | EN 1.4125 Equiv. | 25 | |
6.15 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4567 Equiv. | EN 1.4125 Equiv. | 30 | |
6.15 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4567 Equiv. | EN 1.4125 Equiv. | 40 | |
6.15 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4567 Equiv. | EN 1.4125 Equiv. | 50 | |
6.15 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4567 Equiv. | EN 1.4125 Equiv. | 60 | |
7.61 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | [Acier inoxydable] EN 1.4567 Equiv. | EN 1.4125 Equiv. | 30 | |
7.61 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | [Acier inoxydable] EN 1.4567 Equiv. | EN 1.4125 Equiv. | 50 | |
7.61 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | [Acier inoxydable] EN 1.4567 Equiv. | EN 1.4125 Equiv. | 80 | |
14.74 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | [Acier inoxydable] EN 1.4567 Equiv. | EN 1.4125 Equiv. | 40 |
Loading...
Forme d'embout | Plate | Type à vis | Type à vis |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diam. de filetage
Matériau (filetage)
Matériau (embout)
Longueur totale L(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles