Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Corps principal | Bille | ||
Matériau | Traitement de surface | Matériau | Dureté | |
HFMB | EN 1.7220 équiv. | Oxydé noir | EN 1.3505 équiv. | 55~60HRC |
HFUB | EN 1.4301 équiv. | - | EN 1.4125 équiv. | 55~60HRC |
Référence pièce | - | L |
HFMB10 | - | 30 |
Référence pièce | Sélection de L | L1 | A | E | B | C | d2 | S2 | Charge de résistance (kN) | |||||||||
Type | M | |||||||||||||||||
(Sans inversion possible) HFMB HFUB | 6 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 3 | 10 | 6 | 5 | 3 | 3.2 | 0.45 | 3.3 | ||||
8 | 20 | 30 | 35 | 40 | 50 | 3.5 | 13 | 8 | 6 | 4 | 4.5 | 0.5 | 3.9 | |||||
10 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 4.5 | 16 | 10 | 8 | 5 | 6 | 0.6 | 3.4 | |||||
12 | 30 | 50 | 80 | 5 | 18 | 12 | 10 | 6 | 7.2 | 0.75 | 4.8 | |||||||
16 | 40 | 60 | 80 | 6 | 24 | 16 | 14 | 8 | 10.7 | 1 | 9.6 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diam. de filetage | Matériau (filetage) | Matériau (embout) | Longueur totale L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.95 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | EN 1.3505 Equiv. | 16 | |
5.95 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | EN 1.3505 Equiv. | 20 | |
5.95 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | EN 1.3505 Equiv. | 25 | |
5.95 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | EN 1.3505 Equiv. | 30 | |
5.95 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | EN 1.3505 Equiv. | 40 | |
6.33 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | EN 1.3505 Equiv. | 20 | |
6.33 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | EN 1.3505 Equiv. | 30 | |
6.33 € 3.67 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | EN 1.3505 Equiv. | 35 | |
6.33 € 5.32 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | EN 1.3505 Equiv. | 40 | |
6.33 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | EN 1.3505 Equiv. | 50 | |
8.10 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | EN 1.3505 Equiv. | 25 | |
8.10 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | EN 1.3505 Equiv. | 30 | |
8.10 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | EN 1.3505 Equiv. | 40 | |
8.10 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | EN 1.3505 Equiv. | 50 | |
8.10 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | EN 1.3505 Equiv. | 60 | |
8.99 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | EN 1.3505 Equiv. | 30 | |
8.99 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | EN 1.3505 Equiv. | 50 | |
8.99 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | EN 1.3505 Equiv. | 80 | |
13.41 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | EN 1.3505 Equiv. | 40 | |
13.41 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | EN 1.3505 Equiv. | 60 | |
13.41 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | EN 1.3505 Equiv. | 80 | |
6.45 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | EN 1.4125 Equiv. | 16 | |
6.45 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | EN 1.4125 Equiv. | 20 | |
6.45 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | EN 1.4125 Equiv. | 25 | |
6.45 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | EN 1.4125 Equiv. | 30 | |
6.45 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | EN 1.4125 Equiv. | 40 | |
7.21 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | EN 1.4125 Equiv. | 20 | |
7.21 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | EN 1.4125 Equiv. | 30 | |
7.21 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | EN 1.4125 Equiv. | 35 | |
7.21 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | EN 1.4125 Equiv. | 40 | |
7.21 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | EN 1.4125 Equiv. | 50 | |
9.87 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | EN 1.4125 Equiv. | 25 | |
9.87 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | EN 1.4125 Equiv. | 30 | |
9.87 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | EN 1.4125 Equiv. | 40 | |
9.87 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | EN 1.4125 Equiv. | 50 | |
9.87 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | EN 1.4125 Equiv. | 60 | |
11.12 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | EN 1.4125 Equiv. | 30 | |
11.12 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | EN 1.4125 Equiv. | 50 | |
11.12 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | EN 1.4125 Equiv. | 80 | |
22.77 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | EN 1.4125 Equiv. | 40 | |
22.77 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | EN 1.4125 Equiv. | 60 | |
22.77 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | EN 1.4125 Equiv. | 80 |
Loading...
Forme d'embout | Plate | Type à vis | Type à vis |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diam. de filetage
Matériau (filetage)
Matériau (embout)
Longueur totale L(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles