Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Corps principal | Bille | |||
Matériau | Dureté | Traitement de surface | Matériau | Dureté | |
BFSM | EN 1.7220 équiv. | 32~40HRC | Oxydé noir | EN 1.3505 équiv. | 62HRC~ |
Référence pièce | - | L |
BFSM12 | - | 50 |
Référence pièce | Sélection de L | L1 | B | E | d2 | (S1) | ||||
Type | M | |||||||||
BFSM | 6 | 30 | 40 | 2 | 10 | 6 | 4.5 | 0.8 | ||
8 | 30 | 40 | 2.5 | 13 | 8 | 6.7 | 1 | |||
10 | 40 | 50 | 3 | 17 | 10 | 7.9 | 1.2 | |||
12 | 50 | 60 | 3.5 | 19 | 12 | 10.8 | 1.8 | |||
16 | 50 | 60 | 4 | 24 | 16 | 13.3 | 2.1 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
BFSM6-30 |
BFSM6-40 |
BFSM8-30 |
BFSM8-40 |
BFSM10-40 |
BFSM10-50 |
BFSM12-50 |
BFSM12-60 |
BFSM16-50 |
BFSM16-60 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diam. de filetage | Longueur totale L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.96 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 6 | 30 | |
8.96 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | 40 | |
11.55 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8 | 30 | |
11.55 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8 | 40 | |
16.34 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 40 | |
16.34 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 50 | |
22.97 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 12 | 50 | |
22.97 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | 60 | |
29.24 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 16 | 50 | |
29.24 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 16 | 60 |
Loading...
■Remarques sur les vis de serrage
Ce produit n'est pas destiné à la rotation des billes mais au serrage de pièces. (Les billes ne pivotent pas nécessairement. Tout dépend des conditions de matage des billes.)
Pour le type à angle, du fait de la rotation, l'une des sphères de la demi-sphère apparaît, au lieu d'une surface plane. Dans ce cas, la retourner à l'aide de ruban adhésif et d'un aimant.
Forme d'embout | Plate | Type à vis | Type à vis | Matériau (filetage) | EN 1.7220 Equiv. |
---|---|---|---|---|---|
Matériau (embout) | EN 1.3505 Equiv. |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diam. de filetage
Longueur totale L(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles