Tiges de guidage de base - Forme de l'embout sélectionnable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Tiges de guidage de base - Forme de l'embout sélectionnable:Affichage d'image associés
Pièce de fixationType
Matériau

Traitement de surface
SphériqueR coniqueConique
TaraudéeRGPRGPRRGPTEN 1.1191 équiv.Placage autocatalytique au nickel
RGPSRGPRSRGPTSEN 1.4301 équiv.-

Spécifications

Référence pièce-L-E-A
RGP10
RGPTS12
-
-
40
40

-

E10

-

A5
■Type sphérique
Référence pièceL
Incrément de 1mm
M1 (normal)
TypeD
Taraudée
RGP
RGPS
615~1003
820~1004
1020~1004
1221~1005
1526~1006
2028~1006
2531~1006
■Type R conique
Référence pièceL
Incrément de 1mm
M1 (normal)R
TypeD
Taraudée
RGPR
RGPRS
620~10031
824~10041.5
1026~10042
1232~10052
1540~10062
2047~10063
2557~10063

L-Mx2≥(Dx1.85)-(Rx2.75)-1

■Type conique
Référence pièceL
Incrément de 1mm
E
Incrément de 0.5mm
A
Incrément de 1 SDgr
M1 (normal)
TypeD
Taraudée
RGPT
RGPTS
620~1005.0≤E
E≤L-M1x3
1~453
84
104
125
156
206
256
D-2EtanA≥1.0 (diamètre de l'embout de Ø1.0 ou plus)

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
RGP6-[15-100/1]
RGP8-[20-100/1]
RGP10-[20-100/1]
RGP12-[21-100/1]
RGP15-[26-100/1]
RGP20-[28-100/1]
RGP25-[31-100/1]
RGPR6-[20-100/1]
RGPR8-[24-100/1]
RGPR10-[26-100/1]
RGPR12-[32-100/1]
RGPR15-[40-100/1]
RGPR20-[47-100/1]
RGPR25-[57-100/1]
RGPRS6-[20-100/1]
RGPRS8-[24-100/1]
RGPRS10-[26-100/1]
RGPRS12-[32-100/1]
RGPRS15-[40-100/1]
RGPRS20-[47-100/1]
RGPRS25-[57-100/1]
RGPS6-[15-100/1]
RGPS8-[20-100/1]
RGPS10-[20-100/1]
RGPS12-[21-100/1]
RGPS15-[26-100/1]
RGPS20-[28-100/1]
RGPS25-[31-100/1]
RGPT6-[20-100/1]-E[5-91/0.5]-A[1-45/1]
RGPT8-[20-100/1]-E[5-88/0.5]-A[1-45/1]
RGPT10-[20-100/1]-E[5-88/0.5]-A[1-45/1]
RGPT12-[20-100/1]-E[5-85/0.5]-A[1-45/1]
RGPT15-[20-100/1]-E[5-82/0.5]-A[1-45/1]
RGPT20-[20-100/1]-E[5-82/0.5]-A[1-45/1]
RGPT25-[20-100/1]-E[5-82/0.5]-A[1-45/1]
RGPTS6-[20-100/1]-E[5-91/0.5]-A[1-45/1]
RGPTS8-[20-100/1]-E[5-88/0.5]-A[1-45/1]
RGPTS10-[20-100/1]-E[5-88/0.5]-A[1-45/1]
RGPTS12-[20-100/1]-E[5-85/0.5]-A[1-45/1]
RGPTS15-[20-100/1]-E[5-82/0.5]-A[1-45/1]
RGPTS20-[20-100/1]-E[5-82/0.5]-A[1-45/1]
RGPTS25-[20-100/1]-E[5-82/0.5]-A[1-45/1]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSForme d'embout Matériau Diam. d'arbre D
(Ø)
A
(mm)
E
(mm)
Longueur L
(mm)
1 10 jours 10SphériqueEN 1.1191 Equiv.6--15 ~ 100
1 10 jours 10SphériqueEN 1.1191 Equiv.8--20 ~ 100
1 10 jours 10SphériqueEN 1.1191 Equiv.10--20 ~ 100
1 10 jours 10SphériqueEN 1.1191 Equiv.12--21 ~ 100
1 10 jours 10SphériqueEN 1.1191 Equiv.15--26 ~ 100
1 10 jours 10SphériqueEN 1.1191 Equiv.20--28 ~ 100
1 10 jours 10SphériqueEN 1.1191 Equiv.25--31 ~ 100
1 10 jours 10R coniqueEN 1.1191 Equiv.6--20 ~ 100
1 10 jours 10R coniqueEN 1.1191 Equiv.8--24 ~ 100
1 10 jours 10R coniqueEN 1.1191 Equiv.10--26 ~ 100
1 10 jours 10R coniqueEN 1.1191 Equiv.12--32 ~ 100
1 10 jours 10R coniqueEN 1.1191 Equiv.15--40 ~ 100
1 10 jours 10R coniqueEN 1.1191 Equiv.20--47 ~ 100
1 10 jours 10R coniqueEN 1.1191 Equiv.25--57 ~ 100
1 10 jours 10R coniqueEN 1.4301 Equiv.6--20 ~ 100
1 10 jours 10R coniqueEN 1.4301 Equiv.8--24 ~ 100
1 10 jours 10R coniqueEN 1.4301 Equiv.10--26 ~ 100
1 10 jours 10R coniqueEN 1.4301 Equiv.12--32 ~ 100
1 10 jours 10R coniqueEN 1.4301 Equiv.15--40 ~ 100
1 10 jours 10R coniqueEN 1.4301 Equiv.20--47 ~ 100
1 10 jours 10R coniqueEN 1.4301 Equiv.25--57 ~ 100
1 10 jours 10SphériqueEN 1.4301 Equiv.6--15 ~ 100
1 10 jours 10SphériqueEN 1.4301 Equiv.8--20 ~ 100
1 10 jours 10SphériqueEN 1.4301 Equiv.10--20 ~ 100
1 10 jours 10SphériqueEN 1.4301 Equiv.12--21 ~ 100
1 10 jours 10SphériqueEN 1.4301 Equiv.15--26 ~ 100
1 10 jours 10SphériqueEN 1.4301 Equiv.20--28 ~ 100
1 10 jours 10SphériqueEN 1.4301 Equiv.25--31 ~ 100
1 10 jours 10ConiqueEN 1.1191 Equiv.61 ~ 455 ~ 9120 ~ 100
1 10 jours 10ConiqueEN 1.1191 Equiv.81 ~ 455 ~ 8820 ~ 100
1 10 jours 10ConiqueEN 1.1191 Equiv.101 ~ 455 ~ 8820 ~ 100
1 10 jours 10ConiqueEN 1.1191 Equiv.121 ~ 455 ~ 8520 ~ 100
1 10 jours 10ConiqueEN 1.1191 Equiv.151 ~ 455 ~ 8220 ~ 100
1 10 jours 10ConiqueEN 1.1191 Equiv.201 ~ 455 ~ 8220 ~ 100
1 10 jours 10ConiqueEN 1.1191 Equiv.251 ~ 455 ~ 8220 ~ 100
1 10 jours 10ConiqueEN 1.4301 Equiv.61 ~ 455 ~ 9120 ~ 100
1 10 jours 10ConiqueEN 1.4301 Equiv.81 ~ 455 ~ 8820 ~ 100
1 10 jours 10ConiqueEN 1.4301 Equiv.101 ~ 455 ~ 8820 ~ 100
1 10 jours 10ConiqueEN 1.4301 Equiv.121 ~ 455 ~ 8520 ~ 100
1 10 jours 10ConiqueEN 1.4301 Equiv.151 ~ 455 ~ 8220 ~ 100
1 10 jours 10ConiqueEN 1.4301 Equiv.201 ~ 455 ~ 8220 ~ 100
1 10 jours 10ConiqueEN 1.4301 Equiv.251 ~ 455 ~ 8220 ~ 100

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Référence : tan15°≈0.267 tan30°≈0.577
tan45°=1 tan60°≈1.732
* Si D=6, Ø2.0
Si D=20 et 25, Ø5.0

Informations de base

Section de fixation Taraudée

Produits complémentaires

Assistance technique