Manchons pour composants d'inspection - Étagé et fileté pour goupilles coniques

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Manchons pour composants d'inspection - Étagé et fileté pour goupilles coniques:Affichage d'image associés

Matériau

Dureté

Traitement de surface
Méthode de fixationType
RondeGoupille cylindrique
S+0.03
+0.01
SH7S+0.03
+0.01
JIS-SKS93 équiv.50~60HRC-StandardKJBWKJBHWKJBKW
Ajustement forcéKJBPWKJBPHW-
JIS-SKS93 équiv.50~60HRCPlacage autocatalytique au nickelStandardKJBWMKJBHWM-

Spécifications

Référence pièce-P-S-M-L-L1-B
     
Type Code des matériaux D
KJBW10-P8.00-S5-M4-L8-4-B10
SH7
3~6+0.012
0
7~10+0.015
0
11~18+0.018
0
19+0.021
0
Référence piècePS(S≤P-1)MLL1BRConforme à la norme
TypeDRondeGoupille cylindrique
DroiteS
+0.03
+0.01
SH7S
+0.03
+0.01
RondeGoupille cylindriqueKJBW
KJBPW
KJBWMKJBHW
KJBPHW
KJBHWMKJBKW
S+0.03
+0.01
SH7S+0.03
+0.01
Incrément de 0.01mmIncrément de 1mmSélectionIncrément de 1mmIncrément de 1mmIncrément de 1mm
KJBWKJBHWKJBKW8 4.00~ 6.003~ 534    3~25
(L≤Px2.5)
3~25
(L+L1≤Sx2.5)
5~25
(M≤B≤Mx3)
Pour M3 (D8)
(M≤B≤Mx2)
Quand S=M
L1+B≤Mx3.
1.0-
10 5.00~ 8.004~ 7456   3~25
(L≤Px3)
Pas de R pour 3, 4
3≤L1<25-L
(L+L1≤Sx3)
2.0-
KJBPWKJBPHW 12 5.00~10.004~ 94568  2.0
16 8.00~14.004~13456810122.0
KJBWMKJBHWM 2010.00~18.006~17456810122.0
2515.00~23.008~19456810122.0
4. Pour la goupille cylindrique droite, l'épaisseur de paroi entre le D.I. trou de goupille doit être d'au moins 1mm {(D−P)/2≥3}.

Modifications

Manchons pour composants d'inspection - Étagé et fileté pour goupilles coniques:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
KJBHW8-P[4-6/0.01]-S[3-5/1]-M[3,​4]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]
KJBHW10-P[5-8/0.01]-S[4-7/1]-M[4,​5,​6]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]
KJBHW12-P[5-10/0.01]-S[4-9/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]
KJBHW16-P[8-14/0.01]-S[4-13/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]
KJBHW20-P[10-18/0.01]-S[6-17/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]
KJBHW25-P[15-23/0.01]-S[8-19/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]
KJBHWM8-P[4-6/0.01]-S[3-5/1]-M[3,​4]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]
KJBHWM10-P[5-8/0.01]-S[4-7/1]-M[4,​5,​6]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]
KJBHWM12-P[5-10/0.01]-S[4-9/1]-M[4,​5,​6,​8]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]
KJBHWM16-P[8-14/0.01]-S[4-13/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]
KJBHWM20-P[10-18/0.01]-S[6-17/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]
KJBHWM25-P[15-23/0.01]-S[8-19/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]
KJBKW10-P[5-8/0.01]-S[4-7/1]-M[4,​5,​6]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]
KJBKW12-P[5-10/0.01]-S[4-9/1]-M[4,​5,​6,​8]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]
KJBKW16-P[8-14/0.01]-S[4-13/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]
KJBKW20-P[10-18/0.01]-S[6-17/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]
KJBKW25-P[15-23/0.01]-S[8-19/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]
KJBPHW8-P[4-6/0.01]-S[3-5/1]-M[3,​4]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]
KJBPHW10-P[5-8/0.01]-S[4-7/1]-M[4,​5,​6]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]
KJBPHW12-P[5-10/0.01]-S[4-9/1]-M[4,​5,​6,​8]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]
KJBPHW16-P[8-14/0.01]-S[4-13/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]
KJBPHW20-P[10-18/0.01]-S[6-17/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]
KJBPHW25-P[15-23/0.01]-S[8-19/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]
KJBPW8-P[4-6/0.01]-S[3-5/1]-M[3,​4]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]
KJBPW10-P[5-8/0.01]-S[4-7/1]-M[4,​5,​6]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]
KJBPW12-P[5-10/0.01]-S[4-9/1]-M[4,​5,​6,​8]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]
KJBPW16-P[8-14/0.01]-S[4-13/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]
KJBPW20-P[10-18/0.01]-S[6-17/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]
KJBPW25-P[15-23/0.01]-S[8-19/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]
KJBW8-P[4-6/0.01]-S[3-5/1]-M[3,​4]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]
KJBW10-P[5-8/0.01]-S[4-7/1]-M[4,​5,​6]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]
KJBW12-P[5-10/0.01]-S[4-9/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]
KJBW16-P[8-14/0.01]-S[4-13/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]
KJBW20-P[10-18/0.01]-S[6-17/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]
KJBW25-P[15-23/0.01]-S[8-19/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]
KJBWM8-P[4-6/0.01]-S[3-5/1]-M[3,​4]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]
KJBWM10-P[5-8/0.01]-S[4-7/1]-M[4,​5,​6]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]
KJBWM12-P[5-10/0.01]-S[4-9/1]-M[4,​5,​6,​8]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]
KJBWM16-P[8-14/0.01]-S[4-13/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]
KJBWM20-P[10-18/0.01]-S[6-17/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]
KJBWM25-P[15-23/0.01]-S[8-19/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSOuter Diameter Tolerance Surface Treatment Type Tolérance D.I. Diam. du manchon D
(Ø)
D.I. P
(Ø)
B
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
S
(mm)
Sélection du diam. de la vis (normal) [M]
(mm)
1 10 jours 10StandardNon fourniType standard droit rondH784 ~ 65 ~ 253 ~ 253 ~ 223 ~ 53 ~ 4
1 10 jours 10StandardNon fourniType standard droit rondH7105 ~ 85 ~ 253 ~ 253 ~ 224 ~ 74 ~ 6
1 10 jours 10StandardNon fourniType standard droit rondH7125 ~ 105 ~ 253 ~ 253 ~ 224 ~ 94 ~ 12
1 10 jours 10StandardNon fourniType standard droit rondH7168 ~ 145 ~ 253 ~ 253 ~ 224 ~ 134 ~ 12
1 10 jours 10StandardNon fourniType standard droit rondH72010 ~ 185 ~ 253 ~ 253 ~ 226 ~ 174 ~ 12
1 10 jours 10StandardNon fourniType standard droit rondH72515 ~ 235 ~ 253 ~ 253 ~ 228 ~ 194 ~ 12
1 7 jours 10StandardPlacage autocatalytique au nickelType standard droit rondH784 ~ 65 ~ 253 ~ 253 ~ 223 ~ 53 ~ 4
1 7 jours 10StandardPlacage autocatalytique au nickelType standard droit rondH7105 ~ 85 ~ 253 ~ 253 ~ 224 ~ 74 ~ 6
1 7 jours 10StandardPlacage autocatalytique au nickelType standard droit rondH7125 ~ 105 ~ 253 ~ 253 ~ 224 ~ 94 ~ 8
1 7 jours 10StandardPlacage autocatalytique au nickelType standard droit rondH7168 ~ 145 ~ 253 ~ 253 ~ 224 ~ 134 ~ 12
1 7 jours 10StandardPlacage autocatalytique au nickelType standard droit rondH72010 ~ 185 ~ 253 ~ 253 ~ 226 ~ 174 ~ 12
1 7 jours 10StandardPlacage autocatalytique au nickelType standard droit rondH72515 ~ 235 ~ 253 ~ 253 ~ 228 ~ 194 ~ 12
1 7 jours 10StandardNon fourniGoupille cylindrique anti-rotation, type droit standard+0.03/+0.01105 ~ 85 ~ 253 ~ 253 ~ 224 ~ 74 ~ 6
1 10 jours 10StandardNon fourniGoupille cylindrique anti-rotation, type droit standard+0.03/+0.01125 ~ 105 ~ 253 ~ 253 ~ 224 ~ 94 ~ 8
1 10 jours 10StandardNon fourniGoupille cylindrique anti-rotation, type droit standard+0.03/+0.01168 ~ 145 ~ 253 ~ 253 ~ 224 ~ 134 ~ 12
1 10 jours 10StandardNon fourniGoupille cylindrique anti-rotation, type droit standard+0.03/+0.012010 ~ 185 ~ 253 ~ 253 ~ 226 ~ 174 ~ 12
1 10 jours 10StandardNon fourniGoupille cylindrique anti-rotation, type droit standard+0.03/+0.012515 ~ 235 ~ 253 ~ 253 ~ 228 ~ 194 ~ 12
1 10 jours 10Ajustement forcéNon fourniType à ajustement forcé droit rondH784 ~ 65 ~ 253 ~ 253 ~ 223 ~ 53 ~ 4
1 10 jours 10Ajustement forcéNon fourniType à ajustement forcé droit rondH7105 ~ 85 ~ 253 ~ 253 ~ 224 ~ 74 ~ 6
1 10 jours 10Ajustement forcéNon fourniType à ajustement forcé droit rondH7125 ~ 105 ~ 253 ~ 253 ~ 224 ~ 94 ~ 8
1 10 jours 10Ajustement forcéNon fourniType à ajustement forcé droit rondH7168 ~ 145 ~ 253 ~ 253 ~ 224 ~ 134 ~ 12
1 10 jours 10Ajustement forcéNon fourniType à ajustement forcé droit rondH72010 ~ 185 ~ 253 ~ 253 ~ 226 ~ 174 ~ 12
1 10 jours 10Ajustement forcéNon fourniType à ajustement forcé droit rondH72515 ~ 235 ~ 253 ~ 253 ~ 228 ~ 194 ~ 12
1 10 jours 10Ajustement forcéNon fourniType à ajustement forcé droit rond+0.03/+0.0184 ~ 65 ~ 253 ~ 253 ~ 223 ~ 53 ~ 4
1 10 jours 10Ajustement forcéNon fourniType à ajustement forcé droit rond+0.03/+0.01105 ~ 85 ~ 253 ~ 253 ~ 224 ~ 74 ~ 6
1 10 jours 10Ajustement forcéNon fourniType à ajustement forcé droit rond+0.03/+0.01125 ~ 105 ~ 253 ~ 253 ~ 224 ~ 94 ~ 8
1 10 jours 10Ajustement forcéNon fourniType à ajustement forcé droit rond+0.03/+0.01168 ~ 145 ~ 253 ~ 253 ~ 224 ~ 134 ~ 12
1 10 jours 10Ajustement forcéNon fourniType à ajustement forcé droit rond+0.03/+0.012010 ~ 185 ~ 253 ~ 253 ~ 226 ~ 174 ~ 12
1 10 jours 10Ajustement forcéNon fourniType à ajustement forcé droit rond+0.03/+0.012515 ~ 235 ~ 253 ~ 253 ~ 228 ~ 194 ~ 12
1 10 jours 10StandardNon fourniType standard droit rond+0.03/+0.0184 ~ 65 ~ 253 ~ 253 ~ 223 ~ 53 ~ 4
1 10 jours 10StandardNon fourniType standard droit rond+0.03/+0.01105 ~ 85 ~ 253 ~ 253 ~ 224 ~ 74 ~ 6
1 10 jours 10StandardNon fourniType standard droit rond+0.03/+0.01125 ~ 105 ~ 253 ~ 253 ~ 224 ~ 94 ~ 12
1 10 jours 10StandardNon fourniType standard droit rond+0.03/+0.01168 ~ 145 ~ 253 ~ 253 ~ 224 ~ 134 ~ 12
1 10 jours 10StandardNon fourniType standard droit rond+0.03/+0.012010 ~ 185 ~ 253 ~ 253 ~ 226 ~ 174 ~ 12
1 10 jours 10StandardNon fourniType standard droit rond+0.03/+0.012515 ~ 235 ~ 253 ~ 253 ~ 228 ~ 194 ~ 12
1 10 jours 10StandardPlacage autocatalytique au nickelType standard droit rond+0.03/+0.0184 ~ 65 ~ 253 ~ 253 ~ 223 ~ 53 ~ 4
1 10 jours 10StandardPlacage autocatalytique au nickelType standard droit rond+0.03/+0.01105 ~ 85 ~ 253 ~ 253 ~ 224 ~ 74 ~ 6
1 10 jours 10StandardPlacage autocatalytique au nickelType standard droit rond+0.03/+0.01125 ~ 105 ~ 253 ~ 253 ~ 224 ~ 94 ~ 8
1 10 jours 10StandardPlacage autocatalytique au nickelType standard droit rond+0.03/+0.01168 ~ 145 ~ 253 ~ 253 ~ 224 ~ 134 ~ 12
1 10 jours 10StandardPlacage autocatalytique au nickelType standard droit rond+0.03/+0.012010 ~ 185 ~ 253 ~ 253 ~ 226 ~ 174 ~ 12
1 10 jours 10StandardPlacage autocatalytique au nickelType standard droit rond+0.03/+0.012515 ~ 235 ~ 253 ~ 253 ~ 228 ~ 194 ~ 12

Loading...

  1. 1

Informations de base

Basic Shape Droit Hole Selectable 2 épaulements Hole Shape Forme circulaire
With or w/o Tap Taraudée Material Acier Hardness Fourni
Matériau JIS-SKS93 Détails relatifs à la dureté 50 - 60HRC

Produits complémentaires

Assistance technique