Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Matériau | Dureté | Type | |||
Goupille cylindrique | Coupe en D | ||||
P+0.03 +0.01 W+0.03 +0.01 | PH7 WH7 | P+0.03 +0.01 W+0.03 +0.01 | PH7 WH7 | ||
JIS-SKS93 équiv. | 50~60HRC | KJBSC | KJBHSC | KJBSCD | KJBHSCD |
EN 1.4301 équiv. | - | KJBSCS | KJBHSCS | KJBSCDS | KJBHSCDS |
EN 1.4037 équiv. | 45~50HRC | KJBSCC | KJBHSCC | - | - |
Référence pièce | - | P | - | W | - | L | ||||
Type | Code des matériaux | D | ||||||||
KJB | SC | 12 | - | P9.50 | - | W4.50 | - | L15 |
P, W | H7 |
3.00~6.00 | +0.012 0 |
6.01~10.00 | +0.015 0 |
10.01~18.00 | +0.018 0 |
18.01~27.00 | +0.021 0 |
Référence pièce | P Incrément de 0.01mm | W Incrément de 0.01mm | L Incrément de 1mm | R | Conforme à la norme | |||||||||||||
Type | D | Goupille cylindrique | Coupe en D | |||||||||||||||
Droite | P+0.03 +0.01 W+0.03 +0.01 | PH7 WH7 | P+0.03 +0.01 W+0.03 +0.01 | PH7 WH7 | ||||||||||||||
Goupille cylindrique | Coupe en D | KJBSC | KJBSCS | KJBSCC | KJBHSC | KJBHSCS | KJBHSCC | KJBSCD | KJBSCDS | KJBHSCD | KJBHSCDS | |||||||
P+0.03 +0.01 W+0.03 +0.01 | PH7 WH7 | P+0.03 +0.01 W+0.03 +0.01 | PH7 WH7 | |||||||||||||||
KJBSC KJBSCS KJBSCC | KJBHSC KJBHSCS KJBHSCC | KJBSCD KJBSCDS | KJBHSCD KJBHSCDS | 10 | 4.00~ 8.00 | P>W (W≥3.00) | 5~20 | 2.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
12 | 4.00~10.00 | 2.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
16 | 6.00~14.00 | 2.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
20 | 10.00~18.00 | 2.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
25 | 14.00~22.00 | 2.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
303 | 20.00~27.00 | 2.0 | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | ● | - |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Material | Hardness | Matériau | Détails relatifs à la dureté | Type | Tolérance D.I. | Diam. du manchon D (Ø) | L (mm) | P (mm) | W (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 jours | 10 | Acier | Fourni | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Goupille cylindrique anti-rotation droite | H7 | 10 | 5 ~ 20 | 4 ~ 8 | 3 ~ 7.99 | ||
1 | 10 jours | 10 | Acier | Fourni | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Goupille cylindrique anti-rotation droite | H7 | 12 | 5 ~ 20 | 4 ~ 10 | 3 ~ 9.99 | ||
1 | 10 jours | 10 | Acier | Fourni | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Goupille cylindrique anti-rotation droite | H7 | 16 | 5 ~ 20 | 6 ~ 14 | 3 ~ 13.99 | ||
1 | 10 jours | 10 | Acier | Fourni | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Goupille cylindrique anti-rotation droite | H7 | 20 | 5 ~ 20 | 10 ~ 18 | 3 ~ 17.99 | ||
1 | 10 jours | 10 | Acier | Fourni | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Goupille cylindrique anti-rotation droite | H7 | 25 | 5 ~ 20 | 14 ~ 22 | 3 ~ 21.99 | ||
1 | 10 jours | 10 | Acier | Fourni | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Goupille cylindrique anti-rotation droite | H7 | 30 | 5 ~ 20 | 20 ~ 27 | 3 ~ 26.99 | ||
1 | 10 jours | 10 | Acier inoxydable | Fourni | EN 1.4037 Equiv. | 45-50HRC | Goupille cylindrique anti-rotation droite | H7 | 10 | 5 ~ 20 | 4 ~ 8 | 3 ~ 7.99 | ||
1 | 10 jours | 10 | Acier inoxydable | Fourni | EN 1.4037 Equiv. | 45-50HRC | Goupille cylindrique anti-rotation droite | H7 | 12 | 5 ~ 20 | 4 ~ 10 | 3 ~ 9.99 | ||
1 | 10 jours | 10 | Acier inoxydable | Fourni | EN 1.4037 Equiv. | 45-50HRC | Goupille cylindrique anti-rotation droite | H7 | 16 | 5 ~ 20 | 6 ~ 14 | 3 ~ 13.99 | ||
1 | 10 jours | 10 | Acier inoxydable | Fourni | EN 1.4037 Equiv. | 45-50HRC | Goupille cylindrique anti-rotation droite | H7 | 20 | 5 ~ 20 | 10 ~ 18 | 3 ~ 17.99 | ||
1 | 10 jours | 10 | Acier inoxydable | Fourni | EN 1.4037 Equiv. | 45-50HRC | Goupille cylindrique anti-rotation droite | H7 | 25 | 5 ~ 20 | 14 ~ 22 | 3 ~ 21.99 | ||
1 | 10 jours | 10 | Acier | Fourni | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Coupe D droite | H7 | 10 | 5 ~ 20 | 4 ~ 8 | 3 ~ 7.99 | ||
1 | 10 jours | 10 | Acier | Fourni | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Coupe D droite | H7 | 12 | 5 ~ 20 | 4 ~ 10 | 3 ~ 9.99 | ||
1 | 10 jours | 10 | Acier | Fourni | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Coupe D droite | H7 | 16 | 5 ~ 20 | 6 ~ 14 | 3 ~ 13.99 | ||
1 | 10 jours | 10 | Acier | Fourni | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Coupe D droite | H7 | 20 | 5 ~ 20 | 10 ~ 18 | 3 ~ 17.99 | ||
1 | 10 jours | 10 | Acier | Fourni | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Coupe D droite | H7 | 25 | 5 ~ 20 | 14 ~ 22 | 3 ~ 21.99 | ||
1 | 10 jours | 10 | Acier | Fourni | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Coupe D droite | H7 | 30 | 5 ~ 20 | 20 ~ 27 | 3 ~ 26.99 | ||
1 | 10 jours | 10 | Acier inoxydable | Non fourni | EN 1.4301 Equiv. | - | Coupe D droite | H7 | 10 | 5 ~ 20 | 4 ~ 8 | 3 ~ 7.99 | ||
1 | 10 jours | 10 | Acier inoxydable | Non fourni | EN 1.4301 Equiv. | - | Coupe D droite | H7 | 12 | 5 ~ 20 | 4 ~ 10 | 3 ~ 9.99 | ||
1 | 10 jours | 10 | Acier inoxydable | Non fourni | EN 1.4301 Equiv. | - | Coupe D droite | H7 | 16 | 5 ~ 20 | 6 ~ 14 | 3 ~ 13.99 | ||
1 | 10 jours | 10 | Acier inoxydable | Non fourni | EN 1.4301 Equiv. | - | Coupe D droite | H7 | 20 | 5 ~ 20 | 10 ~ 18 | 3 ~ 17.99 | ||
1 | 10 jours | 10 | Acier inoxydable | Non fourni | EN 1.4301 Equiv. | - | Coupe D droite | H7 | 25 | 5 ~ 20 | 14 ~ 22 | 3 ~ 21.99 | ||
1 | 10 jours | 10 | Acier inoxydable | Non fourni | EN 1.4301 Equiv. | - | Goupille cylindrique anti-rotation droite | H7 | 10 | 5 ~ 20 | 4 ~ 8 | 3 ~ 7.99 | ||
1 | 10 jours | 10 | Acier inoxydable | Non fourni | EN 1.4301 Equiv. | - | Goupille cylindrique anti-rotation droite | H7 | 12 | 5 ~ 20 | 4 ~ 10 | 3 ~ 9.99 | ||
1 | 10 jours | 10 | Acier inoxydable | Non fourni | EN 1.4301 Equiv. | - | Goupille cylindrique anti-rotation droite | H7 | 16 | 5 ~ 20 | 6 ~ 14 | 3 ~ 13.99 | ||
1 | 10 jours | 10 | Acier inoxydable | Non fourni | EN 1.4301 Equiv. | - | Goupille cylindrique anti-rotation droite | H7 | 20 | 5 ~ 20 | 10 ~ 18 | 3 ~ 17.99 | ||
1 | 10 jours | 10 | Acier inoxydable | Non fourni | EN 1.4301 Equiv. | - | Goupille cylindrique anti-rotation droite | H7 | 25 | 5 ~ 20 | 14 ~ 22 | 3 ~ 21.99 | ||
1 | 10 jours | 10 | Acier | Fourni | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Goupille cylindrique anti-rotation droite | +0.03/+0.01 | 10 | 5 ~ 20 | 4 ~ 8 | 3 ~ 8 | ||
1 | 10 jours | 10 | Acier | Fourni | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Goupille cylindrique anti-rotation droite | +0.03/+0.01 | 12 | 5 ~ 20 | 4 ~ 10 | 3 ~ 10 | ||
1 | 10 jours | 10 | Acier | Fourni | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Goupille cylindrique anti-rotation droite | +0.03/+0.01 | 16 | 5 ~ 20 | 6 ~ 14 | 3 ~ 14 | ||
1 | 10 jours | 10 | Acier | Fourni | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Goupille cylindrique anti-rotation droite | +0.03/+0.01 | 20 | 5 ~ 20 | 10 ~ 18 | 3 ~ 18 | ||
1 | 10 jours | 10 | Acier | Fourni | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Goupille cylindrique anti-rotation droite | +0.03/+0.01 | 25 | 5 ~ 20 | 14 ~ 22 | 3 ~ 22 | ||
1 | 10 jours | 10 | Acier | Fourni | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Goupille cylindrique anti-rotation droite | +0.03/+0.01 | 30 | 5 ~ 20 | 20 ~ 27 | 3 ~ 26.99 | ||
1 | 10 jours | 10 | Acier inoxydable | Fourni | EN 1.4037 Equiv. | 45-50HRC | Goupille cylindrique anti-rotation droite | +0.03/+0.01 | 10 | 5 ~ 20 | 4 ~ 8 | 3 ~ 7.99 | ||
1 | 10 jours | 10 | Acier inoxydable | Fourni | EN 1.4037 Equiv. | 45-50HRC | Goupille cylindrique anti-rotation droite | +0.03/+0.01 | 12 | 5 ~ 20 | 4 ~ 10 | 3 ~ 9.99 | ||
1 | 10 jours | 10 | Acier inoxydable | Fourni | EN 1.4037 Equiv. | 45-50HRC | Goupille cylindrique anti-rotation droite | +0.03/+0.01 | 16 | 5 ~ 20 | 6 ~ 14 | 3 ~ 13.99 | ||
1 | 10 jours | 10 | Acier inoxydable | Fourni | EN 1.4037 Equiv. | 45-50HRC | Goupille cylindrique anti-rotation droite | +0.03/+0.01 | 20 | 5 ~ 20 | 10 ~ 18 | 3 ~ 17.99 | ||
1 | 10 jours | 10 | Acier inoxydable | Fourni | EN 1.4037 Equiv. | 45-50HRC | Goupille cylindrique anti-rotation droite | +0.03/+0.01 | 25 | 5 ~ 20 | 14 ~ 22 | 3 ~ 21.99 | ||
1 | 10 jours | 10 | Acier | Fourni | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Coupe D droite | +0.03/+0.01 | 10 | 5 ~ 20 | 4 ~ 8 | 3 ~ 7.99 | ||
1 | 10 jours | 10 | Acier | Fourni | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Coupe D droite | +0.03/+0.01 | 12 | 5 ~ 20 | 4 ~ 10 | 3 ~ 9.99 | ||
1 | 10 jours | 10 | Acier | Fourni | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Coupe D droite | +0.03/+0.01 | 16 | 5 ~ 20 | 6 ~ 14 | 3 ~ 13.99 | ||
1 | 10 jours | 10 | Acier | Fourni | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Coupe D droite | +0.03/+0.01 | 20 | 5 ~ 20 | 10 ~ 18 | 3 ~ 17.99 | ||
1 | 10 jours | 10 | Acier | Fourni | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Coupe D droite | +0.03/+0.01 | 25 | 5 ~ 20 | 14 ~ 22 | 3 ~ 21.99 | ||
1 | 10 jours | 10 | Acier | Fourni | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Coupe D droite | +0.03/+0.01 | 30 | 5 ~ 20 | 20 ~ 27 | 3 ~ 26.99 | ||
1 | 10 jours | 10 | Acier inoxydable | Non fourni | EN 1.4301 Equiv. | - | Coupe D droite | +0.03/+0.01 | 10 | 5 ~ 20 | 4 ~ 8 | 3 ~ 7.99 | ||
1 | 10 jours | 10 | Acier inoxydable | Non fourni | EN 1.4301 Equiv. | - | Coupe D droite | +0.03/+0.01 | 12 | 5 ~ 20 | 4 ~ 10 | 3 ~ 9.99 | ||
1 | 10 jours | 10 | Acier inoxydable | Non fourni | EN 1.4301 Equiv. | - | Coupe D droite | +0.03/+0.01 | 16 | 5 ~ 20 | 6 ~ 14 | 3 ~ 13.99 | ||
1 | 10 jours | 10 | Acier inoxydable | Non fourni | EN 1.4301 Equiv. | - | Coupe D droite | +0.03/+0.01 | 20 | 5 ~ 20 | 10 ~ 18 | 3 ~ 17.99 | ||
1 | 10 jours | 10 | Acier inoxydable | Non fourni | EN 1.4301 Equiv. | - | Coupe D droite | +0.03/+0.01 | 25 | 5 ~ 20 | 14 ~ 22 | 3 ~ 21.99 | ||
1 | 10 jours | 10 | Acier inoxydable | Non fourni | EN 1.4301 Equiv. | - | Goupille cylindrique anti-rotation droite | +0.03/+0.01 | 10 | 5 ~ 20 | 4 ~ 8 | 3 ~ 7.99 | ||
1 | 10 jours | 10 | Acier inoxydable | Non fourni | EN 1.4301 Equiv. | - | Goupille cylindrique anti-rotation droite | +0.03/+0.01 | 12 | 5 ~ 20 | 4 ~ 10 | 3 ~ 9.99 | ||
1 | 10 jours | 10 | Acier inoxydable | Non fourni | EN 1.4301 Equiv. | - | Goupille cylindrique anti-rotation droite | +0.03/+0.01 | 16 | 5 ~ 20 | 6 ~ 14 | 3 ~ 13.99 | ||
1 | 10 jours | 10 | Acier inoxydable | Non fourni | EN 1.4301 Equiv. | - | Goupille cylindrique anti-rotation droite | +0.03/+0.01 | 20 | 5 ~ 20 | 10 ~ 18 | 3 ~ 17.99 | ||
1 | 10 jours | 10 | Acier inoxydable | Non fourni | EN 1.4301 Equiv. | - | Goupille cylindrique anti-rotation droite | +0.03/+0.01 | 25 | 5 ~ 20 | 14 ~ 22 | 3 ~ 21.99 |
Loading...
Basic Shape | Droit | Hole Selectable | Droit | Hole Shape | Ovale |
---|---|---|---|---|---|
With or w/o Tap | Non taraudé | Outer Diameter Tolerance | Standard | Surface Treatment | Non fourni |
Configurer
Propriétés de base
Material
Hardness
Matériau
Détails relatifs à la dureté
Type
Tolérance D.I.
Diam. du manchon D(Ø)
L(mm)
P(mm)
W(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles