• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 0:00 à 16:00 (CET) 25/2/2018. Nous nous excusons pour le désagrément.

Série 5 - 20x60mm, fente largeur 6mm

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Série 5 - 20x60mm, fente largeur 6mm:Affichage d'image associés

Spécifications

Référence pièce - L
HFS5-2060 - 800
KHFS5-2080 - 4000
■Profilés extrudés à longueur configurable
Type Matériau Traitement de surface Référence pièce L
Incrément de 0.5mm
Masse
kg/m
Section mm2 Moment d'inertie de section transversale mm4
ℓx ℓy
HFS EN AC-51400-T5 équiv. Anodisé clair HFS5-2060 50~4000 1.26 464 1.97x104 15.98x104
HFS EN AC-51400-T5 équiv. Anodisé clair HFS5-2080 50~4000 1.64 605 2.56x104 36x104
NFS EN AW-6063-T5 équiv. Anodisé clair NFS5-2060 50~4000 1.26 464 1.97x104 15.98x104
NFS EN AW-6063-T5 équiv. Anodisé clair NFS5-2080 50~4000 1.64 605 2.56x104 36x104
S'applique à 6000mm, selon les produits.
Pour certaines extrusions, MISUMI peut ne pas être en mesure d'accepter la commande.
Consulter les informations concernant les commandes spéciales (P.103) et contacter la personne en charge de ces commandes auprès du service MISUMI QCT.

■Profilés extrudés à longueur fixe (Longueur effective de 4000 mm)
Les références de pièces commençant par la lettre « K » indiquent qu'il s'agit d'un profilé extrudé à longueur fixe.
Type Matériau Traitement de surface Référence pièce L
mm
Section mm2 Moment d'inertie de section transversale mm4
ℓx ℓy
HFS EN AC-51400-T5 équiv. Anodisé clair KHFS5-2060 4000 464 1.97x104 15.98x104
HFS EN AC-51400-T5 équiv. Anodisé clair KHFS5-2080 4000 605 2.56x104 36x104
NFS EN AW-6063-T5 équiv. Anodisé clair KNFS5-2060 4000 464 1.97x104 15.98x104
NFS EN AW-6063-T5 équiv. Anodisé clair KNFS5-2080 4000 605 2.56x104 36x104
"Longueur effective 4000mm" indique une extrusion avec une longueur effective de 4000mm minimum.
La longueur réelle avec des longueurs supplémentaires sur les extrémités est de plus de 4000mm (plusieurs dizaines de mm).
Les extrusions à longueur fixe doivent être coupées par l'utilisateur ; la longueur exacte ne peut donc pas être spécifiée.

Modifications

Série 5 - 20x60mm, fente largeur 6mm:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

  • Numéro de référence incomplet.
    Veuillez utiliser les sélections sur votre gauche pour compléter un numéro de pièce.
Loading...
Référence pièce
HFS5-2060-[50-4000/0.5]
HFS5-2080-[50-4000/0.5]
KHFS5-2060-4000
KHFS5-2080-4000
KNFS5-2060-4000
KNFS5-2080-4000
NFS5-2060-[50-4000/0.5]
NFS5-2080-[50-4000/0.5]
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSTaille du profilé extrudé Nombre de fentes de profilé extrudé Type de profilé extrudé Matériau Taille du profilé extrudé : épaisseur (T)
(mm)
Dimension L fixe, spécifiée Longueur totale L (longueur effective)
(mm)
Longueur totale L
(mm)

-

3 jours Entièrement compatible20x601 fente x 3 fentesHFS (Standard)EN AC-51400-T5 Equiv.60configurable-50 ~ 4000

-

3 jours Entièrement compatible20x801 fente x 4 fentesHFS (Standard)EN AC-51400-T5 Equiv.80configurable-50 ~ 4000

42.20 €

Disponible 3 jours Entièrement compatible20x601 fente x 3 fentesHFS (Standard)EN AC-51400-T5 Equiv.60Fixe4000-

62.30 €

Disponible 3 jours Entièrement compatible20x801 fente x 4 fentesHFS (Standard)EN AC-51400-T5 Equiv.80Fixe4000-

37.90 €

Disponible 3 jours Entièrement compatible20x601 fente x 3 fentesNFS (type économique)EN AW-6063-T5 Equiv.60Fixe4000-

56.00 €

Disponible 3 jours Entièrement compatible20x801 fente x 4 fentesNFS (type économique)EN AW-6063-T5 Equiv.80Fixe4000-

-

3 jours Entièrement compatible20x601 fente x 3 fentesNFS (type économique)EN AW-6063-T5 Equiv.60configurable-50 ~ 4000

-

3 jours Entièrement compatible20x801 fente x 4 fentesNFS (type économique)EN AW-6063-T5 Equiv.80configurable-50 ~ 4000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Taille de profilé extrudé standard(mm) 20 Série d'extrusions Série 5 Type de profilé extrudé Rectangulaire
Traitement de surface Anodisé clair Nombre de surfaces rainurées Fente à 4 côtés Fraisage de la surface Non fourni
Taille du profilé extrudé : largeur (A)(mm) 20

Autres produits de cette catégorie

Produits complémentaires

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique