Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | - | L |
HFS30A5-20 | - | 800 |
KHFS30A5-20 | - | 4000 |
Type | Matériau | Traitement de surface | Référence pièce | L Incrément de 0.5mm | Masse kg/m |
Section mm2 | Moment d'inertie de section transversale mm4 | |
ℓx | ℓy | |||||||
HFS | EN AC-51400-T5 équiv. | Anodisé clair | HFS30A5-20 | 50~4000 | 0.61 | 228 | 0.8x104 | 0.98x104 |
HFS | EN AC-51400-T5 équiv. | Anodisé clair | HFS45A5-20 | 50~4000 | 0.59 | 221 | 0.82x104 | 0.92x104 |
HFS | EN AC-51400-T5 équiv. | Anodisé clair | HFS60A5-20 | 50~4000 | 0.61 | 227 | 0.86x104 | 0.92x104 |
Type | Matériau | Traitement de surface | Référence pièce | L mm |
Section mm2 | Moment d'inertie de section transversale mm4 | |
ℓx | ℓy | ||||||
HFS | EN AC-51400-T5 équiv. | Anodisé clair | KHFS30A5-20 | 4000 | 228 | 0.8x104 | 0.98x104 |
HFS | EN AC-51400-T5 équiv. | Anodisé clair | KHFS45A5-20 | 4000 | 221 | 0.82x104 | 0.92x104 |
HFS | EN AC-51400-T5 équiv. | Anodisé clair | KHFS60A5-20 | 4000 | 227 | 0.86x104 | 0.92x104 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
HFS30A5-20-[50-4000/0.5] |
HFS45A5-20-[50-4000/0.5] |
HFS60A5-20-[50-4000/0.5] |
KHFS30A5-20-4000 |
KHFS45A5-20-4000 |
KHFS60A5-20-4000 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Dimension L fixe, spécifiée | Longueur totale L (longueur effective) (mm) | Longueur totale L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 jours | 10 | configurable | - | 50 ~ 4000 | ||
- | 1 | 5 jours | 10 | configurable | - | 50 ~ 4000 | ||
- | 1 | 5 jours | 10 | configurable | - | 50 ~ 4000 | ||
56.26 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Fixe | 4000 | - | |
58.78 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Fixe | 4000 | - | |
61.67 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Fixe | 4000 | - |
Loading...
Taille de profilé extrudé standard(mm) | 20 | Série d'extrusions | Série 5 | Type de profilé extrudé | En angle |
---|---|---|---|---|---|
Type de profilé extrudé | HFS (Standard) | Traitement de surface | Anodisé clair | Fraisage de la surface | Non fourni |
Matériau | EN AC-51400-T5 Equiv. | Taille du profilé extrudé : largeur (A)(mm) | 20 | Taille du profilé extrudé : épaisseur (T)(mm) | 20 |
Configurer
Propriétés de base
Dimension L fixe, spécifiée
Longueur totale L (longueur effective)(mm)
Longueur totale L(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles