• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Série 5 - En R, 40x40x20mm, fente largeur 6mm

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

HFSR5-404020-[50-4000/0.5]

Série 5 - En R, 40x40x20mm, fente largeur 6mm:Affichage d'image associés

Spécifications

Référence pièce - L
HFSR5-404020 - 800
■Profilés extrudés à longueur configurable
Type Matériau Traitement de surface Référence pièce L Incrément de 0.5mm Masse
kg/m
Section mm2 Moment d'inertie de section transversale mm4
ℓx ℓy
HFS EN AC-51400-T5 équiv. Anodisé clair HFSR5-404020 50~4000 1.13 419 5.95x104 5.95x104
S'applique à 6000mm, selon les produits.
Pour certaines extrusions, MISUMI peut ne pas être en mesure d'accepter la commande.
Consulter les informations concernant les commandes spéciales (P.103) et contacter la personne en charge de ces commandes auprès du service MISUMI QCT.

Modifications

Série 5 - En R, 40x40x20mm, fente largeur 6mm:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

  • Numéro de référence incomplet.
    Veuillez utiliser les sélections sur votre gauche pour compléter un numéro de pièce.
Loading...
Référence pièce
HFSR5-404020-[50-4000/0.5]
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSLongueur totale L
(mm)

-

3 jours 1050 ~ 4000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Taille de profilé extrudé standard(mm) 20 Série d'extrusions Série 5 Type de profilé extrudé En L/R
Type de profilé extrudé HFS (Standard) Traitement de surface Anodisé clair Fraisage de la surface Non fourni
Matériau EN AC-51400-T5 Equiv. Taille du profilé extrudé : largeur (A)(mm) 40 Taille du profilé extrudé : épaisseur (T)(mm) 40
Dimension L fixe, spécifiée configurable Taille du profilé extrudé - Largeur en L(mm) 20 Modifications 20

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique