Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | - | L |
HFSP5-4020 | - | 300 |
Type | Matériau | Traitement de surface | Référence pièce | L Incrément de 0.5mm | T | A |
HFS | EN AC-51400-T5 équiv. | Anodisé clair | HFSP5-2040 | 50~4000 | 39.2 | 20 |
HFS | EN AC-51400-T5 équiv. | Anodisé clair | HFSP5-4020 | 50~4000 | 19.2 | 40 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
HFSP5-2040-[100-3000/0.5] |
HFSP5-4020-[100-3000/0.5] |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Taille de profilé extrudé | Nombre de fentes de profilé extrudé | Taille du profilé extrudé : largeur (A) (mm) | Taille du profilé extrudé : épaisseur (T) (mm) | Longueur totale L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 jours | 10 | 20x40 | 1 fente x 2 fentes | 20 | 39.2 | 100 ~ 3000 | ||
1 | 7 jours | 10 | 40x20 | 2 fentes x 1 fente | 40 | 19.2 | 100 ~ 3000 |
Loading...
Taille de profilé extrudé standard(mm) | 20 | Série d'extrusions | Série 5 | Type de profilé extrudé | Rectangulaire |
---|---|---|---|---|---|
Type de profilé extrudé | HFS (Standard) | Traitement de surface | Anodisé clair | Nombre de surfaces rainurées | Fente à 4 côtés |
Fraisage de la surface | Fourni | Matériau | EN AC-51400-T5 Equiv. | Dimension L fixe, spécifiée | configurable |
Configurer
Propriétés de base
Taille de profilé extrudé
Nombre de fentes de profilé extrudé
Taille du profilé extrudé : largeur (A)(mm)
Taille du profilé extrudé : épaisseur (T)(mm)
Longueur totale L(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles