En raison des contraintes liées aux itinéraires de livraison, nous facturerons des frais supplémentaires pour certains articles > 2801 mm. Veuillez trouver ci-dessous une liste d'articles que nous pouvons livrer sans supplément.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | - | L |
HFSP5-5025 | - | 300 |
Type | Matériau | Traitement de surface | Référence pièce | L Incrément de 0.5mm | T | A |
HFS | EN AC-51400-T5 équiv. | Anodisé clair | HFSP5-2550 | 50~4000 | 49.2 | 25 |
HFS | EN AC-51400-T5 équiv. | Anodisé clair | HFSP5-5025 | 50~4000 | 24.2 | 50 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
HFSP5-2550-[100-3000/0.5] |
HFSP5-5025-[100-3000/0.5] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Taille de profilé extrudé | Nombre de fentes de profilé extrudé | Taille du profilé extrudé : largeur (A) (mm) | Taille du profilé extrudé : épaisseur (T) (mm) | Longueur totale L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 jours | 10 | 25x50 | 1 fente x 2 fentes | 25 | 49.2 | 100 ~ 3000 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 50x25 | 2 fentes x 1 fente | 50 | 24.2 | 100 ~ 3000 |
Loading...
Taille de profilé extrudé standard(mm) | 25 | Série d'extrusions | Série 5 | Type de profilé extrudé | Rectangulaire |
---|---|---|---|---|---|
Type de profilé extrudé | HFS (Standard) | Traitement de surface | Anodisé clair | Nombre de surfaces rainurées | Fente à 4 côtés |
Fraisage de la surface | Fourni | Matériau | EN AC-51400-T5 Equiv. | Dimension L fixe, spécifiée | configurable |
Configurer
Propriétés de base
Taille de profilé extrudé
Nombre de fentes de profilé extrudé
Taille du profilé extrudé : largeur (A)(mm)
Taille du profilé extrudé : épaisseur (T)(mm)
Longueur totale L(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles