• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Série 5 - Rectangle, surfaçage parallèle, 20x80mm, 80x20mm, fente largeur 6mm

Série 5 - Rectangle, surfaçage parallèle, 20x80mm, 80x20mm, fente largeur 6mm:Affichage d'image associés
Série 5 - Rectangle, surfaçage parallèle, 20x80mm, 80x20mm, fente largeur 6mm:Affichage d'image associés
■Qu'est-ce que la série 5 ?
Extrusions en aluminium à largeur de fente de 6mm. Applicable aux boulons M5.
Pour le détail des dimensions et des formes, À L'EXCEPTION des fentes sur la surface meulée, les dimensions A et T, se reporter au schéma du produit portant la référence ci-dessous sans "P".
((Ex.) HFSP5-2020>Voir fig. HFS5-2020 (P.529))

Spécifications

Référence pièce-L
HFSP5-8020-300
■Profilés extrudés à longueur configurable
TypeMatériauTraitement de surfaceRéférence pièceL
Incrément de 0.5mm
TA
HFSEN AC-51400-T5 équiv.Anodisé clairHFSP5-208050~400079.220
HFSEN AC-51400-T5 équiv.Anodisé clairHFSP5-802050~400019.280

Modifications

Série 5 - Rectangle, surfaçage parallèle, 20x80mm, 80x20mm, fente largeur 6mm:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

  • Numéro de référence incomplet.
    Veuillez utiliser les sélections sur votre gauche pour compléter un numéro de pièce.
Loading...
Référence pièce
HFSP5-2080-[100-3000/0.5]
HFSP5-8020-[100-3000/0.5]
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSTaille de profilé extrudé Nombre de fentes de profilé extrudé Taille du profilé extrudé : largeur (A)
(mm)
Taille du profilé extrudé : épaisseur (T)
(mm)
Longueur totale L
(mm)

-

5 jours 1020x801 fente x 4 fentes2079.2100 ~ 3000

-

5 jours 1080x204 fentes x 1 fente8019.2100 ~ 3000

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Série 5 - Rectangle, surfaçage parallèle, 20x80mm, 80x20mm, fente largeur 6mm:Affichage d'image associés

Informations de base

Taille de profilé extrudé standard(mm) 20 Série d'extrusions Série 5 Type de profilé extrudé Rectangulaire
Type de profilé extrudé HFS (Standard) Traitement de surface Anodisé clair Nombre de surfaces rainurées Fente à 4 côtés
Fraisage de la surface Fourni Matériau EN AC-51400-T5 Equiv. Dimension L fixe, spécifiée configurable

Autres produits de cette catégorie

Produits complémentaires

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique