Série 6 - Carré, 30x30mm, fente largeur 8mm

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Série 6 - Carré, 30x30mm, fente largeur 8mm:Affichage d'image associés

Spécifications

Référence pièce - L
EFST6-3030
KHFST6-3030
-
-
800
4000
■Profilés extrudés à longueur configurable
Type Matériau Traitement de surface Référence pièce L Incrément de 0.5mm Masse kg/m Section mm2 Moment d'inertie de section transversale mm4
ℓx ℓy
HFS EN AC-51400-T5 équiv. Anodisé clair HFST6-3030 50~4000 0.95 351 3.03x104 3.03x104
HFS EN AC-51400-T5 équiv. Anodisé noir HFSTB6-3030 50~4000 0.95 351 3.03x104 3.03x104
EFS EN AC-51400-T5 équiv. Anodisé clair EFST6-3030 50~4000 0.91 337 3.08x104 3.08x104
EFS EN AC-51400-T5 équiv. Anodisé noir EFSTB6-3030 50~4000 0.91 337 3.08x104 3.08x104
NEFS EN AW-6063-T5 équiv. Anodisé clair NEFST6-3030 50~4000 0.91 337 3.08x104 3.08x104
S'applique à 6000mm, selon les produits.
Pour certaines extrusions, MISUMI peut ne pas être en mesure d'accepter la commande.
Consulter les informations concernant les commandes spéciales (P.103) et contacter la personne en charge de ces commandes auprès du service MISUMI QCT.

■Profilés extrudés à longueur fixe (Longueur effective de 4000 mm)
Les références de pièces commençant par la lettre « K » indiquent qu'il s'agit d'un profilé extrudé à longueur fixe.
Type Matériau Traitement de surface Référence pièce L
mm
Section mm2 Moment d'inertie de section transversale mm4
ℓx ℓy
HFS EN AC-51400-T5 équiv. Anodisé clair KHFST6-3030 4000 351 3.03x104 3.03x104
HFS EN AC-51400-T5 équiv. Anodisé noir KHFSTB6-3030 4000 351 3.03x104 3.03x104
EFS EN AC-51400-T5 équiv. Anodisé clair KEFST6-3030 4000 337 3.08x104 3.08x104
EFS EN AC-51400-T5 équiv. Anodisé noir KEFSTB6-3030 4000 337 3.08x104 3.08x104
NEFS EN AW-6063-T5 équiv. Anodisé clair KNEFST6-3030 4000 337 3.08x104 3.08x104
"Longueur effective 4000mm" indique une extrusion avec une longueur effective de 4000mm minimum.
La longueur réelle avec des longueurs supplémentaires sur les extrémités est de plus de 4000mm (plusieurs dizaines de mm).
Les extrusions à longueur fixe doivent être coupées par l'utilisateur ; la longueur exacte ne peut donc pas être spécifiée.

Modifications

Série 6 - Carré, 30x30mm, fente largeur 8mm:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

  • Numéro de référence incomplet.
    Veuillez utiliser les sélections sur votre gauche pour compléter un numéro de pièce.
Loading...
Référence pièce
EFST6-3030-[50-4000/0.5]
EFSTB6-3030-[50-4000/0.5]
HFST6-3030-[50-4000/0.5]
HFSTB6-3030-[50-4000/0.5]
KEFST6-3030-4000
KEFSTB6-3030-4000
KHFST6-3030-4000
KHFSTB6-3030-4000
KNEFST6-3030-4000
NEFST6-3030-[50-4000/0.5]
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSType de profilé extrudé Traitement de surface Matériau Dimension L fixe, spécifiée Longueur totale L (longueur effective)
(mm)
Longueur totale L
(mm)

-

3 jours 10EFS (léger)Anodisé clairEN AC-51400-T5 Equiv.configurable-50 ~ 4000

-

3 jours 10EFS (léger)Anodisé noirEN AC-51400-T5 Equiv.configurable-50 ~ 4000

-

3 jours 10HFS (Standard)Anodisé clairEN AC-51400-T5 Equiv.configurable-50 ~ 4000

-

3 jours 10HFS (Standard)Anodisé noirEN AC-51400-T5 Equiv.configurable-50 ~ 4000

28.90 €

Disponible 3 jours 10EFS (léger)Anodisé clairEN AC-51400-T5 Equiv.Fixe4000-

43.20 €

Disponible 3 jours 10EFS (léger)Anodisé noirEN AC-51400-T5 Equiv.Fixe4000-

29.60 €

Disponible 3 jours 10HFS (Standard)Anodisé clairEN AC-51400-T5 Equiv.Fixe4000-

44.30 €

Disponible 3 jours 10HFS (Standard)Anodisé noirEN AC-51400-T5 Equiv.Fixe4000-

26.00 €

Disponible 3 jours 10NEFS (type économique)Anodisé clairEN AW-6063-T5 Equiv.Fixe4000-

-

3 jours 10NEFS (type économique)Anodisé clairEN AW-6063-T5 Equiv.configurable-50 ~ 4000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Taille de profilé extrudé standard(mm) 30 Taille de profilé extrudé 30x30 Série d'extrusions Série 6
Type de profilé extrudé Carrée Nombre de fentes de profilé extrudé 1 fente x 1 fente Nombre de surfaces rainurées Fentes sur deux côtés
Fraisage de la surface Non fourni Taille du profilé extrudé : largeur (A)(mm) 30 Taille du profilé extrudé : épaisseur (T)(mm) 30

Autres produits de cette catégorie

Produits complémentaires

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique