Série 6 - 30x90mm, fente largeur 8mm

Série 6 - 30x90mm, fente largeur 8mm
  • Remise sur volume

(i)Remarque

  • Certains des produits NFSL, HFSL, NFS, NEFS, EFS et CAF seront abandonnés (vous pouvez trouver un aperçu des types concernés ici ).
    Supprimé à partir du: 1er mars 2021
    Produit de remplacement recommandé: tous les articles sont remplaçables par la gamme HFS.
    Merci de votre compréhension.
  • En raison des contraintes liées aux itinéraires de livraison, nous facturerons des frais supplémentaires pour certains articles > 2801 mm. Veuillez trouver ci-dessous une liste d'articles que nous pouvons livrer sans supplément.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Série 6 - 30x90mm, fente largeur 8mm:Affichage d'image associés

Spécifications

Référence pièce - L
HFS6-3090 - 800
KEFS6-3090 - 4000
■Profilés extrudés à longueur configurable
Type Matériau Traitement de surface Référence pièce L Incrément de 0.5mm Masse
kg/m
Section mm2 Moment d'inertie de section transversale mm4
ℓx ℓy
HFS EN AC-51400-T5 équiv. Anodisé clair HFS6-3090 50~4000 2.44 902 8.44x104 66.28x104
EFS EN AC-51400-T5 équiv. Anodisé clair EFS6-3090 50~4000 2.24 831 8.80x104 69.05x104
EFS EN AC-51400-T5 équiv. Anodisé noir EFSB6-3090 50~4000 2.24 831 8.80x104 69.05x104
NEFS EN AW-6063-T5 équiv. Anodisé clair NEFS6-3090 50~4000 2.24 831 8.80x104 69.05x104
S'applique à 6000mm, selon les produits.
Pour certaines extrusions, MISUMI peut ne pas être en mesure d'accepter la commande.
Consulter les informations concernant les commandes spéciales (P.103) et contacter la personne en charge de ces commandes auprès du service MISUMI QCT.

■Profilés extrudés à longueur fixe (Longueur effective de 4000 mm)
Les références de pièces commençant par la lettre « K » indiquent qu'il s'agit d'un profilé extrudé à longueur fixe.
Type Matériau Traitement de surface Référence pièce L
mm
Section mm2 Moment d'inertie de section transversale mm4
ℓx ℓy
HFS EN AC-51400-T5 équiv. Anodisé clair KHFS6-3090 4000 902 8.44x104 66.28x104
EFS EN AC-51400-T5 équiv. Anodisé clair KEFS6-3090 4000 831 8.80x104 69.05x104
EFS EN AC-51400-T5 équiv. Anodisé noir KEFSB6-3090 4000 831 8.80x104 69.05x104
NEFS EN AW-6063-T5 équiv. Anodisé clair KNEFS6-3090 4000 831 8.80x104 69.05x104
"Longueur effective 4000mm" indique une extrusion avec une longueur effective de 4000mm minimum.
La longueur réelle avec des longueurs supplémentaires sur les extrémités est de plus de 4000mm (plusieurs dizaines de mm).
Les extrusions à longueur fixe doivent être coupées par l'utilisateur ; la longueur exacte ne peut donc pas être spécifiée.

Modifications

Série 6 - 30x90mm, fente largeur 8mm:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
EFSB6-3090-[50-4000/0.5]
HFS6-3090-[50-4000/0.5]
KEFSB6-3090-4000
KHFS6-3090-4000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSType de profilé extrudé Traitement de surface Dimension L fixe, spécifiée Longueur totale L (longueur effective)
(mm)
Longueur totale L
(mm)

-

1 5 jours 10EFS (léger)Anodisé noirconfigurable-50 ~ 4000

-

1 3 jours 10HFS (Standard)Anodisé clairconfigurable-50 ~ 4000

244.24 €

1 Disponible 5 jours 10EFS (léger)Anodisé noirFixe4000-

126.98 €

1 Disponible 3 jours 10HFS (Standard)Anodisé clairFixe4000-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Taille de profilé extrudé standard(mm) 30 Taille de profilé extrudé 30x90 Série d'extrusions Série 6
Type de profilé extrudé Rectangulaire Nombre de fentes de profilé extrudé 1 fente x 3 fentes Nombre de surfaces rainurées Fente à 4 côtés
Fraisage de la surface Non fourni Matériau EN AC-51400-T5 Equiv. Taille du profilé extrudé : largeur (A)(mm) 30
Taille du profilé extrudé : épaisseur (T)(mm) 90

Produits complémentaires

Assistance technique