Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | - | L |
HFS6-60120 | - | 800 |
KNEFS6-60120 | - | 4000 |
Type | Matériau | Traitement de surface | Référence pièce | L Incrément de 0.5mm | Masse kg/m |
Section mm2 | Moment d'inertie de section transversale mm4 | |
ℓx | ℓy | |||||||
HFS | EN AC-51400-T5 équiv. | Anodisé clair | HFS6-60120 | 50~4000 | 4.53 | 1677 | 69.0x104 | 246.7x104 |
NEFS | EN AW-6063-T5 équiv. | Anodisé clair | NEFS6-60120 | 50~4000 | 4.53 | 1677 | 69.0x104 | 246.7x104 |
Type | Matériau | Traitement de surface | Référence pièce | L mm |
Section mm2 | Moment d'inertie de section transversale mm4 | |
ℓx | ℓy | ||||||
HFS | EN AC-51400-T5 équiv. | Anodisé clair | KHFS6-60120 | 4000 | 1677 | 69.0x104 | 246.7x104 |
NEFS | EN AW-6063-T5 équiv. | Anodisé clair | KNEFS6-60120 | 4000 | 1677 | 69.0x104 | 246.7x104 |
Référence pièce |
---|
HFS6-60120-[50-4000/0.5] |
KHFS6-60120-4000 |
KNEFS6-60120-4000 |
NEFS6-60120-[50-4000/0.5] |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? | RoHS | Type de profilé extrudé | Matériau | Dimension L fixe, spécifiée | Longueur totale L (longueur effective) (mm) | Longueur totale L (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 3 jours | 10 | HFS (Standard) | EN AC-51400-T5 Equiv. | configurable | - | 50 ~ 4000 | ||
196.05 € | Disponible | 3 jours | 10 | HFS (Standard) | EN AC-51400-T5 Equiv. | Fixe | 4000 | - | |
176.36 € | Disponible | 3 jours | 10 | NEFS (type économique) | EN AW-6063-T5 Equiv. | Fixe | 4000 | - | |
- | 3 jours | 10 | NEFS (type économique) | EN AW-6063-T5 Equiv. | configurable | - | 50 ~ 4000 |
Loading...
Taille de profilé extrudé standard(mm) | 60 | Taille de profilé extrudé | 60x120 | Série d'extrusions | Série 6 |
---|---|---|---|---|---|
Type de profilé extrudé | Rectangulaire | Nombre de fentes de profilé extrudé | 2 fentes x 4 fentes | Traitement de surface | Anodisé clair |
Nombre de surfaces rainurées | Fente à 4 côtés | Fraisage de la surface | Non fourni | Taille du profilé extrudé : largeur (A)(mm) | 60 |
Taille du profilé extrudé : épaisseur (T)(mm) | 120 |
MISUMI
Nombre de jours d'expédition: Jour même
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.