Série 6 - Autres formes, 30, 45, 60 degrés, fente largeur 8mm

Série 6 - Autres formes, 30, 45, 60 degrés, fente largeur 8mm
  • Remise sur volume

(i)Remarque

  • La coupe est gratuite pour ce produit. Veuillez spécifier la longueur que vous préférez.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Série 6 - Autres formes, 30, 45, 60 degrés, fente largeur 8mm:Affichage d'image associés
 
 

Spécifications

Référence pièce - L
HFS45TR6-30 - 800
KHFS45TR6-30 - 4000
■Profilés extrudés à longueur configurable
Type Matériau Traitement de surface Référence pièce L Incrément de 0.5mm Masse kg/m Section mm2 Moment d'inertie de section transversale mm4
ℓx ℓy
HFS EN AC-51400-T5 équiv. Anodisé clair HFS45TR6-30 50~4000 1.33 492 3.42x104 9.47x104
S'applique à 6000mm, selon les produits.
Pour certaines extrusions, MISUMI peut ne pas être en mesure d'accepter la commande. Consulter les informations concernant les commandes spéciales (P.103) et contacter la personne en charge de ces commandes auprès du service MISUMI QCT.

■Profilés extrudés à longueur fixe (Longueur effective de 4000 mm)
Les références de pièces commençant par la lettre « K » indiquent qu'il s'agit d'un profilé extrudé à longueur fixe.
Type Matériau Traitement de surface Référence pièce L
mm
Section mm2 Moment d'inertie de section transversale mm4
ℓx ℓy
HFS EN AC-51400-T5 équiv. Anodisé clair KHFS45TR6-30 4000 492 3.42x104 9.47x104
"Longueur effective 4000mm" indique une extrusion avec une longueur effective de 4000mm minimum.
La longueur réelle avec des longueurs supplémentaires sur les extrémités est de plus de 4000mm (plusieurs dizaines de mm).
Les extrusions à longueur fixe doivent être coupées par l'utilisateur ; la longueur exacte ne peut donc pas être spécifiée.

 

Modifications

Série 6 - Autres formes, 30, 45, 60 degrés, fente largeur 8mm:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
HFS45TR6-30-[50-4000/0.5]
KHFS45TR6-30-4000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDimension L fixe, spécifiée Longueur totale L (longueur effective)
(mm)
Longueur totale L
(mm)

-

1 5 jours 10configurable-50 ~ 4000

126.32 €

1 Disponible 5 jours 10Fixe4000-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Taille de profilé extrudé standard(mm) 30 Série d'extrusions Série 6 Type de profilé extrudé Forme triangulaire
Type de profilé extrudé HFS (Standard) Traitement de surface Anodisé clair Fraisage de la surface Non fourni
Matériau EN AC-51400-T5 Equiv. Taille du profilé extrudé : largeur (A)(mm) 30 Taille du profilé extrudé : épaisseur (T)(mm) 30

Produits complémentaires

Assistance technique