Référence pièce:
références possibles.Référence pièce | - | L |
HFS6-5050 KHFSL6-5050 |
- - |
800 4000 |
Type | Matériau | Traitement de surface | Référence pièce | L Incrément de 0.5mm | Masse kg/m |
Section mm2 | Moment d'inertie de section transversale mm4 | |
ℓx | ℓy | |||||||
HFS | EN AC-51400-T5 équiv. | Anodisé clair | HFS6-5050 | 50~4000 | 2.32 | 857 | 21.60x104 | 21.60x104 |
HFS | EN AC-51400-T5 équiv. | Anodisé noir | HFSB6-5050 | 50~4000 | 2.32 | 857 | 21.60x104 | 21.60x104 |
HFSL | EN AC-51400-T5 équiv. | Anodisé clair | HFSL6-5050 | 50~4000 | 2.05 | 760 | 18.79x104 | 18.79x104 |
NFS | EN AW-6063-T5 équiv. | Anodisé clair | NFS6-5050 | 50~4000 | 2.32 | 857 | 21.60x104 | 21.60x104 |
Type | Matériau | Traitement de surface | Référence pièce | L mm |
Section mm2 | Moment d'inertie de section transversale mm4 | |
ℓx | ℓy | ||||||
HFS | EN AC-51400-T5 équiv. | Anodisé clair | KHFS6-5050 | 4000 | 857 | 21.60x104 | 21.60x104 |
HFS | EN AC-51400-T5 équiv. | Anodisé noir | KHFSB6-5050 | 4000 | 857 | 21.60x104 | 21.60x104 |
HFSL | EN AC-51400-T5 équiv. | Anodisé clair | KHFSL6-5050 | 4000 | 760 | 18.79x104 | 18.79x104 |
NFS | EN AW-6063-T5 équiv. | Anodisé clair | KNFS6-5050 | 4000 | 857 | 21.60x104 | 21.60x104 |
Référence pièce |
---|
Commande suspendus |
Commande suspendus |
Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC) | Jour d'expédition standard |
---|
- ( - ) | 5 jours ouvrables |
- ( - ) | 5 jours ouvrables |
160.19 € ( 190.63 € ) | 5 jours ouvrables |
198.67 € ( 236.42 € ) | 5 jours ouvrables |